Upgrade und neue Produktvarianten für Trennverstärker- und Messumformer Macx Analog

21.05.2024
Trennverstärker und Messumformer Macx Analog und Mini Analog Pro auf der Tragschiene mit Ex i-, SIL- und PL-Logo

Die bewährte Trennverstärkerfamilie mit eigensicherem Explosionsschutz und funktionaler Sicherheit Macx Analog von Phoenix Contact wurde um einige Produktvarianten ergänzt und hat ein technologisches Upgrade erfahren. Die Produkte sind einfach mit den 6,2-mm-Trennverstärkern und -Messumformern der Serie Mini Analog Pro kombinierbar.

Die Produktfamilie Macx Analog verfügt über ein breites, internationales Ex-Zulassungspaket nach aktuellem Normenstand für die Verwendung in allen Ex-Zonen und für sämtliche Stoffgruppen. Zusätzlich erlauben die Bergbau- und Schiffszulassung sowie Varianten mit einem erweiterten Temperatureinsatzbereich von -40 bis +70 °C und dokumentierte Anforderungen für Höheneinsatzbereiche bis 5000 m die Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen. Die Produkte wurden durch ein unabhängiges Prüflabor der NAMUR-Typprüfung gemäß NE95 unterzogen. Damit entsprechen die Geräte den Anforderungen der Prozessindustrie hinsichtlich der technischen Eigenschaften, wie auch im Hinblick auf Explosionsschutz, Instandsetzung, Montage und Gerätedokumentation. Macx Analog-Trennverstärker und -Messumformer sind in allen sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL 2 SC 3 oder SIL 3 erhältlich. Für die Verwendung im Maschinenbau umfassen ausgewählte Produkte eine PL-Zertifizierung. Das gilt sowohl für Standardanwendungen wie auch für den Explosionsschutz. Das digitale Typenschild liefert akkurate gerätespezifische Informationen und unterstützt bei der Konfiguration. Darüber hinaus ermöglicht es die Signal Conditioner App, die Produkte einfach zu identifizieren und zu parametrieren sowie Prozesswerte zu überwachen. Des Weiteren besteht der Zugriff auf modulspezifische Dokumente wie Packungsbeilagen und Datenblätter. Aus mechanischer Sicht erlaubt es die Push-in-Anschlusstechnik, die Leiter schnell und ohne Werkzeug einzuführen. Die spezielle Kontaktfeder bietet eine hohe Kontaktqualität und große Leiterauszugskräfte. Das umfangreiche Portfolio mit ein- und zweikanaligen Messumformern sowie Signalverdopplern auf 12,5 mm Baubreite ist über den Tragschienen-Busverbinder mit den Produkten der 6,2-mm-Serie Mini Analog Pro kombinierbar. Der modulare Tragschienen-Busverbinder stellt eine flexible Systemlösung zur Energiebrückung, Versorgung wie auch zur Diagnose bereit und vereinfacht insbesondere in vielkanaligen Applikationen die Installation, eine Systemerweiterung oder den Modultausch sogar während des laufenden Betriebs. Die Produktfamilie Mini Analog Pro beinhaltet Varianten mit eigensicherem Explosionsschutz und funktionaler Sicherheit SIL 3 1oo1 vereint mit moderner, analoger Schaltungstechnik in einer bisher nicht gekannten Kompaktheit aus Baubreite und Höhe. Das erspart bis zu 50 % Platz im Schaltschrank gegenüber herkömmlichen Lösungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications