PLCnext Technology, das offene Ökosystem für eine grenzenlose Automation - Advanced-Workshop

09.12.2025 | 09:00 - 16:30
PLCnext Technology-Advanced Workshop

Letzter Termin 2025. Details hier!

Unsere Kurskosten enthalten:

  • Seminarunterlagen
  • Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
  • Mittagessen und Getränke

Der PLCnext Starterkit ist nicht in den Kurskosten enthalten. Bringe Deinen PLCnext Technology Starterkit vom Basisworkshop zum Advanced-Workshop mit.

Ziele

Der Workshop befähigt Dich die Kernfunktionen von PLCnext Engineer (Engineering Tool) erfolgreich anzuwenden anhand von praxisbezogenen Beispielen. Du steigerst Deine Fähigkeiten im Umgang mit dem PLCnext Engineer und lernst hilfreiche Zusatztools für die Linux-Umgebung kennen, und bist so in der Lage Themen wie Cyber Security, Fernwartung, Datenloggen, E-Mail-Versand, etc. umzusetzen. Und mit der Proficloud.io wirst Du das Gerätemanagement voll im Griff haben.

Zielgruppe

Teilnehmer vom Basisworkshop zu PLCnext Technology. Allgemein alle Personen, die in der Automatisierungstechnik tätig sind und Cyber Security Anforderung verstehen und anwenden wollen.

Inhalte

Agenda:

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 09.12.2025
Zeit: 09:00 - 16:30
Verfügbare Plätze: 4
Mein Preis:
CHF

850.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation