Vollautomatische Fertigung von Klemmenleisten mit der clipx MASTER line

Ihre Automatisierungslösung für effiziente Prozesse.
Anlage clipx MASTER line für die vollautomatische Fertigung von Klemmenleisten

Maximale Effizienz durch vollautomatische Bestückung und Beschriftung

Optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse im Schaltschrankbau mit unserer clipx MASTER line zur vollautomatischen Fertigung von Klemmenleisten inklusive der Beschriftung. Nach der vollautomatischen Bestückung der Tragschienen erfolgt anschließend die Lasermarkierung der gesamten Klemmenleiste ohne Prozessunterbrechung. Die für die Fertigung erforderlichen Informationen werden direkt aus dem Engineering ausgeleitet. Dank dieser Eigenschaften leistet die clipx MASTER line einen entscheidenden Beitrag zur Prozessoptimierung und Umsetzung automatisierter Fertigungsprozesse im Schaltschrankbau.

Ihre Vorteile

  • Steigerung der Effizienz und Produktivität dank vollautomatischer Fertigung ohne Prozessunterbrechung
  • Minimierung von Fehlern durch Datenübernahme aus dem Engineering
  • Hohe Zeitersparnis bei der Beschriftung durch die Verwendung von Klemmen mit integrierten Markierern
  • Hohe Beschriftungsqualität und Präzision durch Laserbeschriftung
Anlage clipx MASTER line für die vollautomatische Klemmenleistenfertigung

Ihre Automatisierungslösung für die effiziente Klemmenleistenfertigung

Der gesamte Fertigungsprozess der clipx MASTER line umfasst die Montage der Bauteile und die anschließende Beschriftung. Wesentliche Vorteile unserer Anlage liegen im vollautomatisierten Transport zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sowie der parallelen Ausführung von Montage- und Beschriftungsvorgängen, wodurch die Fertigungszeiten auf ein Minimum reduziert werden. Durch die Verwendung von Phoenix Contact-Reihenklemmen der Produktfamilien CLXM und CLM mit integrierten Markierern und rüstoptimierten Verpackungen lässt sich die Effizienz während der Montage und Beschriftung steigern.

Die clipx MASTER line unterstützt dabei, Prozesse in der Fertigung von Klemmenleisten effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten und manuelle Eingriffe signifikant zu reduzieren.

Unsere clipx MASTER line im Detail

Interaktive Image-Map: Anlage clipx MASTER line für die vollautomatische Klemmenleistenfertigung
Automatisierte Montage von Klemmen auf Tragschienen
In diesem Bereich erfolgt die automatisierte Bestückung der Tragschienen. Die Anlage verfügt über sieben Racks mit jeweils zehn Stack-Plätzen und ermöglicht dadurch die Aufnahme von bis zu 70 verschiedenen Reihenklemmen.
Automatisierte Montage von Klemmen auf Tragschienen
Automatischer Transport
Dank der integrierten Handling-Einheit fertigen Sie mit unserer Anlage Klemmenleisten ohne Prozessunterbrechung zwischen der Montage und der Markierung. Nach der Bestückung werden die montierten Klemmenleisten automatisch in die Markierungsstation transportiert. Dabei erfolgt ein automatischer Wechsel der Klemmenleiste von vertikaler in die horizontale Orientierung.
Automatischer Transport
Automatisierte Laserbeschriftung
In der Markierungsstation erfolgt die automatisierte Beschriftung der montierten Klemmenleisten mit Lasermarkierung. Die Laserbeschriftung bietet eine robuste und dauerhafte Kennzeichnung mit erhöhter Abriebfestigkeit. Durch den Abgleich der realen Messergebnisse mit dem digitalen Zwilling werden, selbst bei Abweichungen, präzise Beschriftungsergebnisse erzielt.
Automatisierte Laserbeschriftung
Fertigungsinformationen aus dem Engineering
Konfigurieren Sie Ihre Klemmenleisten mit unserer Engineering-Software clipx ENGINEER und leiten Sie die Fertigungsinformationen für die Anlage direkt aus. Auf diese Weise wird eine Datendurchgängigkeit vom Engineering bis in die Fertigung gewährleistet und Fehlerpotenziale werden reduziert.
Fertigungsinformationen aus dem Engineering
Eingabeförderband für Tragschienen
Die manuell geschnittenen Tragschienen werden auf dem Förderband platziert und automatisch in die Anlage gefördert. Das Eingabeförderband bietet bis zu 30 Plätze für Tragschienen mit und ohne Perforation.
Eingabeförderband für Tragschienen
Automatisierte Ausgabe
Die montierten und laserbeschrifteten Klemmenleisten werden automatisch über eine Rollenbahn ausgegeben, die als Ausgabepuffer dient. Die Kombination mit dem First-In-First-Out-Prinzip ermöglicht eine einfache und übersichtliche Entnahme.
Automatisierte Ausgabe
Reihenklemme mit integrierten Markierern

Sortiment für automatisierte Fertigung

Optimal auf die automatisierte Klemmenleistenfertigung abgestimmt, stehen Ihnen unsere Reihenklemmen der Produktfamilien CLXM und CLM mit integrierten Markierern zur Verfügung. Dank der rüstoptimierten Verpackungen sind Be- und Nachfüllvorgänge schnell erledigt.

Durch die Nutzung von Reihenklemmen mit bereits aufgebrachten Markierern wird eine hohe Zeitersparnis erzielt. Manuelle Tätigkeiten wie das Heraustrennen, Zuordnen und Aufrasten einzelner Markierer bei der Beschriftung entfallen.

Automatisierte Fertigung ohne Prozessunterbrechung

Infopaper
Vollautomatische Klemmenleistenfertigung mit der clipx MASTER line

Erhalten Sie mit unserem Infopaper alle technischen Details und Informationen zur clipx MASTER line auf einen Blick.

Zum Infopaper
Anlage clipx MASTER line für die vollautomatische Fertigung von Klemmenleisten