Warnschild, Bogen, gelb (RAL 1018), beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Warnschilder
Schilder und Etiketten zur Warnkennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 sorgen für eine weltweit einheitliche und leicht verständliche Sicherheitskommunikation. Die genormten Warnzeichen kennzeichnen potenzielle Gefahren an Maschinen, Anlagen, Schaltschränken und Arbeitsplätzen und tragen dazu bei, Unfälle zu vermeiden. Durch ihre standardisierten Symbole, Farben und Formen werden Risiken sprachunabhängig erkannt und Sicherheitsanforderungen zuverlässig erfüllt. Für eine langlebige und normgerechte Anlagenkennzeichnung bietet Phoenix Contact selbstklebende Warnschilder und -etiketten in unterschiedlichen Größen. Die Produkte eignen sich für den Einsatz im industriellen Umfeld.
Warnschild, Rolle, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 26 mm, Textfeldbreite: 52 mm
Warnschild, Karte, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 38,2 mm, Textfeldbreite: 44 mm
Warnschild, Rolle, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 52 mm, Textfeldbreite: 105 mm
Warnschild, Bogen, Farbmix (Mixed Color), beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 25, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm
Warnschild, Bogen, Farbmix (Mixed Color), beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 110, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 12,5 mm
Warnschild, Bogen, gelb (RAL 1018), beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Deutsch, Englisch, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 37 mm, Textfeldbreite: 74 mm
Warnschild, Rolle, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 38,18 mm, Textfeldbreite: 44 mm
Warnschild, Rolle, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 19,09 mm, Textfeldbreite: 22 mm
Warnschild, Karte, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 38,18 mm, Textfeldbreite: 44 mm