Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 10 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm
SFP Module
SFP-Module für flexible Netzwerkverbindungen bieten passende Transceiver für unterschiedliche Schnittstellen und Reichweiten in industriellen Ethernet-Anwendungen. Auf diese Weise wird eine übersichtliche und zuverlässige Einbindung in Maschinen, Anlagen und Schaltschränke unterstützt. Das Portfolio unterstützt den strukturierten Aufbau industrieller Kommunikationsnetze und unterschiedliche Einbausituationen.
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 100 m.
Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 Mbit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 1 km mit einer Wellenlänge von 850 nm.
Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 Mbit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 40 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 30 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm.
Singlemode SFP-Transceiver zur Übertragung von bis zu 1 Gbit/s über 10 km bei Wellenlängen von 1310 nm im erweiterten Temperaturbereich
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 2 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm.
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 100 m.