Verschlusskappe M12 für nicht belegte M12-Stecker der Sensor-/Aktor-Kabel, Einbausteckverbinder und I/O-Geräte im Feld
Schutzkappen
Schutzkappen schützen Steckverbinder, Kontakte und Anschlüsse zuverlässig vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen. Sie tragen zur langfristigen Funktionssicherheit elektrischer Verbindungen bei und unterstützen den Erhalt der Schutzart im industriellen Umfeld. Entdecken Sie hochwertige Schutzkappen für verschiedene Anwendungen in der Automatisierung, im Maschinenbau und in der Energietechnik.
Abdeckkappe, stellt Berührsicherheit bei abgelängten Brücken FBS ...-5 und FBS ...-6 sicher, Farbe: rot
Schutzkappe, IPD, mit Verriegelungselement, IP66, IP68, IP69K, Breite: 26 mm, Farbe: grau, für IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5..., IPD P 5P1,5..., IPD W 5P1,5..., IPD H 5P1,5..., IPD Y 5P1,5...
Staubschutzdeckel, Farbe: grau
Verschlusskappe M12 aus Kunststoff mit Befestigungsband für Sensor-Leitungen, für nicht belegte M12-Stecker
Schutzkappe aus Kunststoff, für den QUICKON-Anschluss, schwarz, mit Fangschnur, IP68
Schutzkappe, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, selbstdichtend, ohne Verriegelung, Set besteht aus: 1 Schutzkappe für Stecker- und 1 Schutzkappe für Kupplungsseite
M12-Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen der geschirmten Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder
Verschlusskappe M12 mit Befestigungsband für Sensor-Leitungen, für nicht belegte M12-Buchsen
Schutzkappe aus Kunststoff für QPD-QUICKON-Anschluss 3(4)x 1,5 mm2, IP50