Flachsteckhülse, gelb, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Flachsteckhülsen
Flachsteckhülsen ermöglichen lösbare elektrische Verbindungen in zahlreichen industriellen Anwendungen. Die Verbindungen sind sicher. Bei Bedarf lassen sie sich wieder trennen. Flachsteckhülsen eignen sich für die Kontaktierung von Leitern mit Flachsteckern. Zudem unterstützen sie eine schnelle Montage und einen zuverlässigen Betrieb elektrischer Verbindungen. Das Sortiment umfasst unisolierte, isolierte und vollisolierte Varianten für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm².
Hülsenaufnahme für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, Breite: 4,8 mm
Hülsenaufnahme für Crimpautomat CF 500, für Flachstecker (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, Breite: 6,3 mm
Hülsenaufnahme für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, Breite: 2,8 mm, Länge: 5 mm
Hülsenaufnahme für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen (SCF 6,3...), 0,5-6 mm2, Breite: 6,3 mm