Effizient und smart

Leiter einfach und schnell abisolieren mit dem Abisolierautomaten E.FOX S 10.
Abisolierautomat E.FOX S 10 in der Fertigung

Optimieren Sie Ihre Leitervorbereitung mit dem E.FOX S 10

Abisolieren ist ein qualitätskritischer Prozessschritt in der Leiterverarbeitung. Denn bereits das Abisolieren entscheidet über die Qualität einer elektrischen Verbindung. Automatisches Abisolieren bietet nicht nur hohe Zeitersparnis durch präzise und schnelle Verarbeitung einer Vielzahl von Leitern und Kabeln in kurzer Zeit. Es ermöglicht auch reproduzierbare, gleichbleibend hochwertige Ergebnisse für eine prozesssichere Verarbeitung. Profitieren Sie mit unserer Abisoliermaschine zusätzlich von smarten Funktionen und intuitiver Bedienung, die die Effizienz Ihres Prozesses der Leitervorbereitung und Kabelkonfektionierung, auch bei großer Auftragsvielfalt, steigern.

Mann isoliert Leiter mit dem Abisolierautomaten E.FOX S 10 ab

Der smarte Abisolierautomat Für effizientes Abisolieren

Mit dem elektrischen Abisolierautomaten E.FOX S 10 bearbeiten Sie Leiter mit unterschiedlichen Querschnitten und Isolationen einfach und effizient. Der kompakte Abisolierautomat kann in Werkerassistenzsysteme eingebunden und angesteuert werden. Die Bedienung erfolgt intuitiv über das Touchdisplay. Eingestellte Favoriten können mit einem Barcode verknüpft und per Hand-Scanner aufgerufen werden.

Ihre Vorteile

  • Hohe Effizienz aufgrund durchgängiger Datennutzung und smarter Werkerassistenz
  • Zeitersparnis durch kurze Zykluszeiten und elektrische Parameterverstellung
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank V-Messer mit großem Querschnittsbereich für unterschiedlichste Leitertypen
  • Einfache Bedienung durch intuitive Visualisierung
Abisolierautomat E.FOX S 10 mit Ansteuerung via Werkerassistenz-Software

Hohe Effizienz

Durch die Ansteuerung via der Werkerassistenz-Software clipx WIRE assist können Fertigungsdaten durchgängig genutzt werden. Dies ermöglicht eine komfortable und prozesssichere Leitervorbereitung. Die Auswahl von Favoriten via Barcode-Scanner bietet zusätzlich den schnellen Zugriff auf gewünschte Abisolierparameter ohne zeitaufwändige Einstellungen.

Leiter wird in Abisolierautomaten E.FOX S 10 eingelegt

Zeitersparnis

Die geringe Zykluszeit von 0,3 s und die Parameterverstellung durch elektrische Antriebe sorgen für wiederholgenaue, schnelle Abisoliervorgänge. Der Einlegebereich ist sowohl von vorn als auch oben zugänglich und zusätzlich beleuchtet. Leiter können so besonders schnell und präzise eingeführt werden.

Verarbeitung von unterschiedlichen Leiterquerschnitten und -typen mit dem Abisolierautomaten E.FOX S 10

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Spezielle V-Messer, die den gesamten Querschnittsbereich von 0,08 bis 10 mm²/28 bis 8 AWG abdecken, bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Individuelle Anforderungen können durch zusätzliche Flachmesser und kundenspezifische Formmesser umgesetzt werden. Der kompakte Abisolierautomat ermöglicht hohe Flexibilität bei wechselnden Arbeitsplätzen.

Bedienung des Abisolierautomaten E.FOX S 10 via Touchdisplay

Einfache Bedienung

Das geneigte 5''-Touchdisplay erleichtert die Lesbarkeit und die Bedienung des Geräts bei sitzender oder stehender Tätigkeit. Durch die Verwendung von Symbolen und der Visualisierung der Abisolierparameter ist die Nutzung intuitiv. Damit punktet der E.FOX S 10 bereits bei der ersten Anwendung durch Zeitersparnis.

Abisolierautomat E.FOX S 10 Für die effiziente Bearbeitung von Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten und Isolationen

Abisolieren mit dem Abisolierautomaten E.FOX S 10
Automatisches Abisolieren in 0,3 Sekunden
Abisolierautomat E.FOX S 10 mit Favoritenspeicher und Barcode-Verknüpfung
Speicherung von Favoriten mit optionaler Barcode-Verknüpfung
Barcode zur Favoritenauswahl am Abisolierautomaten E.FOX S 10
Vorhandene USB-C-Schnittstelle für Barcode-Scanner zur schnellen Auswahl der Favoriten
Person transportiert den Abisolierautomaten E.FOX S 10
Integrierte Griffmulde für komfortablen Transport
Auswechslung des Messers am Abisolierautomaten E.FOX S 10
Schneller und einfacher Messerwechsel
Abisolierautomat E.FOX S 10 mit integrierter Abfallschublade für Isolationsreste
Integrierte Abfallschublade mit Push-to-Open-Mechanismus
Effizient und smart
Entdecken Sie den E.FOX S 10

Leiter einfach und schnell abisolieren: Erhalten Sie mit unserem Flyer alle Informationen zum Abisolierautomaten E.FOX S 10 auf einen Blick.

Zum Flyer
Abisolierautomat E.FOX S 10
Automatisches Abisolieren mit dem E.FOX S 10

Handling-Videos auf YouTube

Entdecken Sie unsere Handling-Videos zum E.FOX S 10, die den praktischen Umgang mit dem Abisolierautomaten sowie die Ausführung seiner Funktionen zeigen.
Nutzen Sie diese Handling-Videos als schnelle Starthilfe und erfahren Sie mehr über die Funktionsweise und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Abisolierautomaten.