Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Industrielle Kommunikationstechnik

Unmanaged Switches Entdecken Sie die robusten und zuverlässigen Unmanaged Switches von Phoenix Contact. Unsere FL SWITCH 1000- und 1100-Serien für die Hutschiene bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten und einfache Bedienung für Automatisierungsanwendungen. Die FL SWITCH 1800- und 1900-Serien, in 19"-Bauform, ermöglichen die Anbindung von bis zu 24 Netzwerk-Teilnehmern. Sie sind ideal für den Einsatz in Rechenzentren und Leitwarten geeignet.

Drei Unmanaged Switches der Serien 1000 und 1100
Unmanaged Switch mit Status-LEDs

Unmanaged Switch mit Status-LEDs

Einfach auspacken, anschließen und einsetzen

Die Unmanaged Switches von Phoenix Contact sind vollständig Plug-and-Play-fähig und erfordern keine Konfiguration. Dadurch können Anwendende sie einfach bedienen und installieren. Status-LEDs an den Switches bieten grundlegende Informationen über die Verbindungszustände und die Port-Aktivität auf einen Blick. So lässt sich eine unterbrochene Verbindung, z. B. durch ein defektes Kabel, schnell diagnostizieren.

Unmanaged Switches 1000 und 1100


Die Unmanaged Switches der Serie FL SWITCH 1000 und 1100 eignen sich für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen. Sie verfügen über unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten und Installationsoptionen.

PROFINET- und EtherNet/IP™-Logo

Die universell einsetzbaren Unmanaged Switches unterstützen PROFINET- und EtherNet/IP™-Funktionen

Priorisierung des Datenverkehrs

Die Unmanaged Switch-Serie verfügt über eine verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle. Die Echtzeiteigenschaften von PROFINET- und EtherNet/IP™-Automatisierungsnetzwerken werden damit unterstützt. Das sorgt für stabilere Netzwerke und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit.

FL SWITCH 1000 und 1100 im Überblick

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Spannungsversorgung 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Temperaturbereich -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C 
Schutzart IP30 IP30 IP20
Besondere Merkmale Traffic-Priorisierung für PROFINET Traffic-Priorisierung für PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP und BACnet REG-Format nach DIN 43880
Zulassungen CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktliste

Unmanaged Switches 1800 und 1900


Die Unmanaged Switches der Serien 1800 und 1900 ermöglichen dank hoher Port-Dichte die Anbindung von bis zu 24 Netzwerk-Teilnehmern. Mit ihrer flachen 19"-Bauform sind die Geräte optimal für den Einsatz in Rechenzentren und Leitwarten geeignet.

Unmanaged Switches der Serie 1800 und 1900 im Schaltschrank

Unmanaged Switches 1800 und 1900 werden passend für den Einsatz in 19"-Schränken mit Wechselstrom betrieben.

An den Montageort angepasste Spannungsversorgung

Die Unmanaged Switches der Serie 1800 und 1900 werden über das mitgelieferte Netzkabel mit Wechselstrom betrieben. Das unterscheidet sie von den Tragschienen-Switches. Für die Montage in Server-Schränken mit 19"-Einschüben sind sie daher ideal geeignet. Ein zusätzliches Netzteil für die Versorgung mit 24/48 V DC wird nicht benötigt.

FL SWITCH 1800 und 1900 im Überblick

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Spannungsversorgung 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
Temperaturbereich 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Schutzart IP20 IP20
Besonderheiten 19"-Bauform, QoS 19"-Bauform, QoS
Zulassungen CE, UL, KC CE, UL
Zur Produktliste Zur Produktliste

Frequently Asked Questions (FAQ)


Icon Frage und Antwort
Icon Frage und Antwort
Icon Frage und Antwort
Icon Frage und Antwort

Ein PoE-Switch kann sowohl Managed als auch Unmanaged sein. Managed PoE-Switches bieten erweiterte Funktionen wie Netzwerkmanagement, Überwachung und Konfiguration, während Unmanaged PoE-Switches einfacher zu installieren sind und keine Konfiguration erfordern. Die Wahl zwischen Managed und Unmanaged hängt von den spezifischen Anforderungen und der Komplexität des Netzwerks ab.

Mehr über Unmanaged PoE-Switches
Icon Frage und Antwort

Ethernet Switches verbinden in ethernetbasierten Netzwerken die verschiedenen Netzwerk-Teilnehmer miteinander. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Ethernet Switches: Unmanaged Switches und Managed Switches. Im Gegensatz zu Unmanaged Switches sind Managed Switches konfigurierbar und bieten viele Möglichkeiten zur Gerätekonfiguration und -diagnose. Unmanaged Switches sind hingegen nicht konfigurierbar und daher in der Regel günstiger und ohne Netzwerktechnik Know-how einsetzbar.

Icon Frage und Antwort

Nein, ein Unmanaged Switch unterstützt in der Regel keine VLAN-Funktionalität. VLANs erfordern die Fähigkeit, Netzwerke zu segmentieren und zu verwalten, was nur mit Managed Switches möglich ist. Um VLANs zu erstellen und zu verwalten, bieten Managed Switches die notwendigen Konfigurationsoptionen.

Mehr über Managed Switches