FLT-SEC-Hybrid Surge Protection Device (SPD) in einer Hand gehalten

Unsere Lösung: FLT-SEC-Hybrid

Eine Lösung für alle drei Herausforderungen: Platz, Geld und wertvolle Leitungslänge sparen ist ein Surge Protection Device (SPD) mit integrierter Sicherung.

FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-Hybrid in Hauptverteilung

Unsere Lösung: FLT-SEC-Hybrid Überspannungsableiter mit integrierter Vorsicherung

Eine Lösung für alle drei Herausforderungen: Platz, Geld und wertvolle Leitungslänge sparen ist ein SPD mit integrierter Sicherung.

Durch den Entfall der separaten Vorsicherung ergeben sich auch ganz andere Möglichkeiten zum Einbauort des Überspannungsschutzgeräts. Ein Überspannungsableiter muss nicht bedient und auch nicht gewartet werden. Er soll im Hintergrund für Sicherheit sorgen. Und genau da wird er auch eingebaut.

Der FLT-SEC-H ist eine Kombination aus netzfolgestromfreier Funkenstrecke und stoßstromfester Sicherung und somit ohne separate Vorsicherung einsetzbar. Dank der Kurzschlussleistung bis 100 kA ist auch ein Einsatz in großen Energieverteilungen möglich.

Größenverhältnis von Vorsicherung zu FLT-SEC-H
FLT-SEC-H YouTube

In dem Video wird das Größenverhältnis von Vorsicherung zu FLT-SEC-H noch deutlicher.
Zudem finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigen Punkte zum Thema Leitungslängen.

Vorteile der Installation mit FLT-SEC-H Gegenübergestellt einer Installation mit separater Vorsicherung

  • Bis zu 80 % mehr Platz im Schaltschrank
  • Kürzere Leitungswege, für einen niedrigen Schutzpegel
  • Sichere Prüfung der Anlage dank steckbarer Schutzmodule