Modulares Arbeitsplatzsystem für die Bestückung von Tragschienen

Modulare Arbeitsplatzsysteme

Mit den modularen Arbeitsplatzsystemen der clipx BASIC line stellen Sie sich einfach Ihren Arbeitsplatz für effizientes Arbeiten zusammen. Ergänzen Sie Ihren Arbeitsplatz mit unserem Zubehör oder nutzen Sie dieses mit unseren Arbeitsstationen für eine schnelle Prozessoptimierung.

Ihre Vorteile

  • Individuelle Ausstattung und Erweiterung von Arbeitsplätzen mit modularem, skalierbarem Zubehör
  • Schnelle Prozessoptimierung mit Effizienzsteigerung durch einfach umsetzbares Konzept
  • Steigerung der Produktivität dank ergonomischem Design und strukturierter Anordnung der Komponenten
  • Optimiert für die Fertigungsprozesse im Schaltschrankbau durch jahrelange Erfahrung in der Prozessberatung

Neuheiten

Softwaregestütztes Arbeitsplatzsystem für die Bestückung von Tragschienen
Verschiedene Magazine für die Bereitstellung unterschiedlicher Bauteile und Komponenten
Leiterbremse zur Strukturierung von Leitern an Montagearbeitsplätzen

Modulare Arbeitsplatzsysteme

Für effiziente Prozesse im Schaltschrankbau

Mit den Arbeitsplatzsystemen der clipx BASIC line stellen Sie sich schnell und einfach Ihren individuellen Arbeitsplatz für effizientes und ergonomisches Arbeiten zusammen. Das modulare System ermöglicht jederzeit eine flexible Anpassung oder Erweiterung nach Ihren Anforderungen.

Hauptmerkmale

  • Arbeitsplatzsystem bestehend aus Grundarbeitsplatz und passendem Zubehör
  • Abgestimmt auf spezifische Prozessschritte (wie z. B. Kommissionierung, Bestückung, Verdrahtung)
  • Ergonomisches Design
  • Modularer Aufbau
  • Integration von Werkerassistenz-Software möglich

Ihre Vorteile

  • Individuelle Ausstattung und Erweiterung von Arbeitsplätzen mit modularem, skalierbarem Zubehör
  • Schnelle Prozessoptimierung mit Effizienzsteigerung durch einfach umsetzbares Konzept
  • Steigerung der Produktivität dank ergonomischem Design und strukturierter Anordnung der Komponenten
  • Optimiert für die Fertigungsprozesse im Schaltschrankbau durch jahrelange Erfahrung in der Prozessberatung

Modularer Magazinbaukasten

Für die effiziente Materialbereitstellung

Optimieren Sie Ihren Montageprozess im Schaltschrankbau mit dem modularen Magazinbaukasten für die effiziente und montagegerechte Bereitstellung von Komponenten. Durch verschiedene Magazintypen werden unterschiedliche Bauteile und Materialien schnell und flexibel bereitgestellt.

Hauptmerkmale

  • Vorschubmagazine für tragschienenmontierbare Bauteile (z. B. Klemmen) und für Beschriftungsmaterialien
  • Universelles Vorschubmagazin für unterschiedliche Anwendungen
  • Schüttgutmagazin für Kleinteile
  • Flexible Anordnung von Regalfachteilern
  • Unterschiedliche Montageprofile zum Kleben

Ihre Vorteile

  • Individuelle Materialbereitstellung nach Bedarf und Nutzen dank modularem Baukastensystem
  • Gezielte Entnahme der benötigten Bauteile und Menge durch selektive Bereitstellung
  • Verbesserte Ergonomie dank montagegerechter Anordnung von Bauteilen und Komponenten
  • Reduzierung der Suchzeiten bei der Montage durch effiziente Bereitstellung
  • Fehlerreduktion dank strukturierter Anordnung der Komponenten

Leiterbremse für Montagearbeitsplätze

Zur effizienten Arbeitsplatzgestaltung

Mit der Leiterbremse strukturieren Sie Leiter im Querschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm² an Montagearbeitsplätzen übersichtlich und mühelos. Die Leiterbremse lässt sich mit dem jeweiligen Leiterquerschnitt kennzeichnen und durch das Aufrasten auf Tragschienen einfach installieren.

Hauptmerkmale

  • Leiterquerschnitt: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Befestigungsart: Aufrasten auf NS 35-Tragschiene
  • Befestigung durch Verschraubung (optional)
  • Beschriftbar mit Markierungsmaterial für Klemmen (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Maße (B x H x T): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis und Reduzierung der Suchzeiten durch schnellen Leiterzugriff
  • Übersichtliche Montagearbeitsplätze bei der Verdrahtung dank geordneter Leiterführung
  • Reduzierung der Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Querschnitten durch Beschriftungsmöglichkeit
  • Verbesserte Zugänglichkeit der Leiter durch flexible Befestigungsmöglichkeiten
  • Einfache Installation dank Kompatibilität mit NS 35-Tragschienen

Modulare Arbeitsplatzsysteme der clipx BASIC line

Modulare Arbeitsplatzsysteme Für effiziente Prozesse im Schaltschrankbau

Mit den Arbeitsplatzsystemen der clipx BASIC line stellen Sie sich einfach Ihren individuellen Arbeitsplatz für effizientes und ergonomisches Arbeiten zusammen. Durch die Skalierbarkeit kann unser Zubehör in bestehende Arbeitsplätze integriert oder mit unseren ergonomischen Grundarbeitsstationen kombiniert werden. So gelingt eine individuelle Ausstattung von Arbeitsplätzen ganz nach Ihren Bedürfnissen. Durch das modulare System sind die Arbeitsplatzsysteme jederzeit für spezifische Anforderungen flexibel anpassbar oder mit z. B. Software erweiterbar.

Arbeitsplatzsysteme für verschiedene Prozessschritte Flexibel kombinierbar und individuell erweiterbar

Arbeitsplatzsystem der clipx BASIC line mit Tragschienenschneider für die mechanische Bearbeitung
Arbeitsplatzsystem der clipx BASIC line für die Bestückung im Schaltschrankbau
Arbeitsplatzsystem der clipx BASIC line für die Verdrahtung im Schaltschrankbau
Arbeitsplatzsystem der clipx BASIC line mit Tragschienenschneider für die mechanische Bearbeitung

Kombinieren Sie unsere Grundarbeitsstation schnell und einfach mit passendem Zubehör und Werkzeugen wie z. B. unseren Profil- und Schienenschneidern. Damit schneiden Sie Normtragschienen und Verdrahtungskanäle nicht nur schnell und präzise, sondern auch spanlos und gratfrei. Die Grundarbeitsstation ist ausgestattet mit einer Halterung, z. B. zur Befestigung eines Klemmbretts oder eines Monitors. Zudem verfügt sie im unteren Bereich über Platz zur Lagerung einer Vielzahl von Tragschienen oder Verdrahtungskanälen. Die vorhandenen Halterungen am Gestell sorgen dabei für Halt. Für weitere Zeitersparnis sorgt der Einsatz unseres Nullschnittblocks beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen. Der Nullschnittblock ermöglicht schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit nur einer Einstellung und ohne zeitaufwendiges, wiederholtes Messen. So erhalten Sie mit wenig Aufwand einen optimal abgestimmten und sauberen Arbeitsplatz für die manuelle mechanische Bearbeitung.

Arbeitsplatzsystem der clipx BASIC line für die Bestückung im Schaltschrankbau

Stellen Sie sich für die Bestückung von Tragschienen schnell und einfach einen effizienten Arbeitsplatz zusammen. Neben der Höhenverstellung ist unsere Grundarbeitsstation in der Mitte mit einer Halterung ausgestattet, z. B. zur Befestigung eines Klemmbretts oder eines Monitors. Der obere Teil bietet mit vier Ablageflächen viel Platz für die Bereitstellung der notwendigen Materialien und Bauteile. Nutzen Sie für eine effiziente Materialbereitstellung unseren modularen Magazinbaukasten, bestehend aus verschiedenen Magazintypen, Regalfachteilern und Sichtlagerkästen. Damit bestücken Sie den Arbeitsplatz schnell und flexibel mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bauteile und Materialien. Der Einsatz einer drehbaren Fixiervorrichtung für Tragschienen bietet beim Bestücken Stabilität und sorgt für eine ergonomische und komfortable Arbeitsweise. Für mehr Effizienz bei der Klemmenleistenfertigung erweitern Sie das Arbeitsplatzsystem einfach mit unserer Werkerassistenz-Software und einem Pick-by-Light-System.

Arbeitsplatzsystem der clipx BASIC line für die Verdrahtung im Schaltschrankbau

Dank der Skalierbarkeit und dem modularen Aufbau lässt sich unsere Grundarbeitsstation flexibel mit verschiedenem Zubehör kombinieren. Im oberen Bereich verfügt die mobile Arbeitsstation über Ablageflächen, die idealen Stauraum für notwendige Materialien wie Kabel und Leitungen bieten. Zudem ist sie ausgestattet mit klappbaren Seitentischen und einer abschließbaren Werkzeugbox mit Schubladen, die alle erforderlichen Werkzeuge griffbereit hält. Neben einer Halterung für einen Monitor können z. B. auch Tragschienen angebracht werden, die als Halterungen für Sichtlagerkästen zur Lagerung von Kleinteilen dienen. Für noch mehr Ordnung bei der Verdrahtung empfiehlt sich die Installation unserer Leiterbremse zur Strukturierung von Leitern bis 6 mm². Für mehr Effizienz im Verdrahtungsprozess erweitern Sie das Arbeitsplatzsystem ohne großen Aufwand mit unseren Werkzeugautomaten und Drucksystemen sowie Werkerassistenz-Software. So können Sie eine Vielzahl von Leitern einfach und schnell vor Ort für die Verdrahtung vorbereiten.

Person entnimmt Materialien aus dem Projektwagen für die Bestückung von Tragschienen

Projektwagen

Mit unserem Projektwagen haben Sie ein vielseitiges Hilfsmittel für Ihre Fertigung zur Hand. Der Wagen kann zur Kommissionierung und zum Transport verwendet werden. Zudem kann er am Bestückungsarbeitsplatz vorübergehend als erweitertes Lager dienen und so für mehr Ordnung und Effizienz sorgen. Dank seiner modularen Bauweise lässt sich der Projektwagen flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Die ergonomische Gestaltung und die Kompatibilität mit unseren Magazinen und Sichtlagerkästen erleichtern nicht nur das Be- und Entladen, sondern ermöglichen auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit Lenkrollen und praktischen Handgriffen, lässt sich der Wagen mühelos bewegen, selbst bei voller Beladung.

Das Zubehör im Detail


Montagevorrichtung DIN RAIL FIXTURE für die Klemmenleistenfertigung

Montagevorrichtung für die Klemmenleistenfertigung Sicher und ergonomisch Tragschienen bestücken

Mit unserer Montagevorrichtung fertigen Sie einfach und sicher Klemmenleisten auf ergonomische und komfortable Weise. Die Tragschiene wird mit schraubbaren Klemmblöcken fixiert, sodass Sie beide Hände für die Bestückung der Komponenten frei haben. Dank der Rotations- und Schiebefunktion lässt sich die Montagevorrichtung flexibel drehen und einstellen. Mit der vorhandenen Messskala können Sie absolute Maße sowie relative Abstände zwischen Komponenten sicher abmessen. Neben einzelnen Klemmenleisten lassen sich auch mehrere kleine Klemmenleisten parallel aufbauen. Der Einsatz einer drehbaren Montagevorrichtung bietet Stabilität beim Bestücken und erleichtert die präzise und effiziente Montage von Klemmenleisten.

  • Verbesserte Ergonomie und sicheres Arbeiten bei der Klemmenleistenmontage
  • Zeitersparnis, da parallele Fertigung von mehreren Klemmenleisten möglich
  • Komfortable Montage von Klemmenmarkern dank Rotationsfunktion
  • Optimale Arbeitsbedingungen in zentraler Ansicht dank Schiebefunktion
Leiterbremse ist bestückt mit einem Leiter und auf eine Tragschiene aufgerastet

Effiziente Arbeitsplatzgestaltung Für mehr Ordnung bei der Verdrahtung

Mit der Leiterbremse strukturieren Sie Leiter im Querschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm² an Montagearbeitsplätzen übersichtlich und ohne großen Aufwand. Die Leiterbremse lässt sich mit dem jeweiligen Leiterquerschnitt kennzeichnen und durch das Aufrasten auf Tragschienen einfach installieren. Die clipx WIRE brake ermöglicht somit eine effiziente und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

  • Zeitersparnis und Reduzierung der Suchzeiten durch schnellen Leiterzugriff
  • Verbesserte Zugänglichkeit der Leiter durch flexible Befestigungsmöglichkeiten
  • Einfache Installation dank Kompatibilität mit NS 35-Tragschienen
  • Übersichtliche Montagearbeitsplätze bei der Leitervorbereitung und Verdrahtung dank geordneter Leiterführung
  • Reduzierung der Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Querschnitten durch Beschriftungsmöglichkeit
Leiterbremse auf Holzplatte verschraubt

Flexible Befestigungsmöglichkeiten

Einfach zu installieren und komfortabel in der Anwendung: Die Leiterbremse lässt sich nicht nur schnell auf eine Tragschiene aufrasten und bei Bedarf wieder entfernen, sondern auch auf anderen Oberflächen wie z. B. Holz problemlos befestigen und flexibel positionieren. Durch die zusätzliche Aufnahme für eine Außensechskantschraube ermöglicht die Leiterbremse eine starre Befestigung. So passt sich die clipx WIRE brake individuell Ihren Anforderungen an und bietet eine hohe Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung.

Modularer Magazinbaukasten Ihre individuelle Materialbereitstellung von Regalfachteilern bis hin zu Vorschubsystemen

Hand entnimmt eine Reihenklemme aus dem Vorschubmagazin
Hand entnimmt einen Messumformer aus dem universellen Vorschubmagazin
Hand entnimmt Beschriftungsmaterialien aus dem Vorschubmagazin
Hand entnimmt Kleinteil aus dem Sichtlagerkasten
Regalfachteiler zur Einteilung oder Abtrennung von Bauteilen
Zubehör-Set für Vorschubmagazine
Hand entnimmt eine Reihenklemme aus dem Vorschubmagazin

Für die Bereitstellung von Reihenklemmen an Montagearbeitsplätzen nutzen Sie unser speziell auf Reihenklemmen abgestimmtes Magazin mit integriertem Warenvorschub für bessere Zugänglichkeit. Das Be- und Nachfüllen des Vorschubmagazins ist dank der Arretierung im hinteren Bereich zum Feststellen des Vorschubs schnell erledigt. Die Installation erfolgt durch einfaches Aufrasten auf dem vorderen und hinteren Adapter-T-Profil. Eine Verschiebung des Magazins ist nach der Befestigung auf den Adapter-T-Profilen möglich und bietet daher eine flexible Positionierung ohne großen Aufwand. So ermöglicht das Vorschubmagazin während des Montageprozesses eine effiziente Zufuhr der benötigten Bauteile sowie eine ergonomische Entnahme dank montagegerechter Anordnung.

Hand entnimmt einen Messumformer aus dem universellen Vorschubmagazin

Unser universelles Magazin mit integriertem Warenvorschub steht für die Bereitstellung von unterschiedlichen Bauteilen zur Verfügung, wie z.  B. Relais, Messumformern oder Leitungsschutzschaltern. Die zugehörigen Gleitprofile können Sie je nach Anforderung individuell positionieren und dadurch flexibel an verschiedene Breiten anpassen. Sie sorgen für eine bessere Führung und zusätzliche Stabilität. In Kombination mit den Regalfachteilern können Sie so auch große Bauteile sicher verstauen und ohne zu Kippen an Montagearbeitsplätzen bereitstellen. Die Installation des Vorschubmagazins erfolgt durch einfaches Aufrasten auf dem vorderen und hinteren Adapter-T-Profil. Neben der effizienten Zufuhr ermöglicht das Vorschubmagazin während des Montageprozesses auch eine ergonomische Entnahme der benötigten Bauteile dank montagegerechter Anordnung.

Hand entnimmt Beschriftungsmaterialien aus dem Vorschubmagazin

Für die Bereitstellung von Beschriftungsmaterialien z. B. im Mattenformat eignet sich ideal unser U-förmiges Magazin mit integriertem Warenvorschub. Dank der U-Form und der auf die Produkte abgestimmten Breite werden Beschriftungsmaterialien immer sicher in der richtigen Position an Montagearbeitsplätzen bereitgestellt. Das Vorschubmagazin montieren Sie durch einfaches Aufrasten auf dem vorderen und hinteren Adapter-T-Profil. Zum Be- und Nachfüllen können Sie das Magazin einfach im Ganzen herausnehmen. Das erleichtert zusätzlich die Handhabung. Während des Montageprozesses ermöglicht das Vorschubmagazin sowohl eine ergonomische Entnahme von Beschriftungsmaterialien dank montagegerechter Anordnung als auch eine effiziente Zufuhr.

Hand entnimmt Kleinteil aus dem Sichtlagerkasten

Für kleine Bauteile und Materialien stellen Sie sich schnell und einfach die Schüttgutmagazin-Variante mit Sichtlagerkasten zusammen. Die Variante besteht aus zwei Regalfachteilern und je nach Bedarf aus einem oder mehreren Sichtlagerkästen. Die Regalfachteiler montieren Sie durch einfaches Aufrasten auf dem vorderen und hinteren Adapter-T-Profil. Durch das mühelose Verschieben auf den Profilen können Sie die Fachteiler flexibel in der Breite anpassen. Die Sichtlagerkästen sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Für mehr Übersichtlichkeit können Sie diese Kästen dank integriertem Etikettenhalter individuell beschriften. Durch die abgerundeten Kanten auf der Vorderseite ermöglichen die Sichtlagerkästen nicht nur einen bequemen Zugriff auf die benötigten Kleinteile und Materialien, sondern auch eine ergonomische Entnahme.

Regalfachteiler zur Einteilung oder Abtrennung von Bauteilen

Ob zum gezielten Einteilen von unterschiedlichen Bauteilen oder einfach nur als Abtrennung: Nutzen Sie unsere universell einsetzbaren Regalfachteiler für die individuelle und übersichtliche Gestaltung Ihrer Materialbereitstellung an Montagearbeitsplätzen. Die Fachteiler montieren Sie durch einfaches Aufrasten auf dem vorderen und hinteren Adapter-T-Profil. Durch das mühelose Verschieben auf den Profilen können sie flexibel positioniert und in der Breite verstellt werden. Dank der Sollbruchstellen im hinteren Bereich können Sie die Regalfachteiler je nach Anforderung einfach vor Ort in der Länge anpassen. So ermöglichen die Fachteiler mehr Ordnung und eine Verkürzung der Such- und Zugriffzeiten während des Montageprozesses.

Zubehör-Set für Vorschubmagazine

Um z. B. die Schubfläche zu vergrößern oder bei dünnen Artikeln den Klemmabstand zu verringern, haben Sie die Möglichkeit, die Vorschubmagazine je nach Anforderung mit unterschiedlichen Vorsatzprofilen zu erweitern. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit einer weiteren Erhöhung die Stabilität von sehr hohen Bauteilen zu verbessern. Das Zubehör ist als Set erhältlich und nur kompatibel mit dem universellen Vorschubmagazin und dem Vorschubmagazin für Beschriftungsmaterialien.

Modularer Magazinbaukasten für die effiziente Materialbereitstellung an Montagearbeitsplätzen

Effiziente Materialbereitstellung mit modularem Magazinbaukasten

Mit dem modularen Magazinbaukasten bestücken Sie Ihre Montagearbeitsplätze schnell und flexibel mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bauteile. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen bietet der Einsatz der Magazine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Montageaufträge. Die Magazine ermöglichen somit eine effiziente und ergonomische Materialbereitstellung zur Steigerung der Produktivität.

  • Individuelle Materialbereitstellung nach Bedarf und Nutzen dank modularem Baukastensystem
  • Gezielte Entnahme der benötigten Bauteile und Menge durch selektive Bereitstellung
  • Verbesserte Ergonomie dank montagegerechter Anordnung von Bauteilen und Komponenten
  • Reduzierung der Suchzeiten bei der Montage durch effiziente Bereitstellung
  • Fehlerreduktion dank strukturierter Anordnung der Komponenten
Nullschnittblock für Tragschienenschneider

Nullschnittblock für Tragschienenschneider Schnelle, genaue Nullschnitte ohne Messen

Beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen ermöglicht der Nullschnittblock schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit nur einer Einstellung und ohne zeitaufwendiges, wiederholtes Messen. Ausgestattet mit einem Zylinderstift und Magneten für einen sicheren Halt, wird der Nullschnittblock einfach auf die Tragschiene gesetzt. Mit dem Schieber lassen sich unterschiedliche Nullschnittbedingungen mühelos einstellen.

  • Reproduzierbare und qualitative Nullschnitte bei perforierten Tragschienen mit nur einer Einstellung
  • Zeitersparnis und Fehlerreduzierung bei Nullschnitten, da kein wiederholtes Messen und Anzeichnen mehr erforderlich
  • Beschleunigung des Schneidprozesses von Tragschienen durch Zeitersparnis bei Nullschnitten
  • Schnelle Einstellung unterschiedlicher Nullschnittbedingungen dank Schieber