Die Funktionsverteilerblöcke PTFIX-function ermöglichen die einfache Integration von Funktionselementen wie z. B. Trennelementen, Sicherungen oder Bauelementen. Die Blöcke besitzen eine integrierte Brückung und sind mit sieben Anschlussstellen und einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² erhältlich.
Tragschienenadapter, für NS 15 mit Endhalterfunktion zur Aufnahme von 2,5 mm2 und 4 mm2 FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau