F-MS 12 - Überspannungsableiter Typ 2
2817987

Überspannungsableiter Typ 2, bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit N-PE-Summenstromfunkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung