ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband
2809128

Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 18 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bestehend aus fünf Einzelschildern im Raster 17,5 mm
Flach-Zackbandstreifen