Varianten:
- Buchsen- auf Stiftleiste
- Buchsen- auf Buchsenleiste
- Stift- auf Stiftleiste
- Leiterquerschnitt je Ader: 0,25 mm²
- Stromtragfähigkeit je Ader: 2 A
- Polzahl: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC oder halogenfrei, geschirmt)
Systemkabel mit D-SUB- oder FLK-Steckverbindern sind die schnelle und fehlerfreie 1:1-Verbindung zwischen Automatisierungsgerät und Übergabemodul. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfektionierter Systemkabel in unterschiedlichen Polzahlen. Die Anbindung erfolgt entweder mit Einzeladern, Stift- oder Buchsenleisten. Unser Service für Sie: Neben Standardlängen zwischen 0,5 und 10 m bieten wir Ihnen Systemkabel in Ihrer individuellen Länge.
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 6 m
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 1 m
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (14-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 6 m
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 4 m
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 3 m
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 1 m
Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: variabel
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 2 m
Konfigurator für Systemverkabelung für Steuerungen
Konfigurieren Sie Ihre individuelle Plug-and-Play-Lösung. Intuitive Bedienoberfläche und 3D-Modelle sorgen für eine einfache Handhabung. Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihre Lösungskomponenten bestehend aus Frontadaptern, Systemkabeln und Signalübergabemodulen aus.
Unsere Systemkabel von VARIOFACE unterscheiden sich in Systemkabel mit IDC/FLK-Steckverbindern oder Systemkabel mit D-SUB-Steckverbindern. Jede Kategorie ist mit PVC-Leitung oder halogenfreier Leitung erhältlich. Darüber hinaus sind diese Leitungen sowohl geschirmt als auch ungeschirmt verfügbar. Entsprechend Ihren Anforderungen erhalten Sie das konfektionierte Kabel beidseitig mit Steckern oder einseitig konfektioniert mit einem offenen Kabelende.
|
|
|
---|---|---|
VARIOFACE-Systemkabel mit IDC/FLK-Steckverbinder | VARIOFACE-Systemkabel mit D-SUB-Steckverbinder | |
Leiterquerschnitt | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Max. Strom je Leiter | 1 A | 2 A |
Leitungsart | PVC / Halogenfrei | PVC / Halogenfrei |
Ausführung | Geschirmt / Ungeschirmt | Geschirmt |
Steckverbinder | Einseitig mit offenem Kabelende oder beidseitig | Einseitig mit offenem Kabelende oder beidseitig |
Varianten:
Varianten:
Varianten:
Varianten:
Farbkodierung offenes Kabelende
Mit einem anwenderfreundlichen Farb- und Zahlenkodierungssystem lassen sich die Adern direkt zuordnen. Die eindeutige Zuordnung der Einer- und Zehnerstellen durch das einfache Farbkodiersystem erlaubt eine übersichtliche Beschriftung. So steht z. B. die Farbe braun immer für die Ziffer "1" und die Farbe gelb für die Ziffer "4". Somit ist die Ader mit der braun-gelben Markierung immer die Ader Nummer 14.