Universelle Module mit D-SUB-, FLK- und anderen Steckverbindern

Universelle Module mit D-SUB-, FLK- und anderen Steckverbindern

VARIOFACE-Übergabemodule gewähren Ihnen eine zuverlässige Signalübertragung zwischen der Feld- und Automatisierungsebene. Die universellen Übergabemodule koppeln hochpolige Steckverbinder, wie IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-Leiste oder RJ45 an Schraub-, Push-in- oder Federkraftklemmen. Zusammen mit unseren universellen Systemkabeln profitieren Sie von einer schnellen und verpolungssicheren 1:1-Verdrahtung.

Ihre Vorteile

  • Schnelle, verpolungssichere 1:1-Verdrahtung mit universellen Übergabemodulen
  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Jedes Übergabemodul ist exakt definierbar, da variabel zu beschriften
  • Kontrollfunktion: Auch mit Statusanzeige verfügbar
VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurator für Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurator: VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Plug-and-Play-Lösung für Neuinstallationen oder Upgrades. Intuitive Bedienoberfläche und 3D-Modelle sorgen für eine einfache Handhabung. Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihre Lösungskomponenten bestehend aus Frontadaptern, Systemkabeln und Signalübergabemodulen aus.

Unsere Übergabemodule im Vergleich

Das Portfolio rundum VARIOFACE baut sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, die für eine reibungslose Signalübertragung sorgen. Um die Feldebene mit der Steuerungsebene zu verbinden, ist VARIOFACE Professional ideal für den universellen Einsatz. Mit dem neuen VARIOFACE Front Connect lässt sich eine Verbindung zwischen Feldebene und Remote I/O Systemen nun auch auf einer Baubreite von nur 19 mm realisieren. Verzichten Sie auf eine harte Verdrahtung mit Relaismodulen und nutzen Sie für diese Verbindung eine steckbare Lösung mit dem V8 Adapter der VARIOFACE-Produktfamilie.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8-Adapter
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8-Adapter

Anschlusstechnik Push-in, Schraube Push-in Steckkontakte zu Relaismodulen für PLC-INTERFACE 6,2 mm / 14 mm Relais und RIFLINE complete
Steckverbinder D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Polzahlen 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14-polig (IDC/FLK)
Sondervarianten Potenzialverteiler / Durchführungsmodule / LED-Anzeige nein nein
Baubreite Typenabhängig 19 mm 50 mm (6.2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Vier VARIOFACE Professional Module auf einer Schiene von vorne

VARIOFACE Professional Universelle Übergabemodule

Nutzen Sie universelle Übergabemodule zur Verbindung von Steuerungs- und Feldebene. VARIOFACE Professional bietet ein abgestimmtes, modulares und robustes System, das platzsparend ist. Sie finden dort Verwendung, wo Steckverbinder mit Einzeladern verbunden werden müssen. Entsprechend Ihrer Applikation sind Module zur Signalübertragung und Potenzialverteilung verfügbar.

  • Exakt definierbare Module, dank variabler Beschriftung
  • Einfache Handhabung mit Metallfuß zur Hutschienenmontage
  • Universell einsetzbare Module für alle gängigen Polzahlen und mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik
Potenzialverteiler-Anschluss an eine Stromversorgung

VARIOFACE-Potenzialverteiler

Die vielfältig einsetzbaren VARIOFACE-Potenzialverteiler eignen sich zur Verteilung der Betriebsspannung oder zur Aufteilung der Steuerspannung. Sie sind für Applikationen bis 250 V/30 A vorgesehen. Profitieren Sie von einer einfachen und präzisen Verteilung elektrischer Signale, insbesondere auf engen Räumen.

  • Umfassendes Sammeln von Signalen durch mehrere Potenzialebenen
  • Übersichtliche Aufteilung der Potenziale mit separater Einspeisung für große Leiterquerschnitte
  • Eindeutige Zuordnung der Anschlussklemmen dank fortlaufender Beschriftung

VARIOFACE Front Connect Übergabemodule mit Frontanschlüssen

Eine fehlerfreie Verdrahtung und Platzeinsparungen im Schaltschrank zeichnen VARIOFACE Front Connect aus. Diese Ergänzung zwischen Remote-I/O-System und Feldebene unterstützt die dezentrale Peripherie mit hoher Flexibilität und schmaler Bauform.

VARIOFACE Front Connect in der Vorderansicht mit drei Modulen
VARIOFACE Front Connect Modul von vorn
Planungssituation am Bildschirm: Mann sitzt vor Computer
VARIOFACE Front Connect mit verbundenen Systemkabel mit offenem Ende in der Vorderansicht
VARIOFACE Front Connect in der Vorderansicht mit drei Modulen

  • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands dank Push-in-Klemmen mit Frontanschlusstechnik
  • Platzersparnis von bis zu 60 %, dank einer Baubreite von 19 mm
  • Plug-and-Play-Anbindung an die Remote-I/O- und Feldebene mit umfangreichem Portfolio für Systemverkabelungen

VARIOFACE Front Connect Modul von vorn

Mit der Push-in-Technologie reduzieren Sie den Zeitaufwand beim Verdrahten erheblich. Eindeutige Markierung sowie farbige Pusher vereinfachen die Handhabung und sorgen für eine intuitive Verdrahtung.

Planungssituation am Bildschirm: Mann sitzt vor Computer

Integrieren Sie VARIOFACE Front Connect einfach in Ihre Planung und Dokumentation dank verfügbarerer CAD-Daten und EPLAN-Makros.

VARIOFACE Front Connect mit verbundenen Systemkabel mit offenem Ende in der Vorderansicht

Das Produktprogramm rund um VARIOFACE Front Connect beinhaltet passgenaues Zubehör wie Systemkabel mit offenen Leitungsenden für universelle Verbindungen.

Relais mit noch nicht verbundenem Systemverkabelungsadapter in der Vorderansicht

VARIOFACE PLC-V8-Adapter Steckbarer Anschluss für Relaismodule

Stellen Sie eine fehlerfreie Anbindung von Relaismodulen an die Steuerungsebene sicher, indem Sie den Systemverkabelungsadapter einsetzen. Hierbei sind die Eigenschaften von PLC-INTERFACE und der VARIOFACE-Systemverkabelung in einer Lösung integriert. Entsprechend Ihrer Schaltanforderungen ist eine kanalspezifische Bestückung des Ein- und Ausgabebausteins möglich.

  • Einfache und schnelle Ankopplung von Koppelebene und Steuerung, da die Einzeladerverdrahtung entfällt
  • Hohe Flexibilität, dank des modularen Aufbaus für eine kanalspezifische Bestückung des Relaisausgabebausteins
  • Direkter Anschluss der Einspeise- und Rückleiter mit der Sensor- und Aktorbaureihe

Verdrahtung zwischen Steuerungs- und Interface-Ebene

System aus konfektioniertem Kabel mit V8-Adapter und Relais mit einem Anschluss an Endverbraucher
Erste Ebene mit Steckverbinder von der Steuerung
V8-Adapter steht im Vordergrund
PLC-INTERFACE-Relais stehen im Vordergrund
Sensorik und Aktorik der Feldebene im Vordergrund
System aus konfektioniertem Kabel mit V8-Adapter und Relais mit einem Anschluss an Endverbraucher

Auf acht aneinandergereihte PLC-INTERFACE Relais werden die PLC-V8-Adapter einfach gesteckt. Dadurch verbinden sich die Relais schnell und insbesondere fehlerfrei mit IDC/FLK- oder D-SUB-Steckverbindern mit I/O-Karten.

Erste Ebene mit Steckverbinder von der Steuerung

Die von der Steuerung kommenden Systemkabel werden vorkonfektioniert mit Steckverbindern auf die PLC-V8-Adapter gesteckt.

V8-Adapter steht im Vordergrund

Die PLC-INTERFACE-Relais besitzen Brückenschächte. Um eine Verbindung herzustellen, werden auf die Brückenschächte die PLC-V8-Adapter gesteckt.

PLC-INTERFACE-Relais stehen im Vordergrund

Die Koppelebene zwischen Steuerungs- und Feldebene bilden die PLC-INTERFACE-Relais.

Sensorik und Aktorik der Feldebene im Vordergrund

Die in der Feldebene befindliche Sensorik und Aktorik wird mit den PLC-INTERFACE-Relais verbunden.

Verdrahtung zwischen Interface- und Feldebene Einsparpotenziale mit Aktor- und Sensorvarianten

Interaktive Image Map: Aktor- und Sensorverdrahtung mit Systemverkabelungsadapter
Direktes Anschließen
Die üblichen Reihenklemmen und deren Verdrahtung entfallen mit VARIOFACE, indem die Einspeise- und Rückleiter direkt an der Aktor- oder Sensorvariante des Relaismoduls angeschlossen werden.
Steckbare Verbindung
Mit einer Verdrahtung mittels Systemkabel zur Steuerung verzichten Sie auf eine aufwendige Einzeladerverdrahtung.
Steckbrücken statt Schleifenbrücken
Ersetzen Sie Schleifenbrücken mit Steckbrücken zur Potenzialverteilung zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
Broschüre
Das gesamte Portfolio auf einem Blick

Erhalten Sie einen Überblick über die Systemverkabelung für Steuerungen. Erfahren Sie, wie Sie die passende Verbindungstechnik finden zur Übertragung von Signalen, Daten oder Leistung für Ihre Applikation.

Broschüre öffnen
Systemkabel und Systemverkabelungsmodule