Steckverbinder für Energiespeicher für die einfache Installation von Energiespeichersystemen

Steckverbinder für Energiespeicher

Installieren Sie Ihre Energiespeichersysteme schnell, sicher und wirtschaftlich für Anwendungen bis 1.500 V – mit steckbaren Batterieanschlüssen per Stromschienenanschluss oder per Batteriepolstecker. Nutzen Sie dabei die Vorteile beider Anschlusstechniken für den front- oder den rückseitigen Anschluss. Setzen Sie die für Sie optimale Steckverbinderart passgenau in Ihrer Applikation ein.

Go to Product Detail Page for item 1231074
ES-C1F-C-CO1 - Steckverbinder
ES-C1F-C-CO1 - Steckverbinder
1231074

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPP, Farbe: rot/schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kabeldurchmesser min.: 5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1231073
ES-C1M-C-CO2 - Steckverbinder
ES-C1M-C-CO2 - Steckverbinder
1231073

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPP, Farbe: blau/schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V, Bemessungsstrom: 38 A, Anschlussart: Crimp, Kabeldurchmesser min.: 5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm

Ihre Vorteile

  • Zukunftsweisende Anschlusstechnik: Spannungen bis 1.500 V
  • Flexibel einsetzbar: Anschlüsse auf Vorder- und Rückseite des Batteriemoduls möglich
  • Schnelle Installation: kein Verdrahtungsaufwand dank steckbarer Schnittstelle
  • Sichere Installation und Wartung: umfassender Berührschutz auch im ungesteckten Zustand
  • Langlebige Verbindung: höchste Sicherheit durch eindeutiges Feedback beim Stecken

Neuheiten

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher
Verpolungssichere Steckverbinder der Serie BPC

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher

Wechselrichter verpolungssicher anschließen

Die neuen Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen sind speziell geeignet für den Einsatz an Batteriewechselrichtern. Die verpolungssicheren DC-Steckverbinder vermeiden ein Fehlstecken an gewöhnlicher PV-Anschlusstechnik sowie ein Kurzschließen der Batteriepole.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsstrom bis 60 A
  • Bemessungsspannung: 1.500 V DC
  • Leiterquerschnitt: 6 mm² … 16 mm²
  • Schutzart: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Steckzyklen: 100

Ihre Vorteile

  • Langzeitstabile Verbindungstechnik durch versilberte Kontakte
  • Kein Fehlstecken: verpolungssicherer Batterieanschluss dank mechanischer Kodierung
  • Sichere Montage: berührgeschützte Batteriepole auch im ungesteckten Zustand
  • Verschiedene Farben: leichtere Identifizierung der Batteriepole

Batteriepol-Steckverbinder

Sichere Verbindungen für Energiespeichersysteme

Der verpolungssichere Steckverbinder der Serie BPC ist ideal geeignet für den Einsatz in Energiespeichern. Durch seine Rotierbarkeit, berührungssichere Kontakte und eine mechanische Kodierung bietet der einpolige Steckverbinder besonders hohe Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss von Batteriemodulen.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsstrom bis 400 A
  • Bemessungsspannung: 1.500 V
  • Leiterquerschnitt: 16 mm² ... 120 mm²
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Steckzyklen >100
  • Mechanische und farbige Kodierung
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94

Ihre Vorteile

  • Fehlerfreie Verbindung durch mechanische und farbige Kodierung
  • Zuverlässige Installation aufgrund von Wasserdichtigkeit und berührungssicheren Kontakten
  • Durchgängige Leistungsübertragung dank hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Flexibilität durch Rotierbarkeit um 360° und verschiedene Anschlussarten
  • Erfüllung aller relevanten Energiespeicherstandards: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Kostenfreies Muster
Bestellen Sie Ihr persönliches Muster

Sie möchten unsere Anschlusslösungen für Energiespeicher testen? Bestellen Sie Ihr kostenloses Muster-Package und überzeugen Sie sich von der komfortablen Bedienung unserer Steckverbinder.

Kostenfreies Muster bestellen
Batteriesteckverbinder
GameChangers von Phoenix Contact für den Geräteanschluss

GameChangers für den Geräteanschluss

Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Batteriepol-Steckverbinder für die freie Verdrahtung

Batteriepol-Steckverbinder für die freie Verdrahtung

Verpolungssichere Geräte- und Kabelsteckverbinder eignen sich ideal für den Einsatz in Energiespeichern. Dank ihrer Rotierbarkeit, des Berührschutzes und einer mechanischen Kodierung bieten sie hohe Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss von Batteriepolen.

  • Rotierbarkeit um 360°: ideal für flexible Kabelabgänge
  • Kein Fehlstecken: verpolungssicherer Batterieanschluss dank mechanischer Kodierung
  • Sichere Montage: berührgeschützte Batteriepole auch im ungesteckten Zustand
  • Verschiedene Farbvarianten: leichtere Identifizierbarkeit der Batteriepole
  • Flexible Montage dank unterschiedlicher Anschlusstechniken auf der Geräteseite
Steckverbinder für den Stromschienenanschluss

Steckverbinder für den Stromschienenanschluss

Steckverbinder für den Anschluss auf der Stromschiene erleichtern die Installation von Einschubsystemen in Energiespeichern. Die verpolungssicheren Steckverbinder werden auf der Rückseite eines Speichermoduls aufgesteckt und eignen sich für Systemspannungen bis 1.500 V.

  • Schnelle Installation: direkte Kontaktierung der Batteriemodule auf der Stromschiene im Rack
  • Sichere Montage: berührgeschützte Batteriepole auch im ungesteckten Zustand
  • Vielfältige Einsatzgebiete: modularer Aufbau ermöglicht verschiedene Stromstärken
  • Einschubsystem mit integrierter Schnittstelle: kein Verdrahtungsaufwand bei der Installation
Verpolungssichere Steckverbinder für Heimspeichersysteme

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeichersysteme

Die neuen Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen sind speziell geeignet für den Einsatz an Batteriewechselrichtern. Die verpolungssicheren DC-Steckverbinder vermeiden ein Fehlstecken an gewöhnlicher PV-Anschlusstechnik sowie ein Kurzschließen der Batteriepole.

• Langzeitstabile Verbindungstechnik durch versilberte Kontakte
• Kein Fehlstecken: verpolungssicherer Batterieanschluss dank mechanischer Kodierung
• Sichere Montage: berührgeschützte Batteriepole auch im ungesteckten Zustand
• Verschiedene Farben: leichtere Identifizierung der Batteriepole

Energiespeicher als Speichermedium für erneuerbare Energien

Energiespeicher ermöglichen den Eigenverbrauch erneuerbarer Energien unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Erzeugung. Damit tragen sie maßgeblich zur Netzentlastung bei und unterstützen die Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Um die Speichersysteme sicher, schnell und effizient anschließen zu können, bedarf es spezieller Anschlusstechnik, die für die Anwendung in Speichersystemen optimiert ist.

Video: Batteriespeicher mit steckbaren Batterieanschlüssen
Energiespeicher bis 1.500 V sicher installieren YouTube

Energiespeicher bis 1.500 V schnell und sicher installieren

Stromschienenanschlüsse und Batteriepolstecker für Batteriespeicher sind sicher und wirtschaftlich. Mehr erfahren Sie hier im Video.

Video: Batteriepolstecker installieren
Batteriepolstecker kinderleicht installieren YouTube

Batteriepolstecker kinderleicht installieren

Sehen Sie hier, wie Sie Energiespeicher mit Batteriepolstecker und Stromschienenanschlüssen von Phoenix Contact schnell und einfach installieren.

E-Paper
Lösungen für Energiespeicher

Informieren Sie sich über passende Elektronik und Gehäuse für Energiespeicher und finden Sie die passende Verbindungstechnik für Ihre Anforderung. Übersichtliche Produkttabellen erleichtern Ihnen die Auswahl.

E-Paper öffnen
Grüne Batterie mit Icons zu Lösungen für Energiespeicher
Interaktive Image Map: Heimspeicher, Industriespeicher und Großspeicher als Bindeglieder für die Sektorkopplung
Industriespeicher
In kommerziellen Gebäuden und Fabriken werden Energiespeicher seit langem für die unterbrechungsfreie Stromversorgung genutzt. Neue Technologien erweitern die Anwendungsmöglichkeiten im Energiemanagement. Das Kappen von Lastspitzen mittels Energiespeichern reduziert z. B. die Energiekosten von Unternehmen erheblich.
Industriespeicher
Großspeicher
Großspeicher werden zur Netzunterstützung eingesetzt. Sie ermöglichen z. B. hohe Spitzenlasten trotz unzureichender Netzinfrastruktur – z. B. an Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Eine weitere Anwendung von Großspeichern ist der Energiehandel, d. h. das Speichern bzw. Bereitstellen von Energie in Abhängigkeit vom Strompreis.
Großspeicher
Heimspeicher
Mit einer PV-Anlage gekoppelt spielt der Energiespeicher zuhause seine volle Stärke aus. Der Anteil selbst erzeugter elektrischer Energie am eigenen Stromverbrauch wird deutlich erhöht und bei einer Störung im öffentlichen Netz ermöglicht er eine kontinuierliche, autarke Versorgung.
Heimspeicher
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.