FP 0,8/ 20-FV-SL 4,85 - SMD-Federleisten
1545219

SMD-Federleiste, Nennstrom: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen durch doppelseitiges ScaleX-Kontaktsystem
Robustheit: ScaleX-Technologie für hohen Toleranzausgleich und Schutz der Kontakte
Flexibles Geräte-Design: verschiedene Polzahlen, Bauformen und Stapelhöhen mit großer Überstecksicherheit

Häufig gestellte Fragen


Was ist ScaleX?

ScaleX ist die eingetragene Technologiemarke für unser patentiertes Kontaktsystem. Der einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung der Leiterplatten und einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken.... Mehr anzeigen

ScaleX ist die eingetragene Technologiemarke für unser patentiertes Kontaktsystem. Der einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung der Leiterplatten und einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken.

Weniger anzeigen

Was macht den Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 so besonders?

video thumbnail of faq answer

Der FP 0,8 ist unser Allrounder für die Verbindung von Leiterplatten im Gerät. Der Board-to-Board-Steckverbinder ist dank unseres ScaleX-Kontaktsystems ein vielseitiger Spezialist in Sachen Robustheit, Flexibilität und Variabilität. Besonders überzeu... Mehr anzeigen

Der FP 0,8 ist unser Allrounder für die Verbindung von Leiterplatten im Gerät. Der Board-to-Board-Steckverbinder ist dank unseres ScaleX-Kontaktsystems ein vielseitiger Spezialist in Sachen Robustheit, Flexibilität und Variabilität. Besonders überzeugend ist die hohe Datenübertragung von bis zu 52 GBit/s und die Stromübertragbarkeit von 1,7 A pro Kontakt (Nennstrom). Ein weiterer Vorteil: Den FP 0,8 gibt es als geschirmte und ungeschirmte Variante, sodass Sie ihn je nach Anforderung individuell einsetzen können.

Weniger anzeigen

Kann ich auch höhere Nennströme als 1,7 A pro Kontakt erreichen?

Die Obergrenze des Nennstroms beträgt 1,7 A pro Kontakt für einen voll bestromten Steckverbinder. Werden z. B. vier Pole bestromt, können 3,9 A pro Kontakt erreicht werden (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C).... Mehr anzeigen

Die Obergrenze des Nennstroms beträgt 1,7 A pro Kontakt für einen voll bestromten Steckverbinder. Werden z. B. vier Pole bestromt, können 3,9 A pro Kontakt erreicht werden (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C).

Weniger anzeigen

In welchen Polzahlen ist der Board-to-Board-Steckverbinder FP 0,8 verfügbar?

Der FP 0,8 ist in den Polzahlen 12, 20, 32, 52 und 80 verfügbar, jeweils als geschirmte und ungeschirmte Variante.


Wie lassen sich die Lötkontakte bei der geschirmten Serie FP 0,8-SH und bei der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL prüfen?

Die Lötstellen der Signalkontakte liegen bei den Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL unter dem Kunststoffgehäuse des Steckverbinders. Das Lötergebnis lässt sich per CT-Scan oder Röntgenanalyse prüfen.


Sind die unterschiedlichen Artikelvarianten der Serie FP 0,8 hinsichtlich des Footprints kompatibel?

Die Artikel der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL sind mit dem Footprint der geschirmten Artikel FP 0,8-SH kompatibel. Daher ist ein flexibler Wechsel zwischen den Artikeln der Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL ohne Anpassung des PCB-Layouts möglich.... Mehr anzeigen

Die Artikel der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL sind mit dem Footprint der geschirmten Artikel FP 0,8-SH kompatibel. Daher ist ein flexibler Wechsel zwischen den Artikeln der Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL ohne Anpassung des PCB-Layouts möglich.

Weniger anzeigen

Wofür gibt es zwei ungeschirmte Varianten AOI und SL in der Serie FP 0,8?

Die ungeschirmte AOI-Variante bietet den Vorteil der herausgeführten Lötkontakte für die automatische optische Inspektion.
Die ungeschirmte SL-Variante (schirmlos) bietet den Vorteil, dass die Lötkontakte und damit der Footprint auf der Leiterplat... Mehr anzeigen

Die ungeschirmte AOI-Variante bietet den Vorteil der herausgeführten Lötkontakte für die automatische optische Inspektion.
Die ungeschirmte SL-Variante (schirmlos) bietet den Vorteil, dass die Lötkontakte und damit der Footprint auf der Leiterplatte identisch mit der geschirmten SH-Variante ist. So können geschirmte und ungeschirmte Varianten eingesetzt werden, ohne das Leiterplatten-Layout zu verändern. Hier lassen sich die Lötstellen per CT-Scan oder Rötgenanalyse überprüfen.

Weniger anzeigen