FP 0,8/ 20-MV-SL 8,65
-
SMD-Messerleisten
1569625
SMD-Messerleiste, Nennstrom: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Was ist ScaleX?
ScaleX ist unsere eingetragene Technologiemarke für ein patentiertes Kontaktsystem. Der einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung mit zwei Kontaktpunkten. Die Kontakte sind im Gehäuse äußerst gut geschützt und bieten ein... Mehr anzeigen
ScaleX ist unsere eingetragene Technologiemarke für ein patentiertes Kontaktsystem. Der einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung mit zwei Kontaktpunkten. Die Kontakte sind im Gehäuse äußerst gut geschützt und bieten einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken, was die Langlebigkeit der Verbindung fördert. Auch im gesteckten Zustand ist ein herausragender Toleranzausgleich von +/- 0,3 mm möglich und eine Platzierung von mehreren Steckverbindern auf einer Leiterplatte. Das ist eine besonders wertvolle Eigenschaft der ScaleX-Technologie und ermöglicht ganz neue Geräte-Designs.
Weniger anzeigenWas macht den Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 so besonders?
Eine entscheidende Besonderheit der Serie FP 0,8 ist die Möglichkeit, mehrere Board-to-Board-Steckverbinder auf einer Leiterplatte anzuordnen. Dies ermöglicht neue Flexibilität im Geräte-Design. Grundlage dafür ist ein hoher Toleranzausgleich sowohl ... Mehr anzeigen
Eine entscheidende Besonderheit der Serie FP 0,8 ist die Möglichkeit, mehrere Board-to-Board-Steckverbinder auf einer Leiterplatte anzuordnen. Dies ermöglicht neue Flexibilität im Geräte-Design. Grundlage dafür ist ein hoher Toleranzausgleich sowohl beim Stecken als auch im gesteckten Zustand. Dank der ScaleX-Technologie ist der FP 0,8 ein vielseitiger Spezialist in Sachen Robustheit, Flexibilität und Variabilität. Hohe Datenübertragungen von bis zu 52 GBit/s und die Stromtragfähigkeit von 1,7 A pro Kontakt (bei 20 °C) zeichnen das System aus. Die geschirmte (SH-) und ungeschirmte (SL-) Varianten mit gleichem Footprint ermöglichen flexible PCB-Layoutgestaltung ohne Anpassung bei Variantenwechsel.
Weniger anzeigenIn welchen Polzahlen ist der Board-to-Board-Steckverbinder FP 0,8 verfügbar?
Die Produktfamilie FP 0,8 ist in fünf Polzahlen 12, 20, 32, 52 und 80 verfügbar, jeweils als geschirmte und ungeschirmte Variante. Weitere Polzahlen sind auf Anfrage realisierbar.
Kann ich auch höhere Nennströme als 1,7 A pro Kontakt erreichen?
Ja, der Nennstrom beträgt 1,7 A pro Kontakt für einen voll bestromten, 80-poligen Steckverbinder bei 20 °C Umgebungstemperatur. Das bedeutet z. B. bei einer 80-poligen Variante mit 1,7 A pro Kontakt in Summe 80*1,7 A= 136 A. Die Derating-Kurve zeigt ... Mehr anzeigen
Ja, der Nennstrom beträgt 1,7 A pro Kontakt für einen voll bestromten, 80-poligen Steckverbinder bei 20 °C Umgebungstemperatur. Das bedeutet z. B. bei einer 80-poligen Variante mit 1,7 A pro Kontakt in Summe 80*1,7 A= 136 A. Die Derating-Kurve zeigt die temperaturabhängige Stromtragfähigkeit für verschiedene Polzahlen. In der Praxis werden oft selektive Pins bestromt, womit noch höhere Ströme pro Kontakt erreicht werden. Beispiel: Bei der selektiven Bestromung von vier Kontakten können 3,9 A pro Kontakt, also in Summe 4*3,9 A= 15,6 A erreicht werden.
Die geschirmte Artikelvariante eignet sich auch für eine Stromübertragung über die zwei Schirmbleche an der Seite des Artikels, sodass bei einer 80-poligen Variante 16 A pro Schirmblech übertragen werden können. Eine Derating-Kurve für das Schirmblech finden Sie ebenfalls in den technischen Daten.
Sind die unterschiedlichen Artikelvarianten der Serie FP 0,8 hinsichtlich des Footprints kompatibel?
Die Artikel der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL sind mit dem Footprint der geschirmten Artikel FP 0,8-SH kompatibel. Daher ist ein flexibler Wechsel zwischen den Artikeln der Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL ohne Anpassung des PCB-Layouts möglich.... Mehr anzeigen
Die Artikel der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL sind mit dem Footprint der geschirmten Artikel FP 0,8-SH kompatibel. Daher ist ein flexibler Wechsel zwischen den Artikeln der Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL ohne Anpassung des PCB-Layouts möglich.
Weniger anzeigenWie lassen sich die Lötkontakte nach dem Reflow-Löten inspizieren?
SH (shielded)- und SL (short layout, unshielded)-Varianten: CT-Scan oder Röntgenanalyse (X-Ray) erforderlich, da Kontakte unter dem Bauteil liegen.
AOI (unshielded)-Varianten: AOI-fähig, da Kontakte herausgeführt und sichtbar sind.
Wofür gibt es zwei ungeschirmte Varianten AOI und SL in der Serie FP 0,8?
Die ungeschirmte AOI-Variante bietet den Vorteil der herausgeführten Lötkontakte für die automatische optische Inspektion.
Die ungeschirmte SL-Variante (schirmlos) bietet den Vorteil, dass die Lötkontakte und damit der Footprint auf der Leiterplat...
Mehr anzeigen
Die ungeschirmte AOI-Variante bietet den Vorteil der herausgeführten Lötkontakte für die automatische optische Inspektion.
Die ungeschirmte SL-Variante (schirmlos) bietet den Vorteil, dass die Lötkontakte und damit der Footprint auf der Leiterplatte identisch mit der geschirmten SH-Variante ist. So können geschirmte und ungeschirmte Varianten eingesetzt werden, ohne das Leiterplatten-Layout zu verändern. Hier lassen sich die Lötstellen per CT-Scan oder Rötgenanalyse überprüfen.
Gilt die angegebene Datenübertragungsrate für alle Kombinationen?
Nein, die angegebene Datenübertragungsrate bezieht sich auf eine Beispielkombination. Sie kann je nach Artikelkombination variieren. Faktoren wie unterschiedliche Stapelhöhen – bedingt durch längere oder kürzere Kontakte – beeinflussen die Signalqual... Mehr anzeigen
Nein, die angegebene Datenübertragungsrate bezieht sich auf eine Beispielkombination. Sie kann je nach Artikelkombination variieren. Faktoren wie unterschiedliche Stapelhöhen – bedingt durch längere oder kürzere Kontakte – beeinflussen die Signalqualität und damit die erreichbare Datenrate. Eine Optimierung der High-Speed-Datenübertragung für individuelle Anwendungen können wir gemeinsam mit Ihnen durchführen. Sprechen Sie uns gern an.
Weniger anzeigenWo finde ich Informationen über erweiterte Luft- und Kriechstrecken, um die erforderlichen Spannungsanforderungen in meiner Anwendung zu realisieren?
In den technischen Daten sind die Mindeststrecken angegeben. Strecken bei teilbestückten Steckverbindern oder zwischen ausgelassenen Pins (sog. Death-Metal-Parts) berechnen wir gern auf Anfrage. So lassen sich auch erhöhte Spannungsanforderungen realisieren.