Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Stillstandsüberwachung bei 3- und 1-phasigen Motoren bis SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-kanalige Auswertung der Remanenzspannung von Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommotoren, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 12,5 mm
Drehzahl- und Stillstandswächter
Zu hohe Geschwindigkeiten bergen Gefahren für Mensch und Maschine. Die kompakten Drehzahlwächter und Stillstandswächter PSRmotion überwachen drehende Teile und schalten im Notfall sicher ab. Die Schaltgeräte sind kompatibel mit allen gängigen Sensortypen und lassen sich über Taster am Produkt oder softwarebasiert besonders schnell konfigurieren und in Betrieb nehmen.
Sicherheitsschaltgerät zur Drehzahl- oder Stillstandsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, geeignet für den Anschluss von zwei Näherungsschaltern, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 17,5 mm
Sicherheitsschaltgerät zur Drehzahl- oder Stillstandsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, geeignet für den Anschluss von zwei Näherungsschaltern, steckbare Schraubklemme, Breite: 17,5 mm
2-kanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Stillstandsüberwachung bei 3- und 1-phasigen Motoren bis SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-kanalige Auswertung der Remanenzspannung von Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommotoren, steckbare Schraubklemme, Breite: 12,5 mm
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Drehzahl- und Drehzahlbereichsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 12,5 mm
Multifunktioneller Speicherbaustein für das INTERFACE-System; zur einfachen Ablage und Sicherung der Konfiguration.
2-kanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 22,5 mm
Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: SEW
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Drehzahl- und Drehzahlbereichsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren, steckbare Schraubklemme, Breite: 12,5 mm
Neuheiten
Drehzahl- und Stillstandswächter
Sichere Bewegungsüberwachung
Der sichere Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM20 ist ein Sicherheitsrelais zur Bewegungsüberwachung. Das PSR-MM20 stellt Überdrehzahl oder Stillstand von rotierenden Teilen in Anlagen und Maschinen fest.
Hauptmerkmale
- Anschluss von zwei 3-Draht-PNP-Näherungsschaltern
- Überwachung parametrierbarer Drehzahlschwellen
- Flexible Frequenzeinstellung bis zu 31,5 Hz (in 0,5-Hz-Schritten) oder bis zu 315 Hz (in 5-Hz-Schritten)
- Analogausgang (0-10 V) zum Monitoring der Drehzahlwerte
- 17,5 mm Baubreite
Ihre Vorteile
- Sichere Bewegungsüberwachung bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1 und bis SIL 3 nach EN IEC 62061
- Einfache, softwarefreie Konfiguration direkt am Gerät
- Kompatibel zu 3-Draht-PNP-Näherungsschaltern sowie zu Pulsotronic-Push-Pull-Näherungsschaltern, für eine besonders einfache Erfüllung der Sensorsignalanforderungen
Drehzahl- und Stillstandswächter PSRmotion
Kompakte Bewegungsüberwachung ohne zusätzliche Sensorik
Der sensorlose Drehzahlwächter PSR-MM35 überwacht Geschwindigkeiten zuverlässig und schützt so vor gefahrbringenden Bewegungen. Basierend auf der Drehfeldmessung des Antriebs werden die integrierten Sicherheitsfunktionen STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) sowie SSR (Safe Speed Range) zuverlässig bis SIL 3 bzw. PL e umgesetzt.
Mit dem Stillstandswächter PSR-MM25 wird der Maschinenstillstand ohne zusätzliche Sensorik überwacht und z. B. eine Verriegelungseinrichtung angesteuert. Für die Stillstandserkennung wird die in einer Motorwicklung induzierte Spannung ausgewertet.
- Baubreite 12,5 mm
- Sichere Bewegungsüberwachung bis SIL 3/PL e
- Zwangsgeführte Relaisausgänge
Drehzahlwächter und Stillstandswächter für sichere Bewegungsüberwachung
Drehzahl- und Stillstandsüberwachung in einem Gerät
Mit dem kombinierten Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM30 können Sie neben dem Stillstand bis zu drei unterschiedliche Betriebsarten überwachen. Dank des zuverlässigen Messverfahrens sorgt PSR-MM30 für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
- Baubreite 22,5 mm
- Kompatibel mit modernen Safety-Encodern bis SIL 3
- Bewegungserfassung über Encoder oder Näherungsschalter
- Zwangsgeführte Relaisausgänge, parametrierbare Meldeausgänge
- Live-Monitoring mit der Software PSRmotion
- Inbetriebnahme via USB-Anschluss
- Kompatibel mit Sicherheitsschalter PSRswitch dank integrierter Schutztürüberwachung
- Bis PL e und SIL 3
Software PSRmotion für Drehzahl- und Stillstandswächter
Live-Monitoring via Software PSRmotion
Mit der Software PSRmotion lassen sich unsere Drehzahl- und Stillstandswächter komfortabel in Betrieb nehmen, parametrieren und überwachen.
Im Live-Messbetrieb können Sie Bewegungsabläufe Ihrer Maschine visualisieren.
Sie können die Windows-basierte Software kostenfrei herunterladen. Die Adaptierung der Software erfolgt dann über eine USB-Schnittstelle.