Das lokal konfigurierbare Sicherheitsschaltgerät dient zur Überwachung von Stillstand oder Drehzahl sich bewegender Teile in Anlagen und Maschinen. Zur Überwachung der Bewegung wertet das Sicherheitsschaltgerät die Signale von Näherungsschaltern aus.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsschaltgerät
2702374
Sicherheitsschaltgerät zur Drehzahl- oder Stillstandsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, geeignet für den Anschluss von zwei Näherungsschaltern, steckbare Schraubklemme, Breite: 17,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
Anwendung | Stillstandswächter |
Drehzahlwächter | |
Ansteuerung | 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | Siehe Kapitel "Maximale Ansprechzeit". |
Reaktionszeit | Siehe Kapitel "Maximale Reaktionszeit". |
Rückfallzeit typisch | 25 ms (bei Anforderung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) |
Wiederanlaufzeit | 2,5 s (Boot-Zeit) |
Startimpulsdauer | min. 200 ms (manueller Start) |
max. 10 s (manueller Start) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Schnittstellen | Näherungsschalter |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Kapitel Isolationskoordination |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 70 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,7 W |
Einschaltstrom | < 6 A (Δt = 1 ms bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (bei Spannungseinbrüchen) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
Absicherung | 1 A (träge, extern erforderlich) |
Digital: Startkreis (S34) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet, Strom ziehend |
IEC 61131-2 Typ 3 | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 1,5 mA |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | typ. 3 mA (bei US) |
Messen | |
Benennung Eingang | Näherungsschaltereingänge |
IN1, IN2 | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet, Strom ziehend / Strom treibend |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | Offener Stromkreis |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V ... 30 V (Strom ziehend) |
0 V ... 2 V (Strom treibend) | |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | Offener Stromkreis |
Genauigkeit | ± 2 % (bezogen auf den parametrierten Grenzwert) |
Grenzfrequenz | max. 4 kHz (Mindestimpulsdauer: 45 µs) |
min. 0,1 Hz (Mindestimpulsdauer: 45 µs) | |
Tastgrad | 5 % ... 95 % (Push-Pull Betrieb, Mindestimpulsdauer beachten) |
55 % ... 95 % (PNP-Betrieb, Mindestimpulsdauer beachten) | |
Hysterese | 20 % |
Impulsbreite | 45 µs (Mindestimpulsdauer) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | 5 mA (Strom ziehend) |
-7 mA (Strom treibend) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 1 NO, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 36 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
Melden: Digitaler Meldeausgang (MO) | |
Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
PNP | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Spannung | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
Ohmsche Last | min. 240 Ω |
Schaltfrequenz | 0,1 Hz (ohmsche Last) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Kurzschlussschutz | ja |
Entladeschaltung | nein |
Melden: Analoger Meldeausgang (AO+, AO-) | |
Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
analog | |
Anforderungen an die Anschlussleitungen: 2-Leiter, geschirmt, paarig verdrillt | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangsspannungsbereich | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (unter EMV-Einfluss kann die Toleranz größer sein) |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 2 kΩ |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Kurzschlussschutz | ja |
Signalanstiegszeit | 1 ms (RL = 2 kΩ, Sprung von 0 V auf 10,5 V) |
Regelintervallzeit | 10 ms |
Regelzeit | max. 200 ms (für ±500 mV Genauigkeit) |
max. 400 ms (für ±100 mV Genauigkeit) | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 6 Ω |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | 6 x LED (grün, rot) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün, rot) |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13, 1095 Schaltspiele/Jahr oder 2 A DC13, 2 A AC15, 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2702374 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | P10 |
Produktschlüssel | DNA241 |
GTIN | 4055626138145 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 170,81 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 140,88 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122331 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Kompatibel zu 3-Draht-Näherungsschaltern zur Bewegungsüberwachung
Lokal konfigurierbar
Individuell einstellbare Schaltschwelle im Bereich 0,5 Hz ... 315 Hz
Geringe Gehäusebreite von nur 17,5 mm
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien