PSR-MIS-RS-A-R - Sicherheitsschalter Betätiger
1534476

Berührungsloser Sicherheitsschalter, verstärkter Betätiger, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, kompakte Bauform

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Verstärkter Betätiger zur Erhöhung der Schaltabstände
Distanzplatten für die Montage auf ferritischem Material als Zubehör erhältlich
Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
Kompakte Bauform