Die berührungslosen Sicherheitsschalter PSR-MIS bieten eine kostenoptimierte Safety-Lösung. Die Sicherheitsschalter dieser Serie nutzen das bewährte magnetische Schaltprinzip zur Überwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen und zeichnen sich durch eine einfache Installation aus.
    
  
  PSR-MIS-RS-S-NONC-M8-4P
   - 
  Sicherheitsschalter Sensor
    
      1534492
      
      
    
  
      Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 1 NO/1NC-Kontakt, Status-LED, kompakte Bauform, 4-poliger M8-Steckverbinder
Produktdetails
cETL
Zulassungs-ID: Industrial componentFunctional Safety
Zulassungs-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
        Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
        Kompakte Bauform
        Mit verstärktem Betätiger nutzbar
        M8-Anschlusstechnik