PSR-MIS-RS-S-NONC-C-5,0PVC - Sicherheitsschalter Sensor
1534496

Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 1 NO/1NC-Kontakt, kompakte Bauform, 5 m offenes PVC-Kabel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
Kompakte Bauform
Mit verstärktem Betätiger nutzbar
Flexibler Anschluss durch offenes Leitungsende
Distanzplatten für die Montage auf ferritischem Material als Zubehör erhältlich