Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais
1217839

Set aus 35 Stück Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 2 Schließer Abfallverzögert von 0,1 s bis 30 s, steckbare Schraubanschlussklemme

Produktdetails










Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Manuell überwachte und automatische Aktivierung
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Feste Verzögerungszeiten von 0,1 s ... 30 s
Schutzetiketten gegen Manipulation der eingestellten Zeit (PSR-ESD-300) bzw. elektronischer Manipulationsschutz (PSR-ESD-30)
Max. 3 unverzögerte und 2 abfallverzögerte Kontakte
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508