Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 - Sicherheitsrelais
2981800

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 2 Schließer abfallverzögert von 0,1 s ... 30 s, steckbare Schraubanschlussklemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Max. 3 unverzögerte und 2 abfallverzögerte Kontakte
Manuell überwachte und automatische Aktivierung
Bis Cat. 3/4 und PL d/e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Schutzetiketten gegen Manipulation der eingestellten Zeit (PSR-ESD-300) bzw. elektronischer Manipulationsschutz (PSR-ESD-30)
Feste Verzögerungszeiten von 0,1 s ... 30 s