Linksanreihbares Erweiterungsmodul (Power Measurement Protection), zum Anschluss an einen PLCnext-Controller des Typs AXC F 2152. Für die Anbindung an den Controller steht Ihnen im plcnextstore die PMP-App als Download zur Verfügung.
Schutzrelais
Unser umfangreiches Portfolio an Schutztechnik ermöglicht eine zuverlässige Netzverfügbarkeit in den Spannungsbereichen von 10 kV bis 110 kV. Die Schutz- und Steuergeräte sind u. a. in Einzel- und Doppelsammelschienen, sternförmigen, ringförmigen und vermaschten Netze einsetzbar. Dabei ist der Einsatz in isolierten, kompensierten, starr und niederohmig geerdeten Netzen möglich.
Ihre Vorteile auf einem Blick Digitale Schutzrelais für intelligenten Netzschutz
- Großer Funktionsumfang mit Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen in kompakter Bauweise
- Intuitive Bedienung durch übersichtliche Gerätefront und einfache Parametrierungsmöglichkeiten
- Hohe Lebensdauer dank batteriefreien Aufbaus und extrem geringen Energieverbrauch
- Erfüllt die Anforderungen an IT-Security nach BDEW-Whitepaper
Welches Schutzrelais ist das Richtige für mich?
Intelligenter Netzschutz mit dem KOMBISAVE+
Die Schutzrelais der Produktfamilie KOMBISAVE+ eignen sich optimal für den Einsatz im Verteilnetz. In Schaltanlagen mit Einfach- oder Doppelsammelschiene können Motoren, Transformatoren, Kabel und Leitungen geschützt werden.
Die Geräte beinhalten einen großen Funktionsumfang vom Überstrom- bis zum QU-Schutz, Distanz- und Leitungsdifferentialschutz, Synchrocheck und automatischer Wiedereinschaltung.
Wandlerstromgespeister Netzschutz mit dem POWERSAVE
POWERSAVE ist ein kompaktes und leistungsstarkes Schutzrelais mit einer
vollständigen Palette an Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen. Dank dem optional
integrierten Powermanagement, für die direkte Auslösung vom Leistungsschalter, ist
die Gerätelösung unabhängig von externer Spannungsversorgung. Die Kombination von
Energiemanagement- und Distanzschutzfunktionen macht das Schutzrelais unverzichtbar als Blackout-Schutz.
Die Schutzrelais im direkten Vergleich
Identifizieren Sie Ihr passendes System für eine zuverlässige Schutztechnik in wenigen Schritten.
|
|
|
---|---|---|
KOMBISAVE+ | POWERSAVE | |
Schutzfunktion | ||
Überstrom- und Motorschutz | ✔ | ✔ |
Abgangsschutz mit Distanzschutz, Erdschlussortung und Feldsteuerung | ✔ | ✔ |
Trafodifferentialschutz mit Feldsteuerung | ✔ | - |
Leitungsdifferentialschutz mit Distanzschutz, Erdschlussortung und Feldsteuerung | ✔ | - |
Geräteeigenschaften | ||
Integriertes Powermanagement (Energiespeicher, Wandlerstromversorgung) | - | ✔ |
Maximale Anzahl an Strom- / Spannungs- / Sensoreingängen | 8 / 5 / 0 | 4 / 3 / 3 |
Frei parametrierbare Funktionstasten / Schauzeichen | 4 / 0 | 3 / 2 |
Maximale Anzahl binäre Ein- und Ausgänge | 22 / 23 | 8 / 8 |