RN RF RQ RL Eigenschaften der Ausführungsvarianten Allgemein 49I&II, 50N/51N, 50P/51P, 68 27/59, 32N, 47, 49I&II, 50N/51N, 50P/51P, 59N, 67, 67N, 67NIEF, 68, 81O/U 49I&II, 50N/51N, 50P/51P, 68 27/59, 32N, 47, 49I&II, 50N/51N, 50P/51P, 59N, 67, 67N, 67NIEF, 68, 81O/U Motorschutz 14, 37, 46, 48, 50M 14, 37, 46, 48, 50M 14, 37, 46, 48, 50M Schutzfunktionen Distanzschutz (nur mit Software-Option ZP) Smart Grid (nur mit Software-Optionen QU, FE oder QF) Transformator differentialschutz (Software-Option TF) Leitungsdifferentialschutz (nur mit Software-Optionen LT oder LD) 21FL, 21N, 21P 21FL, 21N, 21P QU, UFLA QU, UFLA 24, 50P, 87T 24, 50P, 87L, 87LT Schutzbezogene Funktionen 50BF, 50SOTF, 74TC, 79, 85, 86 25, 47, 50BF, 50SOTF, 60, 74TC, 79, 85, 86, MCS31, VTFF 50BF, 50SOTF, 74TC, 85, 86 25, 47, 50BF. 50SOTF, 60, 74TC, 79, 85, 86, MCS31, VTFF Anzahl Stromwandler 4 Anzahl Spannungswandler 4 4 oder 5 8 4 5 Messung Gemessene Größen 3I, I0, 3I/15 min, Ith Standardeigenschaften des KOMBISAVE+ 3I, I0, 3I/15min, Ith, 3ULE, 3ULL, U0, P, Q, S, f, cosφ, Udiff, fdiff, R/X, km/miles 3I, I0, 3I/15min, Ith, Idiff, Istab 3I, I0, 3I/15min, Idiff, Istab, Ith, 3ULE, 3ULL, U0, cosφ, Udiff, fdiff Steuerung Standard: Leistungsschaltersteuerung mit graphischer Stellungsanzeige, Lokal-/Fernumschaltung, Schlüsselschalter Erweitert (nur mit Software-Option AU): Komplette Feldsteuerung, Steuerung von Trenn- und Erdungsschalter, Fahrwagen, Nutzung von Verriegelungslogik Meldungs und Status anzeige / Gerätefront Standard: Vorgegebene Messwerttafeln, frei konfigurierbare LEDs Erweitert (nur mit Software-Option AU): Benutzerspezifische Messwert- und Statustafeln, frei konfigurierbare virtuelle LEDs, frei anpassbare Text- und Hintergrundfarben Programmierbare Logik (nur mit Software-Option AU) Integrierter Logikeditor Kommunikationsschnittstellen USB, Ethernet elektrisch /optisch, seriell elektrisch / optisch Kommunikationsprotokolle Standard: IEC 60870-5-103 Erweiterbar: IEC 61850 (Ed. 1/ Ed. 2) Weitere Informationen finden Sie ab Seite 22. Phoenix Contact 9