Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

XT 2,5/1P-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
1544638

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

CLIPLINE complete COMBI ist die Reihenklemme, die durch Kabelkonfektionen für mehr Effizienz im Schaltschrankbau sorgt
Neben den klassischen Merkmalen des CLIPLINE complete-Systems zeichnen sich die XT-COMBI-Reihenklemme durch die moderne XT-Anschlusstechnik und die Möglichkeit der Steckbarkeit aus
Die XT-Anschlusstechnologie bietet die Möglichkeit, Leiter direkt und werkzeuglos anzuschließen, auch ohne montierte Aderendhülse
Die COMBI-Steckzone ist universell, man kann alle vorhandenen COMBI-Stecker nutzen, um mit ihr eine Verbindung herzustellen