GBS-ZB/26X6 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung
0809298

Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit Einsteckstreifen ESL 26 x 6 mm oder EST 25 x 6 mm, im Fußteil mit Zackband, Länge: 29 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einrastbar bei allen Klemmen mit hoher Mitten-Schildchennut
Großflächige Beschriftung mit Etiketten oder manuell mit dem B-STIFT oder X-PEN
Platzsparende Gruppenkennzeichnung direkt auf der Klemme