EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 13,5 A | 14 | ||
Steckergehäuse, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Breite: 20,6 mm, Höhe: 30,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 13,5 A | 14 | ||