Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 24 V AC/DC; Kontaktausführung: 4 Öffner; Bemessungsstrom: 20 A
Installationsschütz und Installationsrelais
Installationsschütze und Installationsrelais bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz für Ihre elektrischen Anlagen, insbesondere in der Gebäudeautomation. Entwickelt für eine lange Lebensdauer und einfache Installation, sorgen sie für eine sichere und stabile Steuerung. Ideal für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen, bieten Installationsrelais Zuverlässigkeit bei kleineren Lasten und Installationsschütze in Anwendungen mit größeren Lasten.
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 230 V AC/220 V DC; Kontaktausführung: 2 Schließer; Bemessungsstrom: 32 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 24 V AC/DC; Kontaktausführung: 2 Schließer; Bemessungsstrom: 32 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 230 V AC/220 V DC; Kontaktausführung: 4 Schließer; Bemessungsstrom: 32 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 24 V AC/DC; Kontaktausführung: 4 Öffner; Bemessungsstrom: 40 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 24 V AC/DC; Kontaktausführung: 4 Schließer; Bemessungsstrom: 32 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 230 V AC/220 V DC; Kontaktausführung: 3 Schließer, 1 Öffner; Bemessungsstrom: 63 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 230 V AC/220 V DC; Kontaktausführung: 4 Schließer; Bemessungsstrom: 40 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 230 V AC/220 V DC; Kontaktausführung: 4 Schließer; Bemessungsstrom: 63 A
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 230 V AC/220 V DC; Kontaktausführung: 3 Schließer, 1 Öffner; Bemessungsstrom: 32 A
Ihre Vorteile
- Ideal für die Gebäudeautomation dank des brummfreien Betriebs der Schaltgeräte
- Hohe Flexibilität dank der Einsatzmöglichkeit in verschiedenen Anwendungen von Beleuchtung und Heizung bis hin zu Sicherheitssystemen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch geringe Baubreite
- Schaltaufgaben meistern dank der umfangreichen Auswahl an NC- und NO-Kontakten
Neuheiten
Installationsschütze und -relais
Leistungsstark, zuverlässig, vielseitig
Die vielseitig einsetzbaren Installationsschütze und -relais schalten zuverlässig und effizient hohe Lastströme. Geräuschemissionen der Spule werden durch die HUM-FREE-Eingangsbeschaltung beseitigt, zusätzlich dient diese als Schutz vor Überspannungen.
Hauptmerkmale
- REG-Formfaktor für Installationsverteiler
- Bemessungsstrom: 16 A … 63 A
- Eingangsnennspannung: 24 V und 230 V
- HUM-FREE-Eingangsbeschaltung
- Varistor zum Schutz vor Überspannungen
- Galvanische Trennung (Spule / Kontakt)
Ihre Vorteile
- Ideal für die Gebäudeautomation dank brummfreiem Betrieb der Schaltgeräte
- Hohe Flexibilität dank der Einsatzmöglichkeit in verschiedenen Anwendungen wie z. B. Beleuchtung, Energieverteilung bis hin zu AC-Ladestationen.
- Platzersparnis im Schaltschrank dank kompakter Bauform
- Schaltaufgaben meistern dank der umfangreichen Auswahl an NC- und NO-Kontakten sowie mono- und bistabilen Versionen
Installationsrelais und Installationsschütze sind besonders für die Gebäudeautomation geeignet
Installationsschütze und Installationsrelais Zuverlässig und effizient in der Gebäudeautomation
Installationsrelais und Installationsschütze sind besonders für die Gebäudeautomation geeignet, weil sie mehrere Vorteile bieten:
- Zuverlässigkeit: Die Produkte gewährleisten stabile Schaltvorgänge, was für die Automatisierung unerlässlich ist.
- Energieeffizienz: Durch die präzise Steuerung elektrischer Lasten tragen Installationsschütze und Installationsrelais zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.
- Langlebigkeit: Entwickelt für eine lange Lebensdauer, minimieren die Produkte Wartungsaufwand und -kosten.
- Einfache Integration: Die Produkte lassen sich problemlos in bestehende Systeme integrieren und sind kompatibel mit modernen Automatisierungstechnologien.