Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Trennklemmen und Messertrennklemmen
Insbesondere in der Prüf- und Messtechnik kommen verschiedene Reihenklemmen zum Einsatz, mit denen sich auf einfache Art und Weise Stromkreise manuell auftrennen lassen. Messertrennklemmen von Phoenix Contact verfügen über ein einfach bedienbares Hebeltrennmesser. Die Trenngrundklemmen bieten eine standardisierte Trennzone zur Aufnahme von Bauelementestecker, Sicherungsstecker, Trennstecker oder Durchgangsverbinder.
Hebeltrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/orange
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Trennklemme, Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.
Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Messertrennklemme, Strom über das Bauteil: Eingebaut: Diode 1N 4007, Sperrspannung 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 26 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: gelb
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot
Durchgangsklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün
Vorteile
- Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch Hebeltrennmesser, Trennstecker oder Drehkontakt
- Bequeme Strommessung dank Prüfmöglichkeit vor und hinter der Trennstelle
- Sichere Bedienung durch Verrastung der Trennhebel in Endpositionen
- Eindeutige Identifizierung der Trennstelle durch farbliche Hervorhebung
- Individuelle Bestückung mit Trennelement, Sicherungsstecker, Bauelementestecker und Durchgangsverbinder
Neuheiten
Messertrennklemme
Messertrennklemme
Messertrenn-Reihenklemmen verfügen über unverlierbare, schwenkbare Hebeltrennmesser. Diese Messer werden mit einem Standardschraubendreher bedient, wodurch Stromkreise, z. B. für Prüfungen, schnell aufgetrennt und geschlossen werden können. Damit die Prüfungen mit angeschlossenen Leitern durchgeführt werden können, sind Prüfabgriffe an den Klemmstellen integriert. Damit die Trennmesser nicht versehentlich betätigt werden, verrasten diese in den eindeutig erkennbaren Endpositionen. Um die Betätigung der Hebeltrennmesser vollkommen zu unterbinden, sind optionale Schaltsperren erhältlich.
Trennklemmen und Trennstecker
Trennklemmen
Trennklemmen sind in den meisten Fällen Durchgangs-, Mehrleiter- oder Mehrstockklemmen mit integrierter Trennzone. Die Trennzonen sind standardisiert und nehmen eine Reihe von Funktionssteckern auf. Durch die Aufnahme eines Funktionssteckers resultieren verschiedene Arten von Funktionsklemmen. Mithilfe der Sicherungsstecker wird die Trenngrundklemme zu einer Sicherungsklemme. Durch Bauelementestecker wird die Klemme zu einer Bauelementeklemme. Die Durchgangsverbinder und Durchgangssperren ermöglichen das Umfunktionieren der Grundklemme in eine Durchgangsklemme oder in eine Klemme ohne Durchgang. Die integrierbaren Trennstecker ermöglichen wiederum, wie die Hebeltrennmesser der Messertrennklemmen, einen schnellen Wechsel zwischen den beiden Schaltzuständen. Dieser einfache Wechsel ermöglicht z. B. schnelle Messungen einzelner Stromkreise. Somit ist die Trenngrundklemme mithilfe der aufnehmbaren Stecker die variabelste Klemme eines Schaltschranks.
Effizient planen mit clipx ENGINEER
Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.
Produktbroschüre Reihenklemmen
Downloads
Sie möchten Informationsmaterial zu unseren Trennklemmen und Messertrennklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie die Produktbroschüren zum Thema Reihenklemmen und die Qualitätsprüfungen der Reihenklemmen.