Trennklemmen und Messertrennklemmen PTV

Trennklemmen und Messertrennklemmen

Insbesondere in der Prüf- und Messtechnik kommen verschiedene Reihenklemmen zum Einsatz, mit denen sich auf einfache Art und Weise Stromkreise manuell auftrennen lassen. Messertrennklemmen von Phoenix Contact verfügen über ein einfach bedienbares Hebeltrennmesser. Die Trenngrundklemmen bieten eine standardisierte Trennzone zur Aufnahme von Bauelementestecker, Sicherungsstecker, Trennstecker oder Durchgangsverbinder.

Go to Product Detail Page for item 1088741
PTV 4-TG - Trennklemme
PTV 4-TG - Trennklemme
1088741

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3044801
UTTB 4-TG P/P - Trennklemme
UTTB 4-TG P/P - Trennklemme
3044801

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Trennzone, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Vorteile

  • Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch Hebeltrennmesser, Trennstecker oder Drehkontakt
  • Bequeme Strommessung dank Prüfmöglichkeit vor und hinter der Trennstelle
  • Sichere Bedienung durch Verrastung der Trennhebel in Endpositionen
  • Eindeutige Identifizierung der Trennstelle durch farbliche Hervorhebung
  • Individuelle Bestückung mit Trennelement, Sicherungsstecker, Bauelementestecker und Durchgangsverbinder

Neuheiten

Trenn- und Messertrennklemmen sowie Wandlerklemmen mit Push-X-Technologie aufgerastet auf einer Tragschiene
Trennklemmen und Messertrennklemmen mit doppelter Trennzone und mehreren Funktionsschächten

Funktionsklemmen mit Push-X-Technologie

Signale schnell und sicher auftrennen

Mit den Push-X-Funktionsklemmen lassen sich auch flexible Leiter werkzeuglos verdrahten. Die integrierten Trennzonen ermöglichen außerdem das einfache Auftrennen von Signalen. Die Trenngrundklemmen TG bieten zudem die Möglichkeit, Funktionsstecker sicher zu integrieren.

Hauptmerkmale

  • Push-X-Technologie
  • Messwandler-Trennklemmen: 6 mm²
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 500 V
  • Trenn- und Messertrennklemmen: 2,5 mm²
  • Nennstrom: 24 A
  • Nennspannung: 500 V

Ihre Vorteile

  • Hoher Bedienkomfort dank der neuen werkzeuglosen Push-X-Technologie
  • Schnelle Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
  • „Make before break“ automatisch voreilender Stromwandler-Kurzschluss bei den Messwandler-Trennklemmen
  • Einfache Auftrennung von Signalen sowie Integration von diversen Funktionssteckern
  • Hohe Kostenersparnis durch das einheitliche Zubehör des CLIPLINE complete-Systems

Trennklemmen mit Mehrfachtrennzone

Kompakte universelle Signalverteilung

Die doppelte Messertrennung der Klemmenfamilie PT 2,5-2MT bietet in Verbindung mit den 3 x 2-Funktionsschächten ein breites Spektrum an Verteileranwendungen auf kleinem Raum. Im Vergleich zu einer Standardtrennklemme reduzieren die Klemmen die Länge der Klemmenleiste um die Hälfte.

Hauptmerkmale

  • Push-in-Technologie
  • Nennquerschnitt: 2,5 mm²
  • Querschnitt: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Nennstrom: 16 A
  • Bemessungsspannung: 400 V
  • Mehrere Brückungs- und Prüfaufgaben in einer Klemme möglich

Ihre Vorteile

  • Platzsparende Signalverteilung und Prüfaufgaben durch zwei Trennmesser in einer Reihenklemme
  • Gute Übersicht durch farblich angepasste Trennmesser und Betätigungsdrücker
  • Variante PT 2,5-2TG für den Einsatz von steckbaren Sicherungssteckern P-FU und Gerätesteckern P-CO erhältlich
  • Individueller Anschluss verschiedener Komponenten möglich, z. B. RC-Glied

Messertrennklemme

Messertrennklemme

Messertrennklemme

Messertrenn-Reihenklemmen verfügen über unverlierbare, schwenkbare Hebeltrennmesser. Diese Messer werden mit einem Standardschraubendreher bedient, wodurch Stromkreise, z. B. für Prüfungen, schnell aufgetrennt und geschlossen werden können. Damit die Prüfungen mit angeschlossenen Leitern durchgeführt werden können, sind Prüfabgriffe an den Klemmstellen integriert. Damit die Trennmesser nicht versehentlich betätigt werden, verrasten diese in den eindeutig erkennbaren Endpositionen. Um die Betätigung der Hebeltrennmesser vollkommen zu unterbinden, sind optionale Schaltsperren erhältlich.

Trennklemmen aufgerastet auf einer Tragschiene

Trennklemmen und Trennstecker

Trennklemmen

Trennklemmen sind in den meisten Fällen Durchgangs-, Mehrleiter- oder Mehrstockklemmen mit integrierter Trennzone. Die Trennzonen sind standardisiert und nehmen eine Reihe von Funktionssteckern auf. Durch die Aufnahme eines Funktionssteckers resultieren verschiedene Arten von Funktionsklemmen. Mithilfe der Sicherungsstecker wird die Trenngrundklemme zu einer Sicherungsklemme. Durch Bauelementestecker wird die Klemme zu einer Bauelementeklemme. Die Durchgangsverbinder und Durchgangssperren ermöglichen das Umfunktionieren der Grundklemme in eine Durchgangsklemme oder in eine Klemme ohne Durchgang. Die integrierbaren Trennstecker ermöglichen wiederum, wie die Hebeltrennmesser der Messertrennklemmen, einen schnellen Wechsel zwischen den beiden Schaltzuständen. Dieser einfache Wechsel ermöglicht z. B. schnelle Messungen einzelner Stromkreise. Somit ist die Trenngrundklemme mithilfe der aufnehmbaren Stecker die variabelste Klemme eines Schaltschranks.

Bedienung der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet-Bildschirm

Effizient planen mit clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.

Aufgeblätterte Produktbroschüre Reihenklemmen

Produktbroschüre Reihenklemmen

Downloads

Sie möchten Informationsmaterial zu unseren Trennklemmen und Messertrennklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie die Produktbroschüren zum Thema Reihenklemmen und die Qualitätsprüfungen der Reihenklemmen.