Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode 1N4007, Schaltsymbol im eingebauten Zustand erkennbar, Nennstrom: 0,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. und 2. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Sicherungsklemmen, Bauelementeklemmen und Diodenklemmen
Mit den Sicherungsklemmen können Sie Sicherungen unterschiedlicher Bauformen und Nennströme aufnehmen. Mithilfe der Mehrstockvarianten führen Sie ein gesichertes und ein ungesichertes Potenzial durch nur eine Klemme. Varianten für den Einsatz im Ex-Bereich der Zündschutzart Ex-nA erweitern das Einsatzgebiet. Mit den Bauelementeklemmen und Diodenklemmen stehen Ihnen zudem Reihenklemmen mit LEDs, Sperrdioden oder Widerständen zur Verfügung.
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5-10 mm2, AWG: 20-8, Breite: 12,2 mm, Farbe: schwarz
Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 60 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 4 mm2, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: Class CC, Nennspannung: 690 V AC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 1 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode 1N4007, Nennstrom: 0,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. und 2. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Bauelementreihenklemme, Der max. Strom wird durch die Diode bestimmt. Eingebaut: Diode 1N 4007, Sperrspannung: 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit integrierter Diode, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Vorteile
- Umfangreiches Produktprogramm für G-Sicherungseinsätze, Automobilflachsicherungen und thermische Geräteschutzschalter-Stecker
- Einfache Potenzialverteilung dank durchgehender Funktionsschächte
- Komfortables Prüfen der Sicherungen durch beidseitigen Prüfabgriff
- Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen und Sicherungshalter unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
- Leicht zugängliche Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel auswechseln
- Konturgleich zu Durchgangs-, Messer- und Trennklemmen
Sicherungsklemme
Sicherungseinsätze
Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel einsetzen und auswechseln. Phoenix Contact verfügt über die folgenden Sicherungsreihenklemmen:
- Hebelsicherungsklemme
- Sicherungsklemme mit Schraubkappe
- Sicherungsklemme zur Aufnahme von Flachsicherungen
Folgende Sicherungsvarianten können Sie mithilfe von Sicherungsklemmen auf einer Tragschiene montieren:
- G-Sicherungen
- Midget-Sicherungen
- Flachsicherungen des Typs C und F
Speziell für den Einsatz in der Photovoltaik sind Sicherungshalter und Sicherungen des Typs 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm bis maximal 1.500 V erhältlich.
Zur Anzeige des Fehlerfalls erhalten Sie auch bei diesen Klemmen Varianten mit Leuchtanzeige.
Sicherungsstecker P-FU
Sicherungsstecker P-FU
Sicherungsstecker für Sicherungseinsätze vom Typ G von Phoenix Contact eignen sich für den Einsatz in Trenngrundklemmen und sind besonders flexibel:
- Bestücken Sie den Stecker einfach mit dem gewünschten Sicherungstyp
- Überlast- und Kurzschlussschutz auf nur 5,2-mm-Klemmenbreite durch den verschachtelten Aufbau
- Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
- Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen dank Varianten mit bidirektionaler Defektanzeige
- Klare Zuordnung durch eine Beschriftungsmöglichkeit
Steckbare thermische Geräteschutzschalter TCP
Steckbare thermische Geräteschutzschalter TCP
Unsere thermischen Geräteschutzschalter TCP bieten Ihnen für Ihre induktiven Verbraucher optimalen Schutz gegen Überlast in Stromverteilungssystemen. Die integrierte Schaltfunktion der Geräteschutzschalter ermöglicht das sofortige Wiedereinschalten und minimiert Stillstandszeiten in Ihrer Anlage.
- Passend für alle Flachsicherungsklemmen Typ C dank genormter Steckkontakte
- Verkürzte Stillstandszeiten durch sofortiges Wiedereinschalten nach Auslösung
- Verwendung als Schalter zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen
- Platzsparende Installation dank schmaler Bauform
Bauelemente- und Diodenklemmen
Bauelemente- und Diodenklemmen
Bauelemente- und Diodenklemmen können Sie in diversen Applikationen einsetzen. Auch die Sicherheitsanforderungen sind berücksichtigt: Aufgedruckte Schaltpläne oder Symbole reduzieren das Risiko einer Fehlverdrahtung erheblich. Die verschiedenen elektromechanischen und elektrischen Bauelemente der Klemmen haben einen unterschiedlichen Nutzen. Sie werden für folgende Anwendungsfälle benötigt:
- Die Klemmen mit dem Bauelement LED werden zur Visualisierung von Betriebszuständen in einer Anlage genutzt.
- Diodenklemmen mit Sperrdioden werden zum Schutz von Komponenten gegen Rückströme oder Widerstände benötigt.
- Bauelementeklemmen mit Widerständen werden zur Strom- und Spannungsbegrenzung sowie -aufteilung eingesetzt.
Effizient planen mit clipx ENGINEER
Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.
Produktbroschüre Reihenklemmen
Downloads
Sie möchten gedruckte Materialien zu unseren Reihenklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie diverse Broschüren zum Thema Reihenklemmen. Neben der Produktbroschüre finden Sie eine Broschüre zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete und zu den Qualitätsprüfungen der Reihenklemmen.