Rangierverteiler für die Potenzialverteilung

Rangierverteiler für die Potenzialverteilung

Mit den Rangierverteilern wird Ihnen eine kompakte und übersichtliche Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld ermöglicht. Die Rangierverteiler und Rangierwaben sind in verschiedenen Polzahlen erhältlich. Durch die farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle und der großflächigen Markierung wird eine intuitive und sichere Installation der Potenzialverteiler gewährleistet.

Go to Product Detail Page for item 3270225
PTRVB 8-FI /BU - Potenzialverteiler
PTRVB 8-FI /BU - Potenzialverteiler
3270225

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm2, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Einspeiseetage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau

Go to Product Detail Page for item 3270231
PTRV 8 /RD - Rangierverteiler
PTRV 8 /RD - Rangierverteiler
3270231

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot

Go to Product Detail Page for item 3270121
PTRV 4 /RD - Rangierverteiler
PTRV 4 /RD - Rangierverteiler
3270121

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot

Go to Product Detail Page for item 3270123
PTRV 4 /YE - Rangierverteiler
PTRV 4 /YE - Rangierverteiler
3270123

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: gelb

Go to Product Detail Page for item 3270224
PTRVB 8-FI /RD - Potenzialverteiler
PTRVB 8-FI /RD - Potenzialverteiler
3270224

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm2, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Einspeiseetage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot

Go to Product Detail Page for item 3002370
PTU 35/4X10 BU - Potenzialsammelklemme
PTU 35/4X10 BU - Potenzialsammelklemme
3002370

Potenzialsammelklemme, In der Endanwendung sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen für den Überlast- und Kurzschlussschutz der angeschlossenen Leiter zu berücksichtigen!, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Abgriff, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Sammelanschluss, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Ihre Vorteile

  • Bis zu 20 % erhöhte Signaldichte durch kompakte Bauform
  • Frei konfigurierbare, farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle für eine intuitive und sichere Installation
  • Komfortabel prüfen durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe
  • Großflächige, teilungsfreie Beschriftung
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Rangierverteiler

PTRV 8-Rangierverbinder montiert auf Tragschiene

PTRV 8-Rangierverbinder

Rangierverteiler für die kompakte Signalverteilung

Die Rangierverteiler bieten Ihnen eine maximale Signaldichte und benötigen durch die kompakte Etagenbauform bis zu 20 % weniger Platz. Die Rangierverbinder lassen sich einfach montieren, indem sie problemlos auf der Tragschiene NS 35 aufgerastet werden. Durch die frei zugänglichen 2,3-mm-Prüfabgriffe der Rangierverteiler können Sie die einzelnen Anschlussstellen problemlos prüfen. Mithilfe des einheitlichen CLIPLINE complete-Zubehörs können Sie Ihre Lager- und Logistikkosten reduzieren.
Die Rangierverteiler sind sowohl als vorkonfektionierte Variante in unterschiedlichen, standardisierten Farbzusammenstellungen z. B. nach DIN VDE 0815 erhältlich als auch als frei konfektionierbare Variante.

Potenzialverteiler auf der Tragschiene aufgerastet

Potenzialverteiler mit und ohne Einspeisung

Potenzialverteiler für die übersichtliche Potenzialverteilung

Die Potenzialverteiler führen, anders als die Rangierverteiler, ein einziges Potenzial. Sie sind mit und ohne Einspeisung erhältlich und lassen sich mithilfe der standardisierten Brücken FBS schnell und einfach erweitern. Die Potenzialverteiler bieten Ihnen, wie auch die Rangierverteiler, eine maximale Signaldichte und lassen sich ebenfalls problemlos auf der Tragschiene NS 35 aufrasten.

Rangierverteiler

Rangierverteiler

Konfigurator für Rangierverteiler PTRV

Konfigurieren Sie Ihre individuellen Rangierverteiler für die übersichtliche Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld.

Aufgeblätterte Produktbroschüre der Rangierverteiler und Rangierwaben

Produktbroschüre Rangierverteiler und Rangierwaben

Download

Sie möchten gedruckte Materialien zu unseren Rangier- und Potenzialverteilern? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre.