Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm2, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Einspeiseetage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz
Rangierverteiler für die Potenzialverteilung
Mit den Rangierverteilern wird Ihnen eine kompakte und übersichtliche Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld ermöglicht. Die Rangierverteiler und Rangierwaben sind in verschiedenen Polzahlen erhältlich. Durch die farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle und der großflächigen Markierung wird eine intuitive und sichere Installation der Potenzialverteiler gewährleistet.
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: weiß, rot
Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot
Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Sammelanschluss, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Abgriff, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, Farbe: grau
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: weiß
VARIOFACE- Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung zur Montage auf NS 32, oder auf NS 35/ 7,5
Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau, Farbe Anschlusselemente: schwarz
Ihre Vorteile
- Bis zu 20 % erhöhte Signaldichte durch kompakte Bauform
- Frei konfigurierbare, farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle für eine intuitive und sichere Installation
- Komfortabel prüfen durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe
- Großflächige, teilungsfreie Beschriftung
- Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör
Rangierverteiler
PTRV 8-Rangierverbinder
Rangierverteiler für die kompakte Signalverteilung
Die Rangierverteiler bieten Ihnen eine maximale Signaldichte und benötigen durch die kompakte Etagenbauform bis zu 20 % weniger Platz. Die Rangierverbinder lassen sich einfach montieren, indem sie problemlos auf der Tragschiene NS 35 aufgerastet werden. Durch die frei zugänglichen 2,3-mm-Prüfabgriffe der Rangierverteiler können Sie die einzelnen Anschlussstellen problemlos prüfen. Mithilfe des einheitlichen CLIPLINE complete-Zubehörs können Sie Ihre Lager- und Logistikkosten reduzieren.
Die Rangierverteiler sind sowohl als vorkonfektionierte Variante in unterschiedlichen, standardisierten Farbzusammenstellungen z. B. nach DIN VDE 0815 erhältlich als auch als frei konfektionierbare Variante.
Potenzialverteiler mit und ohne Einspeisung
Potenzialverteiler für die übersichtliche Potenzialverteilung
Die Potenzialverteiler führen, anders als die Rangierverteiler, ein einziges Potenzial. Sie sind mit und ohne Einspeisung erhältlich und lassen sich mithilfe der standardisierten Brücken FBS schnell und einfach erweitern. Die Potenzialverteiler bieten Ihnen, wie auch die Rangierverteiler, eine maximale Signaldichte und lassen sich ebenfalls problemlos auf der Tragschiene NS 35 aufrasten.
Rangierverteiler
Konfigurator für Rangierverteiler PTRV
Konfigurieren Sie Ihre individuellen Rangierverteiler für die übersichtliche Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld.
Produktbroschüre Rangierverteiler und Rangierwaben
Download
Sie möchten gedruckte Materialien zu unseren Rangier- und Potenzialverteilern? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre.