Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Mikroklemmen und Miniaturklemmen
Die Miniklemmen und Mikroklemmen tragen der zunehmenden Miniaturisierung im Maschinen-, Schaltanlagen- und Schaltschrankbau Rechnung. Trotz ihrer geringen Größe nutzen die Reihenklemmen das standardisierte Brücken-, Markier- und Prüfzubehör des CLIPLINE complete-Systems.
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Microdurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Mikroklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
Mikroklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau
Effizient planen mit clipx ENGINEER
Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.
Ihre Vorteile
- Platzsparend, durch Miniaturbauform mit flexiblen Montagemöglichkeiten
- Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
- Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken
- Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Mikropotenzialverteiler
- Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Prüfspitzen
- Zeitsparender und modularer Aufbau durch steckbare Lösungen
Miniklemmen mit Push-in- und Schraubanschluss
Miniklemmen mit Push-in-Anschlusstechnik
Miniklemmen
Die Miniklemmen eignen sich ideal für die Montage in kleinen Schaltkästen, Bedienpulten und Anschlusskästen etc. Trotz der Miniaturisierung müssen die Klemmen nicht auf den Funktionsschacht verzichten. Die Miniklemmen besitzen, anders als die anderen Klemmen, keinen doppelten, sondern einen einfachen Funktionsschacht zur Potenzialverteilung. Der Funktionsschacht lässt sich mit standardisierten Brücken und Prüfsteckern des Reihenklemmensystems CLIPLINE complete bestücken. Um trotz der Kompaktheit die Markierung und somit die übersichtliche Verdrahtung zu gewährleisten, überdeckt bei den Push-in-Varianten die standardisierte Beschriftung den Funktionsschacht der kleinen Reihenklemmen. Hierdurch wird die Bauform um mehrere Millimeter verkleinert. Die Schraubklemmen-Baureihe MUT verfügt hingegen über zwei hohe, äußere Beschriftungsnuten zur Aufnahme von hohem Markierungsmaterial. Dank der schrägen Anordnung der Markierung, wie bei den Reihenklemmen UT, kann auch hier eine kompakte Klemme gewährleistet werden.
Doppelte Miniklemmenscheiben
Miniklemmen-Doppelscheiben
Die doppelten Miniklemmenscheiben MPTD 2,5... ermöglichen eine besonders platzsparende Verdrahtung. Die Doppelscheiben sind fest miteinander verbunden und führen über die vier Anschlüsse ein gemeinsames Potenzial. Durch den integrierten Funktionsschacht sind die Klemmen trotz ihrer kompakten Bauweise sehr flexibel einsetzbar. Die doppelten Miniklemmenscheiben sind sowohl als einsatzfertige Produkte erhältlich als auch als modulare Varianten. Die modularen Varianten lassen sich ohne Werkzeug leicht ineinanderstecken. Mehr Informationen hierzu finden Sie weiter unten auf der Seite.
Modulare Miniklemmen
Modulare Miniklemmen
Die Miniklemmen MPT(D) 2,5 sind auch als modulare Einzelscheiben und Doppelscheiben erhältlich. Hierbei kann zwischen den Montagearten NS 15-Tragschiene, NS 35-Tragschiene, Direktmontage via Flansch oder Rastzapfenmontage gewählt werden.
Je nach bevorzugter Montageart wählen Sie die passende Montagescheibe.
- MPT(D) 2,5-RZ – Rastzapfen
- MPT(D) 2,5-NS35 – Tragschiene
- MPT(D) 2,5-NS15 – Tragschiene
- D-MPT 2,5-F – Flanschdeckel
Der Rest der Klemmenleiste wird mit den M-Scheiben (MPT(D) 2,5-M) aufgefüllt. Die Scheiben werden, dank der seitlichen Steckzapfen, ganz einfach mit den Montagescheiben zu einem Klemmenblock verbunden. Die fertigen Klemmenblöcke stehen anderen Klemmenblöcken in nichts nach. Einzig die Flexibilität bei der Montage wird erhöht.
Steckbare Miniklemmen
Steckbare Miniklemmen
Die MPT-Klemmen sind auch als steckbare Klemmen erhältlich. Die steckbaren Miniklemmen sind genauso aufgebaut wie die Durchgangs-Miniklemmen. Der einzige Unterschied ist, dass auf einer Seite statt eines Push-in-Anschlusses ein Steckanschluss integriert ist. Dieser Steckanschluss lässt sich durch die COMBI-Stecker anschließen, die der jeweiligen Klemme angefügt sind. Diese Art der Verdrahtung bietet den Vorteil einer schnellen Installation, indem auf eine Verdrahtung mit vorgefertigten Kabelbäumen zurückgegriffen werden kann. Für die Sicherung vor Vibration und Kabelauszug verfügt das CLIPLINE complete-System über diverses Zubehör wie Verrastungen und Zugentlastungen.
Miniklemme
Mikroklemmen und Mikropotenzialverteiler
Die Mikroklemmen von Phoenix Contact nehmen Leiter auf mit einem Anschlussvermögen von 0,14 bis 1,5 mm². Die Klemmen bieten Ihnen eine besonders platzsparende Verdrahtungslösung in unterschiedlichen Montagearten. Die Mikroklemmen können Sie sowohl auf der NS 15-Tragschiene aufrasten oder direkt mithilfe von Rastzapfen oder Rastflanschen an der Montagewand befestigen. Für Service- und Wartungsarbeiten besitzen die einzelnen Reihenklemmen einen extra Prüfabgriff. Die Mikroklemmen sind auch als kompakte Potenzialverteilervariante mit unterschiedlichen Polzahlen erhältlich. Die Kennzeichnung der einzelnen Klemmstellen wird durch selbstklebende Kennzeichnungsstreifen realisiert.
Produktbroschüre - Reihenklemmen
Downloads
Broschüren zu den Minklemmen
Sie möchten gedruckte Informationen zu unseren Miniklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre zum Thema Reihenklemmen.