Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: blau
Hochstromklemmen mit PowerTurn- und Schraubtechnologie
Die Hochstromklemmen von Phoenix Contact sind für eine Nennspannung bis 1.500 V ausgelegt. Die Reihenklemmen lassen sich auf einer Tragschiene aufrasten oder per Direktmontage auf die Montageplatte schrauben. Passende Abgriffklemmen sorgen für die einfache Einspeisung und Potenzialverteilung. Die Klemmen sind in mehreren Querschnittsbereichen bis 240 mm² erhältlich.
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau
Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/schwarz-gelb
Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: blau
Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 10 mm2 - 70 mm2, Montageart: NS 35/15, Farbe: grau/schwarz-gelb
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: NS 35/15, Farbe: orange
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Hochstromklemme, mit Prüfbuchse, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 95 mm2 - 185 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau
Hochstromklemme, mit Prüfbuchse, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 5, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 10 mm2 - 70 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/schwarz-gelb
Vorteile
- Einfache Installation der Leiter durch PowerTurn-Technik und Schraubtechnologie
- Einfache Einspeisung und Spannungsabgriff durch optional anrastbare Klemmen
- Einfache Potenzialverteilung durch Steck- oder Einlegebrücken
- Durchgängige Beschriftungs- und Prüfmöglichkeiten
- Flexible Montage durch Tragschienen- oder Direktmontagevarianten
- Reduzierte Montage- und Logistikkosten durch vormontierte Klemmenblöcke
Hochstromklemme mit PowerTurn-Anschluss
Hochstromklemmen mit PowerTurn-Anschluss
Die Hochstromklemmen PTPOWER bieten Ihnen die derzeit schnellste und benutzerfreundlichste Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter. Kontaktieren Sie Leiter bis 185 mm² und 1.500 V IEC oder 1.000 V UL durch einfaches Schwenken des Bedienhebels. Mit den PTPOWER-Klemmen mit der patentierten PowerTurn-Federanschlusstechnik lassen sich große Leiter mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung einfach und schnell anschließen. Bis zu drei Druckfedern aus hochwertigem Federstahl, in Kombination mit dem prismatischen Klemmkörperboden, sorgen für einen langzeitstabilen, vibrationssicheren Anschluss von Leitern.
Hochstromklemmen mit Schraubanschluss
Hochstromklemmen mit Schraubanschluss
Die kompakten Hochstrom-Durchführungsklemmen mit Schraubanschluss eignen sich mit 1.500-V-Nennspannung ideal für den Einsatz in der regenerativen Energieerzeugung, speziell in der Photovoltaik. Vier integrierte Abgriffklemmen mit 10-mm²-Querschnitt bieten Ihnen eine einfache Einspeisung oder Potenzialverteilung. Die passenden Potenzialverteilerblöcke werden mit Schraubbrücken realisiert.
Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss
Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss
Die Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss teilen sich in die Klemmenfamilien OTTA, RSC, RBO und HV auf. Jede der Klemmenfamilien eignet sich für unterschiedliche Aufgabenfelder. Die Hochstromklemmen OTTA zeichnen sich durch eine platzsparende, kompakte Bauform aus. Die Hochstromklemmen RSC eignen sich hervorragend für den Anschluss von Leitern mit Ring- und Gabelkabelschuhen. Der Anschluss erfolgt über eine Gewindeschraube mit Plus-Minus-Abtrieb. Die RBO-Produktfamilie bietet für jeden Leiteranschluss von 0,5 bis 300 mm² eine kompakte Bolzenanschlussklemme. Die Hochstromklemmen besitzen Gewindestangen mit den metrischen Gewindegrößen M5 bis M16. Die Hochstromverbinder HV sind als Ein- und Zweileiter-Bolzenklemmen erhältlich. Die Klemmen bieten auf engem Raum einen sicheren Anschluss von bis zu vier Leitern mit Kabelschuhen nach DIN 46234, DIN 46235 und DIN 46237.
Bolzenanschlussklemmen mit Abgriffklemmen
Abgriffklemmen
Die Abgriffklemmen AGK sind ein spezielles Zubehör für die Hochstromklemmen und Hochstromverbinder. Die Abgriffklemmen ermöglichen die einfache Integration von Abgriffen für reduzierte Leiterquerschnitte. Je nach Klemme werden die Abgriffklemmen gesteckt oder verschraubt.
Effizient planen mit clipx ENGINEER
Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.
Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen
Downloads
Broschüren zu den Hochstromklemmen
Sie möchten gedruckte Informationen zu unseren Hochstromklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre zum Thema Reihenklemmen sowie eine Broschüre zum seitlichen Federanschluss.