Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Prozessanzeigen zur Darstellung und Überwachung von analogen Sensorsignalen

Prozessanzeigen

Prozessanzeigen der Serie Field Analog ermöglichen Ihnen die Überwachung und Anzeige von Analog- und Temperatursignalen sowie deren Steuerung über digitale und analoge Ein- und Ausgänge, auch im Ex-Bereich. Die Produkte erhalten Sie für den Schalttafeleinbau oder für die dezentrale Installation direkt im Feld. Profitieren Sie von einfacher Konfiguration, guter Ablesbarkeit und internationalen Zulassungen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Konfiguration der Prozessanzeigen, wahlweise per Fronttastatur oder mit FDT/DTM-Software
  • Alles im Blick auf dem Display: Anzeige von Werten, Bargraph oder Messstellenbezeichnung sowie Farbumschlag im Fehlerfall
  • Einfache Installation dank genormter Gehäusemaße und steckbarer Anschlussklemmen
  • Prozessdaten digital übertragen und anzeigen mit HART®-fähigen Display-Varianten
  • International einsetzbar dank UL- und CSA-Zulassungen
  • Auch für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich: Varianten mit ATEX-, CSA- und FM-Zulassung

Übersicht Prozessanzeigen

Multifunktionale Prozessanzeige mit beleuchtetem Display
Ausgangsschleifengespeiste Prozessanzeigen im Feldgehäuse
7-Segment-LED-Anzeiger mit roten Ziffern auf schwarzem Hintergrund
Multifunktionale Prozessanzeige mit beleuchtetem Display

Unsere multifunktionalen Prozessanzeigen erfassen über den Universaleingang Strom, Spannung, RTDs und TCs sowie Signale von Widerstandsgebern. Die aktuellen Prozesswerte sind auf den fünfstelligen, hinterleuchteten Displays gut abzulesen. Gleichzeitig bietet Ihnen der Bargraph einen schnellen Überblick. Auch aus größerer Entfernung erkennen Sie Alarmzustände schnell durch den Farbumschlag des Displays zu rot.

Ausgangsschleifengespeiste Prozessanzeigen im Feldgehäuse

Die ausgangsschleifengespeisten Prozessanzeigen zeigen Ihnen Ihre 4 ... 20 mA- und HART®-Signale an. Bis zu vier alternierende Messwerte eines Sensors werden über HART® abgebildet. Profitieren Sie bei einem Einsatz in Ex-Anwendungen, wo meist nur eine begrenzte Spannung zur Verfügung steht, von dem geringen Spannungsabfall, der weniger als ein Volt beträgt (<1,9 V HART®).

7-Segment-LED-Anzeiger mit roten Ziffern auf schwarzem Hintergrund

Die kompakten Prozessanzeiger bieten Ihnen ein kosteneffizientes Monitoring von genormten Strom- und Spannungssignalen sowie Frequenz- und Pulssignalen. Zusätzlich hilft Ihnen der Sollwertgeber für Normsignale dabei, Einheitssignale oder eine frei programmierbare, zeitgesteuerte Signalreihenfolge von 0 ... 12 V oder 0 ... 24 mA einfach in Ihren Prozess einzubinden.

Grenzwerte erfassen mit multifunktionalen Field Analog-Prozessanzeigen

Topologie: Grenzwerte erfassen mit multifunktionalen Field Analog-Prozessanzeigen

Die multifunktionalen Prozessanzeigen FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP eignen sich besonders als Limit Switches zur Überwachung von Grenzwerten. Die Produkte erfassen Ihre Prozesswerte kontinuierlich und schalten die Relaisausgänge, sobald der eingestellte Grenzwert über- oder unterschritten wird.

Beispiel Temperaturüberwachung eines Fördermediums:
Bei Pumpen ist die Überwachung der Förderflüssigkeit sinnvoll. So wird eine Überlastung des Antriebs verhindert. Sollte der Stockpunkt des Fördermediums über der Umgebungstemperatur liegen, wird durch die Temperaturüberwachung des Mediums ein Anfahren der Pumpe verzögert, bis die Viskosität des Mediums einen Betrieb zulässt. Dabei werden die Temperatursignale laufend durch die Prozessanzeige auf die eingestellte Über- oder Unterschreitung überwacht und gesteuert.

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz

Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.

E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"