Schleifengespeiste Temperaturmessumformer für RTD, TC, Widerstands- und Spannungsgeber

Feldgeräte und schleifengespeiste Temperaturmessumformer

Schleifengespeiste Field Analog-Temperaturmessumformer erfassen und wandeln die Signale von Temperatursensoren wie Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstands- und Spannungsgebern direkt im Feld in ein Normsignal. Per HART-Kommunikation übertragen Sie die Prozessdaten digital oder parametrieren die Transmitter aus der Ferne. Unsere Temperaturmessumformer gibt es für die Tragschiene oder als Kopfmessumformer.

Go to Product Detail Page for item 2908662
MACX MCR-TS-I-OLP - Temperaturmessumformer
MACX MCR-TS-I-OLP - Temperaturmessumformer
2908662

Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von bis zu 2 Sensorsignalen von RTD- und TC-Sensoren, sowie von Widerstands- und Spannungsausgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Schraubanschluss

Go to Product Detail Page for item 2908660
MACX MCR-EX-TS-I-OLP - Temperaturmessumformer
MACX MCR-EX-TS-I-OLP - Temperaturmessumformer
2908660

Ex i-Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von bis zu 2 Sensorsignalen von RTD- und TC-Sensoren, sowie von Widerstands- und Spannungsausgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Schraubanschluss

Ihre Vorteile

  • Temperaturen direkt im Feld erfassen ohne separate Stromversorgung, dank Loop-powered-Versorgung aus dem Messkreis
  • Prozessdaten digital übertragen, anzeigen und aus der Ferne parametrieren durch integrierte HART®-Kommunikation
  • Weltweiter Einsatz durch internationale Zulassungen
  • Auch für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich: Varianten mit ATEX/IECEx-, CSA- und FM-Zulassung

Ihre Vorteile im Detail

Temperaturmessumformer für die Tragschiene und Temperatur-Kopfmessumformer mit Versorgung aus dem Messkreis
Temperaturmessumformer für die Tragschiene und Temperatur-Kopfmessumformer
Temperaturmessumformer für die Tragschiene und Temperatur-Kopfmessumformer mit Dual-Sensor Input
Temperaturmessumformer für die Tragschiene und Temperatur-Kopfmessumformer mit Versorgung aus dem Messkreis

Alle Field Analog-Temperaturmessumformer sind 2-Draht-Transmitter. Sie benötigen keine separate Spannungsversorgung, da die Produkte direkt über den 4 mA ... 20 mA-Messstrang mit Spannung versorgt werden. Das spart zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.

Temperaturmessumformer für die Tragschiene und Temperatur-Kopfmessumformer

Konfigurieren Sie die Temperaturmessumformer und Kopftransmitter der Produktfamilie Field Analog bequem via HART®-Kommunikation. Zudem haben Sie die Möglichkeit, über HART® erweiterte Prozessdaten sowie umfangreiche Diagnosefunktionen vom Gerät zu erhalten.

Temperaturmessumformer für die Tragschiene und Temperatur-Kopfmessumformer mit Dual-Sensor Input

Gerätetypenabhängig verfügen einige Field Analog-Temperaturtransmitter über einen Dual-Sensor Input. Dadurch lassen sich mathematische Funktionen abbilden, wie z. B. eine Differenzmessung. Ebenso ist es möglich, einen Prozess mit zwei verschiedenen Temperatursensoren zu überwachen und ab einem definierten Temperaturbereich umzuschalten.

Einfaches Erfassen von Temperaturabweichungen

Erfassung von Temperaturabweichungen über dualen Sensoreingang

Mit den Temperaturtransmittern FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP und MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) können Sie Temperaturabweichungen in einem Prozess einfach erfassen. Nutzen Sie hierzu den dualen Sensoreingang der Geräte und schließen Sie zwei Sensoren an: Verwenden Sie z. B. zwei Pt 100-Zweileitersensoren oder einen Pt 100-Vierleiter- und einen TC-Sensor. Die Parametrierung des Temperaturtransmitters zum Erfassen der Temperaturdifferenz erfolgt bequem und einfach über den FDT-Container und passenden DTM. Bei abweichender Temperatur am Messpunkt wird ein HART®-Signal generiert, das der Steuerung die Abweichung signalisiert.

Beachten Sie, dass für SIL 3-Applikationen zwei Temperaturtransmitter eingesetzt werden müssen.

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz

Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.

E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"