PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology ist das Ecosystem für die industrielle Automatisierung bestehend aus offener Hardware, modularer Engineering-Software, globaler Community und digitalem Software-Marktplatz.

Go to Product Detail Page for item 1839159
BPC 9202S - Sicherheitssteuerung
BPC 9202S - Sicherheitssteuerung
1839159

Sicherheitssteuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prozessor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard); Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Steuerung
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Steuerung
1821768

Steuerung; Netzwerklizenz; Anwendung: Virtuelle Steuerung; Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer; Art der Software: On-Premises; Grundfunktionen: Virtuelle Steuerung, Die VPLCNEXT CONTROL ist eine leistungsstarke, echtzeitfähige virtuelle Steuerung auf Basis der PLCnext Technology.
Sie wird als OCI-konformer Container (Open Container Initiative) bereitgestellt und lässt sich flexibel instanziieren.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmier-Software
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmier-Software
1639782

Die PLCnext Technology Toolchain ist erforderlich, um Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Anwendungen in C++ und C# für PLCnext Controller zu entwickeln. Das Kommandozeilenwerkzeug PLCnext CLI ist eine Kernkomponente in der Toolchain und kann zum Erzeugen von Metadaten, C++ Header-Dateien und PLCnext Engineer Bibliotheken verwendet werden sowie für den Build-Prozess. Weiterhin ist ein Add-in für Eclipse® und eine Extension für Microsoft Visual Studio® enthalten. Damit werden die Benutzeroberflächen dieser Entwicklungsumgebungen zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses für PLCnext Technology erweitert.

Go to Product Detail Page for item 1510810
AXC F XT PMP 1000V AC - Funktionsmodul
AXC F XT PMP 1000V AC - Funktionsmodul
1510810

PLCnext Control Extension, Funktionsmodul, Linksanreihung, Schutzfunktion, Messung der Netzparameter, Ereignisprotokollierung; Anbindung an den Controller mittels PMP-App (Download im PLCnext Store); BO0 ... BO4: 5;, Eingangsspannungsbereich: 380 V AC...998 V AC (50/60 Hz, Nennspannung); Schutzart: IP20; Unterstützte Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Steuerung
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Steuerung
1821761

Steuerung; Netzwerklizenz; Anwendung: Virtuelle Steuerung; Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer; Art der Software: On-Premises; Grundfunktionen: Virtuelle Steuerung, Die VPLCNEXT CONTROL ist eine leistungsstarke, echtzeitfähige virtuelle Steuerung auf Basis der PLCnext Technology.
Sie wird als OCI-konformer Container (Open Container Initiative) bereitgestellt und lässt sich flexibel instanziieren.

Go to Product Detail Page for item 1510824
AXC F XT PMP 100V AC - Funktionsmodul
AXC F XT PMP 100V AC - Funktionsmodul
1510824

PLCnext Control Extension, Funktionsmodul, Linksanreihung, Schutzfunktion, Messung der Netzparameter, Ereignisprotokollierung; Anbindung an den Controller mittels PMP-App (Download im PLCnext Store); BO0 ... BO4: 5;, Eingangsspannungsbereich: 100 V AC...120 V AC (50/60 Hz, Nennspannung); Schutzart: IP20; Unterstützte Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - SPS-Erweiterungsmodul
AXC F XT EXP - SPS-Erweiterungsmodul
1139999

PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Linksanreihung, PCIe-Switch; Schnittstelle: PCIe-V2-Switch: 3; Übertragungsgeschwindigkeit: 4 Gbit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Unterstützte Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Steuerung
AXC F 1152 - Steuerung
1151412

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prozessor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2 (Zertifizierungsbedingungen siehe Anwenderdokumentation);.

PLCnext Technology Logo

PLCnext Technology verbindet die IT- und OT-Welt Machen Sie Ihre Anwendung fit für IIoT und Industrie 4.0

Digitalisierung und Globalisierung stellen neue Anforderungen an die industrielle Automatisierung. Passgenaues Design des offenen Automatisierungssystems ist dabei genauso wichtig wie eine flexible, modulare Erweiterung. Neben der Standardprogrammierung von SPS-Systemen nach IEC 61131-3 ist auch die parallele Programmierung und die Kombination von Programmiersprachen wie C/C++, C# oder MATLAB® Simulink® in Echtzeit mit PLCnext Control möglich. Beschleunigen Sie Ihre Applikationsentwicklung mit der kostenlosen Basisversion von PLCnext Engineer. Oder nutzen Sie Ihre gewohnte Programmierumgebung. Sie entscheiden.

Durch die einfache Cloud-Integration, die Möglichkeit der Nutzung von Open Source Software und dem ständig wachsenden Know-how der PLCnext Community profitieren Sie somit von neuen Formen der Zusammenarbeit. Daraus resultierende Solution-Apps, Software-Bausteine, Runtime-Systems und Funktionserweiterungen sind im PLCnext Store verfügbar und sorgen für eine enorme Zeit- und Kostenersparnis bei der Applikationserstellung. Damit ist PLCnext Technology das optimale Ecosystem für Ihre Herausforderung der modernen Automatisierung.

PLCnext Control

Echtzeitfähigkeit und Kombinierbarkeit von IEC 61131-3 und Hochsprachen PLCnext Control

PLCnext Control ist die Steuerungsplattform für PLCnext Technology. Sie ermöglicht Automatisierung ohne die Einschränkungen proprietärer Systeme. Die linuxbasierten Steuerungen sind echtzeitfähig für IEC 61131-3 und Hochsprachen wie C/C++ und Matlab® Simulink®. Das patentierte Task-Handling kombiniert IEC-Code, Hochsprachen und modellbasierte Tools in einer Task.

Integrieren Sie Cloud-Dienste und weitere Services über offene Schnittstellen. Nutzen Sie Ihre Anlagendaten zur Prozessoptimierung, steigern Sie Qualität und senken Sie Kosten ohne Eingriff in laufende Systeme. PLCnext Control ist TÜV-zertifiziert nach IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile und IEC 62443-4-2. AXC F 2152 und AXC F 3152 erfüllen zusätzlich IEC 61850 Ed. 2.1 und IEC 62351-3.

Das Portfolio umfasst skalierbare Steuerungslösungen von modularen IP20-Steuerungen über Hochleistungssteuerungen bis zu PC-basierten Edge-Devices und der Virtual PLCnext Control. I/Os, Schnittstellen und Funktionen lassen sich flexibel erweitern. Für KI- und Edge-Anwendungen steht optimierte Hardware bereit. Der offene Linux-Kernel ermöglicht die Integration von Technologien wie OPC UA, TSN und 5G und sorgt für Zukunftssicherheit.

E-Paper
PLCnext Technology E-Paper

Entdecken Sie das interaktive E-Paper zu PLCnext Technology mit Anwendungsfällen, Hardware in 3D und Informationen zu den vier Teilen des Ecosystems.

Zusätzliche Links, Videos und Inhalte aus dem Webshop bieten weiterführende Einblicke in die Welt von PLCnext Technology.

Zum E-Paper
PLCnext Technology E-Paper
Bildschirm mit Software-Ausschnitt des PLCnext Engineer

Engineering-Software für die industrielle Automatisierung PLCnext Engineer

PLCnext Engineer vereint klassische SPS-Programmierung, moderne Software-Entwicklung und KI-gestützte Assistenzfunktionen in einer offenen Entwicklungsumgebung für die industrielle Automatisierung. So entwickeln, testen und optimieren Sie Automatisierungslösungen effizienter, von der ersten Projektidee bis zur Inbetriebnahme. PLCnext Engineer bündelt alle zentralen Funktionen für die Applikationsentwicklung auf PLCnext Control in einer Software:

• Programmierung nach IEC 61131-3
• Visualisierung
• Konfiguration
• Diagnose

Dank der offenen Architektur von PLCnext Technology lassen sich klassische SPS-Programmierung, Hochsprachen, moderne Software-Entwicklung und KI-gestützte Funktionen flexibel miteinander verbinden. So arbeiten Automatisierungs- und IT-Expertinnen und -Experten mit ihren bevorzugten Werkzeugen und Programmiersprachen parallel an einer Anwendung. Dabei entfallen die Einschränkungen proprietärer Entwicklungsumgebungen. Dadurch werden Entwicklungsprozesse vereinfacht, die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen verbessert und die Time-to-Market neuer Anwendungen verkürzt.

KI-Unterstützung für effizienteres Engineering

Die integrierte generative KI unterstützt Entwicklerinnen und Entwickler dabei, Aufgaben schneller zu lösen, Wissen effizienter zu nutzen und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Sie stellt Informationen kontextbezogen bereit, unterstützt bei der Erstellung und Optimierung von Anwendungen und erleichtert den Umgang mit bestehendem Programmcode, Konfigurationen und Dokumentationen. Dadurch lassen sich neue Anwendungen schneller realisieren und bestehende Automatisierungslösungen effizient erweitern und optimieren.

Insbesondere bei komplexen Applikationen unterstützt die KI dabei, vorhandenes Projekt- und Anwendungswissen schneller verfügbar zu machen, Einarbeitungszeiten zu verkürzen und Engineering-Teams im Arbeitsalltag zu entlasten. Die Anwenderin bzw. der Anwender behält dabei jederzeit die Kontrolle: Vorschläge werden transparent dargestellt und Änderungen erst nach Bestätigung übernommen. So gewinnen Engineering-Teams mehr Zeit für Innovationen, verkürzen Entwicklungszyklen und beschleunigen die Umsetzung neuer Automatisierungslösungen.

Grenzenlose Möglichkeiten der Programmierung

Bildschirm mit der Software Matlab Simulink
Bildschirm mit Software CODESYS
Bildschirm mit der Software Eclipse®
Bildschirm mit der Software Podman
Bildschirm mit der Software Matlab Simulink

Matlab Simulink® ist eine Software-Umgebung der Firma The MathWorks Inc., die zur grafischen Modellierung, Simulation, Entwicklung und Implementierung dynamischer Systeme und Regelalgorithmen dient. Im Zusammenhang mit PLCnext Technology ermöglicht Simulink Ingenieurinnen und Ingenieuren die Erstellung anspruchsvoller Automatisierungslogik, ohne klassische SPS-Programmierung vornehmen zu müssen. Mit dem PLCnext Target for Simulink lassen sich Modelle direkt in IEC-61131-3-konforme Funktionsbausteine oder PLCnext Engineer-Programme übersetzen und auf PLCnext Control ausführen. Diese nahtlose Integration schlägt die Brücke zwischen modellbasierter Entwicklung und industrieller Automatisierung. Somit wird die Entwicklung optimiert, Fehler reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt.

Bildschirm mit Software CODESYS

CODESYS ist eine weit verbreitete, leistungsfähige Entwicklungsumgebung, mit der sich Steuerungsprojekte flexibel und intuitiv in IEC 61131-3 realisieren lassen. Dank der offenen Architektur, umfangreichen Bibliotheken und integrierten Visualisierungswerkzeuge ist CODESYS eine gute Ergänzung auch für die Welt von PLCnext Technology. Kombinieren Sie Ihre vertraute Entwicklungsumgebung CODESYS mit den Vorteilen und der Offenheit von PLCnext Technology. Ergänzen Sie Ihre CODESYS-Applikation mit der Flexibilität und Performance von C++ in Echtzeit. Verbinden Sie beliebige Anwendungen mit der CODESYS-Echtzeitwelt, dank der nahtlosen Integration des Global Data Spaces (GDS) Ihrer PLCnext Control mit CODESYS.

Bildschirm mit der Software Eclipse®

Die PLCnext Technology Toolchain ist die ideale Lösung für alle, die industrielle Automatisierung neu denken wollen. Sie eröffnet Entwicklerinnen und Entwicklern die Freiheit, moderne Hochsprachen wie C++ und C# zu nutzen – und das sowohl für Echtzeit- als auch für Nicht-Echtzeit-Anwendungen. Mit leistungsstarken Werkzeugen wie dem PLCnext CLI, einem Add-in für Eclipse® und einer Visual Studio® Extension integriert sich die Toolchain nahtlos in etablierte Entwicklungsumgebungen und sorgt für einen reibungslosen Workflow. Ob unter Windows oder Linux: Die PLCnext Technology Toolchain bietet maximale Flexibilität und Offenheit für individuelle Automatisierungslösungen. So wird aus klassischer SPS-Programmierung ein zukunftsorientiertes Engineering-Erlebnis – offen, vernetzt und grenzenlos.

Bildschirm mit der Software Podman

Mit Podman nutzt Phoenix Contact eine containerbasierte Lösung für industrielle Automatisierung. Als leichtgewichtige, Dockerkompatible Container-Engine ermöglicht Podman die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen direkt auf der Steuerung. Ein zusätzlicher Overhead oder Root-Daemon ist nicht erforderlich. Seit Firmware-Version 2023.0 ist Podman Bestandteil des PLCnext Technology-Betriebssystems. Entwicklerinnen und Entwickler starten, verwalten und automatisieren containerisierte Anwendungen mit wenigen Befehlen. Dazu gehören z. B. Node-RED, OPC-UA-Kommunikation und individuelle Microservices. Die Integration macht PLCnext Control zu einer Plattform für modulare Automatisierungslösungen. Sie ist offen für Open-Source-Werkzeuge und unterstützt Rootless-Container. Mit Podman setzen Sie auf Flexibilität, Skalierbarkeit und eine zukunftsorientierte Architektur.

Phoenix Contact auf der SPS

Besuchen Sie uns auf der SPS 2026

Besuchen Sie uns vom 24. – 26. November in Halle 9, Stand 310 und erleben Sie, wie offene Ecosysteme, Industrial AI und ganzheitliche Security die industrielle Automatisierung zukunftsfähig machen.

Webinar-Aufzeichnung
Virtual Control einfach erklärt

Erfahren Sie im kostenfreien Grundlagen-Webinar, wie Virtual PLCnext Control Steuerungsfunktionen von der Hardware entkoppelt. So eröffnen sich neue Möglichkeiten für eine flexible und skalierbare Automatisierung.

Jetzt Webinar ansehen
 Virtual PLCnext Control
Illustration zum PLCnext Store mit Darstellung des Geschäftsmodells

Zeit- und Kostenersparnis bei der Applikationsentwicklung PLCnext Store

Komplexe Software-Funktionen gewinnen in Automatisierungsprojekten zunehmend an Bedeutung und erfordern spezialisierte Kenntnisse. Der PLCnext Store stellt hierfür einen digitalen Software-Marktplatz bereit.

Im PLCnext Store finden Sie Software-Anwendungen, mit denen Sie die Funktionen der PLCnext Control einfach erweitern. Das Angebot reicht von Software-Bibliotheken bis zu fertig entwickelten Apps, die ohne Programmierkenntnisse genutzt werden können. Auch Drittanbieter können eigene Apps bereitstellen. So erhalten Sie passende Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle.

Das Angebot wächst kontinuierlich und erweitert so die Einsatzmöglichkeiten. Der PLCnext Store bietet Lösungen auch für spezialisierte Anforderungen.

Zwei Personen im Gespräch in einer Bürosituation

Von Crowd-Knowledge profitieren PLCnext Community

Digitalisierung und Globalisierung erfordern neue Formen der Zusammenarbeit. Verkürzte Entwicklungszyklen und hoher Wettbewerb stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mit PLCnext Technology arbeiten mehrere Entwicklerinnen und Entwickler aus unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam an Projekten. Das beschleunigt die Applikationsentwicklung insbesondere bei komplexen Anwendungen.

Nutzen Sie Open Source Software, z. B. von GitHub. Durch die Community wird der Code weniger fehleranfällig und Bugfixes sind schneller verfügbar. So steigern Sie Ihre Innovationskraft und sparen Ressourcen. Bleiben Sie über die PLCnext Community-Webseite und Social Media in Kontakt. Sie erhalten Informationen zu Firmware-Updates und Produktneuheiten. Tauschen Sie sich mit anderen aus und nutzen Sie das Forum. Teilen Sie Ihre Erfahrungen.

Werden Sie Teil der PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerschaft Phoenix Contact, Yaskawa und Festo

Offene Technologie trifft starke Partner – PLCnext Technology als Innovationsplattform

In der vernetzten Automatisierung sind Partnerschaften ein wichtiger Faktor für Innovation und Fortschritt. PLCnext Technology schafft die Basis für Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg. Offenheit, Vertrauen und gemeinsame Werte fördern den Know-how-Austausch, verkürzen Entwicklungszyklen und erleichtern die Integration neuer Technologien.

Entwickler, Distributoren, Universitäten und Store-Partner tragen mit ihren Lösungen zur Innovationskraft des Ökosystems bei. Die offene Architektur von PLCnext Technology ermöglicht die Integration verschiedener Technologien und unterstützt individuelle Lösungen für branchenspezifische Anforderungen.

Herzstück des Ökosystems ist der PLCnext Technology Core, ein lizenzierbares Betriebssystem für flexible und sichere Steuerungslösungen auf Embedded Systemen. Unternehmen wie Festo und Yaskawa erweitern das Ökosystem mit eigenen Lösungen. Gemeinsam treiben Partner und Community die industrielle Automatisierung voran.

Wir müssen vorhandene Potenziale besser nutzen, für schnellere Entwicklungen und mehr Innovationskraft.
Der PLCnext Store ist dafür gemacht, die kollektive Intelligenz der gesamten Branche zu nutzen.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO und Präsident Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Ihre Vorteile mit PLCnext Technology

Vernetzte Zusammenarbeit Icons
Datenaustausch Platine
Mann vor Nachthimmel mit Sternen
Nachthimmel mit Sternen
Programmierer am Laptop
Vernetzte Zusammenarbeit Icons

Mit PLCnext Technology können mehrere Entwicklerinnen und Entwickler aus unterschiedlichen Generationen in verschiedenen Programmiersprachen unabhängig voneinander an einem Steuerungsprogramm arbeiten. So nutzen Sie die Vorteile der klassischen SPS-Welt und die Offenheit und Flexibilität der PLCnext Technology für eine schnelle Entwicklung komplexer Anwendungen.

Datenaustausch Platine

Programmsequenzen verschiedener Sprachen kombinieren Sie beliebig in Tasks. Das zum Patent angemeldete Task-Handling der PLCnext Technology lässt Programmroutinen unterschiedlichen Ursprungs wie einen klassischen IEC-61131-SPS-Code ablaufen – Ihre Hochsprachenprogramme werden automatisch deterministisch. Die Plattform stellt konsistenten Datenaustausch und synchrone Ausführung des Programmcodes sicher.

Mann vor Nachthimmel mit Sternen

PLCnext Technology ermöglicht Ihnen beliebige Kombinationen von unabhängigen, unterschiedlich erstellten Programmteilen und kompletten Applikationen nach Ihren Wünschen. Der Einsatz von Open Source Software und Apps steigert die Effizienz Ihrer Entwicklungsprozesse. Künftigen Erweiterungen sind keine Grenzen gesetzt.

Nachthimmel mit Sternen

PLCnext Technology ermöglicht Ihnen die Integration aktueller und künftiger Schnittstellen und Protokolle zur offenen Kommunikation in hochgradig vernetzten Automatisierungssystemen. Neue IoT-basierte Geschäftsmodelle realisieren Sie durch direkte Anbindung an cloudbasierte Services und Datenbanken.

Programmierer am Laptop

Die Offenheit der PLCnext Technology ermöglicht Ihnen die Nutzung Ihrer favorisierten Programmiersprache, sei es IEC 61131 oder Hochsprache. In Ihrer vertrauten Entwicklungsumgebung wie PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse oder Visual Studio entwickeln Sie komfortabel Ihre individuelle Lösung.

Für uns ist sehr wichtig, dass wir uns um die IT-Sicherheit kümmern und immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben