PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology ist das Ecosystem für die industrielle Automatisierung bestehend aus offener Hardware, modularer Engineering-Software, globaler Community und digitalem Software-Marktplatz.

Go to Product Detail Page for item 1091657
AXC F XT PB - SPS-Erweiterungsmodul
AXC F XT PB - SPS-Erweiterungsmodul
1091657

PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Linksanreihung, PROFIBUS-Master; Schnittstelle: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Anzahl der Prozessdaten: 488 Byte; Übertragungsgeschwindigkeit: 12 MBit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Unterstützte Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - SPS-Erweiterungsmodul
AXC F XT IB - SPS-Erweiterungsmodul
2403018

PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Linksanreihung, INTERBUS-Master; Schnittstelle: INTERBUS-Fernbus: 1; Anzahl der Prozessdaten: 4096 Bit; Übertragungsgeschwindigkeit: 500 kBit/s;, Übertragungsgeschwindigkeit: 2 MBit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Unterstützte Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152

Go to Product Detail Page for item 1020304
AXC F IL ADAPT - SPS-Erweiterungsmodul
AXC F IL ADAPT - SPS-Erweiterungsmodul
1020304

PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Rechtsanreihung, Adapterklemme, Erweiterungsmodul; Schnittstelle: INTERBUS-Lokalbus (Master): 1; Anzahl der Prozessdaten: 4096 Bit; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Inline-Stecker; Unterstützte Steuerung: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - Steuerung
RFC 4072R - Steuerung
1136419

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prozessor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2 - Systemredundanz.

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Sicherheitssteuerung
RFC 4072S - Sicherheitssteuerung
1051328

Sicherheitssteuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prozessor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

PLCnext Technology Logo

PLCnext Technology verbindet die IT- und OT-Welt Machen Sie Ihre Anwendung fit für IIoT und Industrie 4.0

Digitalisierung und Globalisierung stellen neue Anforderungen an die industrielle Automatisierung. Passgenaues Design des offenen Automatisierungssystems ist dabei genauso wichtig wie eine flexible, modulare Erweiterung. Neben der Standardprogrammierung von SPS-Systemen nach IEC 61131-3 ist auch die parallele Programmierung und die Kombination von Programmiersprachen wie C/C++, C# oder MATLAB® Simulink® in Echtzeit mit PLCnext Control möglich. Beschleunigen Sie Ihre Applikationsentwicklung mit der kostenlosen Basisversion von PLCnext Engineer. Oder nutzen Sie Ihre gewohnte Programmierumgebung. Sie entscheiden.
Durch die einfache Cloud-Integration, die Möglichkeit der Nutzung von Open Source Software und dem ständig wachsenden Know-how der PLCnext Community profitieren Sie somit von neuen Formen der Zusammenarbeit. Daraus resultierende Solution-Apps, Software-Bausteine, Runtime-Systems und Funktionserweiterungen sind im PLCnext Store verfügbar und sorgen für eine enorme Zeit- und Kostenersparnis bei der Applikationserstellung. Damit ist PLCnext Technology das optimale Ecosystem für Ihre Herausforderung der modernen Automatisierung.

PLCnext Control

Echtzeitfähigkeit und Kombinierbarkeit von IEC 61131-3 und Hochsprachen PLCnext Control

PLCnext Control ist die Hardware für das Ecosystem PLCnext Technology. Sie ermöglicht es, Automatisierungsprojekte ohne die Einschränkungen proprietärer Systeme zu realisieren. Die auf einem Linux-Kernel basierenden SPS zeichnen sich durch ihre Echtzeitfähigkeit aus, sowohl für IEC 61131-3 als auch für Hochsprachen wie C/C++ und Matlab® Simulink®. Dabei ermöglicht das patentierte Task-Handling die beliebige Kombination von IEC 61131-3-Code, Hochsprachen und modellbasierten Werkzeugen in einer Task.
Stellen Sie eine direkte Verbindung mit Proficloud.io oder einer anderen beliebigen Cloud her und integrieren Sie einzelne Cloud-Dienste. Um Ihre Prozesse zu optimieren, nutzen Sie die Daten Ihrer Anlage. Dadurch erhöhen Sie die Qualität Ihrer Produkte, vermindern Kosten und müssen nicht in laufende Anlagen eingreifen. Ihre Daten sind dabei optimal geschützt: PLCnext Control sind TÜV-zertifiziert nach IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile als auch nach IEC 62443-4-2. Darüber hinaus haben die Steuerungen AXC F 2152 und AXC F 3152 die IEC 61850 Ed. 2.1 und IEC 62351-3 Zertifizierung vom DNV erhalten.
PLCnext Control bieten skalierbare Steuerungen in der Schutzart IP20. Von modularen Steuerungen für Basisanwendungen über zentral geführte Hochleistungssteuerungen bis hin zu PC-basierten Edge-Devices bietet diese Produktfamilie immer eine passende Lösung für Ihr Projekt. Mit den modularen Steuerungen sind Sie sehr flexibel in Ihrem Stationsaufbau. Wählen Sie aus einer Vielzahl an I/Os oder erweitern Sie die Schnittstellen und Funktionalität der Steuerung durch links anzuschließende Module. Wollen Sie KI- oder Edge-Anwendungen umsetzen, dann bietet unser Portfolio auch dafür speziell optimierte Hardware. Auch neue Technologien, wie OPC UA, TSN und 5G können Sie dank des offenen Linux-Kerns integrieren. Dadurch bietet PLCnext Control hohe Zukunftssicherheit.

E-Paper
Neues PLCnext Technology E-Paper

Schauen Sie sich jetzt das erste interaktive E-Paper zu PLCnext Technology an und finden Sie alle Informationen an einem Ort.
In diesem E-Paper finden Sie Buttons, die weitere Interaktionen ermöglichen. Lassen Sie sich von spannenden Anwendungsfällen inspirieren, schauen Sie sich unsere Hardware mit 3D-Bildern genauer an, informieren Sie sich über Produkte in unserem Webshop oder erfahren Sie mehr über alle vier Teile des Ökosystems. Außerdem gibt es eine Vielzahl von weiterführenden Links und eingebetteten Videos zu all Ihren Lieblingsthemen.

Zum E-Paper
PLCnext Technology E-Paper
Bildschirm mit Software-Ausschnitt des PLCnext Engineer

Beschleunigte Applikationsentwicklung mit favorisierten Engineering-Tools PLCnext Engineer

Nehmen Sie Ihre PLCnext Control schneller in Betrieb. Eine ganzheitliche Programmierung innerhalb einer Oberfläche bietet dabei enorme Zeit- und Kostenersparnis. Mit der durch Funktions-Add-ins flexibel und individuell erweiterbaren Software-Plattform PLCnext Engineer erhalten Sie eine kostenlose Software für alle Engineering-Aufgaben für PLCnext Control:

  • Konfiguration
  • Programmierung nach IEC 61131-3
  • Visualisierung
  • Diagnose

Durch die Kombination aller wesentlichen Funktionen für den Engineering-Prozess in einem Software-Paket lässt sich die gesamte Projektierung in einer einzigen Engineering-Umgebung umsetzen.
Das flexible Engineering-Tool ist dabei aber nicht nur ein All-in-One-Tool für die klassische Programmierung, weil es alle grundlegenden Funktionen für die Engineering-Prozesse in einer Software vereint. Die Software bietet zusätzlich ein komfortables Handling, wenn es um die Verbindung von Hochsprachenprogrammen und der Standardautomatisierung geht.
Profitieren Sie davon, Ihre gewohnte Programmierumgebung nutzen zu können! Mit dem PLCnext Engineer bieten wir Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre PROFINET-Netzwerke zu konfigurieren, Hochsprachenprogramme oder MATLAB® Simulink®-Modelle zu integrieren und auf einer PLCnext Control in Betrieb zu nehmen und zu verwalten.
Abgestimmt auf Ihre Anwendung können zusätzliche Funktions-Add-ins wie eine Safety-Lösung, MATLAB® Simulink®-Viewer oder ein Visualisierungsgenerator einfach in die Engineering-Plattform integriert werden.
Beschleunigen Sie Ihre Applikationsentwicklung auch durch den Einsatz fertiger Lösungen und Software-Module aus dem PLCnext Store. Passen Sie die Software Ihren individuellen Bedürfnissen an. Durch die modulare Architektur von PLCnext Engineer sind Ihnen dabei keine Grenzen gesetzt.

Grenzenlose Möglichkeiten der Programmierung

Bildschirm mit der Software Matlab Simulink
Bildschirm mit Software CODESYS
Bildschirm mit der Software Eclipse®
Bildschirm mit der Software Podman
Bildschirm mit der Software Matlab Simulink

Matlab Simulink® ist eine Software-Umgebung der Firma The MathWorks Inc., die zur grafischen Modellierung, Simulation, Entwicklung und Implementierung dynamischer Systeme und Regelalgorithmen dient. Im Zusammenhang mit PLCnext Technology ermöglicht Simulink Ingenieurinnen und Ingenieuren die Erstellung anspruchsvoller Automatisierungslogik, ohne klassische SPS-Programmierung vornehmen zu müssen. Mit dem PLCnext Target for Simulink lassen sich Modelle direkt in IEC-61131-3-konforme Funktionsbausteine oder PLCnext Engineer-Programme übersetzen und auf PLCnext Control ausführen. Diese nahtlose Integration schlägt die Brücke zwischen modellbasierter Entwicklung und industrieller Automatisierung. Somit wird die Entwicklung optimiert, Fehler reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt.

Bildschirm mit Software CODESYS

CODESYS ist eine weit verbreitete, leistungsfähige Entwicklungsumgebung, mit der sich Steuerungsprojekte flexibel und intuitiv in IEC 61131-3 realisieren lassen. Dank der offenen Architektur, umfangreichen Bibliotheken und integrierten Visualisierungswerkzeuge ist CODESYS eine gute Ergänzung auch für die Welt von PLCnext Technology. Kombinieren Sie Ihre vertraute Entwicklungsumgebung CODESYS mit den Vorteilen und der Offenheit von PLCnext Technology. Ergänzen Sie Ihre CODESYS-Applikation mit der Flexibilität und Performance von C++ in Echtzeit. Verbinden Sie beliebige Anwendungen mit der CODESYS-Echtzeitwelt, dank der nahtlosen Integration des Global Data Spaces (GDS) Ihrer PLCnext Control mit CODESYS.

Bildschirm mit der Software Eclipse®

Die PLCnext Technology Toolchain ist die ideale Lösung für alle, die industrielle Automatisierung neu denken wollen. Sie eröffnet Entwicklerinnen und Entwicklern die Freiheit, moderne Hochsprachen wie C++ und C# zu nutzen – und das sowohl für Echtzeit- als auch für Nicht-Echtzeit-Anwendungen. Mit leistungsstarken Werkzeugen wie dem PLCnext CLI, einem Add-in für Eclipse® und einer Visual Studio® Extension integriert sich die Toolchain nahtlos in etablierte Entwicklungsumgebungen und sorgt für einen reibungslosen Workflow. Ob unter Windows oder Linux: Die PLCnext Technology Toolchain bietet maximale Flexibilität und Offenheit für individuelle Automatisierungslösungen. So wird aus klassischer SPS-Programmierung ein zukunftsorientiertes Engineering-Erlebnis – offen, vernetzt und grenzenlos.

Bildschirm mit der Software Podman

Mit Podman auf PLCnext Control hebt Phoenix Contact die industrielle Automatisierung auf ein neues Level – flexibel, containerisiert und zukunftssicher. Als leichtgewichtige, Dockerkompatible Container-Engine ermöglicht Podman die einfache Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen direkt auf der Steuerung – ganz ohne zusätzlichen Overhead oder Root-Daemon. Seit Firmware-Version 2023.0 ist Podman fester Bestandteil des PLCnext Technology-Betriebssystems und eröffnet Entwicklerinnen und Entwicklern völlig neue Freiheiten: Ob Node-RED, OPC-UA-Kommunikation oder individuelle Microservices – mit wenigen Befehlen lassen sich containerisierte Anwendungen starten, verwalten und automatisiert betreiben.

Diese Integration macht PLCnext Control zur idealen Plattform für moderne, modulare Automatisierungslösungen – offen für Open-Source-Werkzeuge, sicher durch Rootless-Container und bereit für die Anforderungen von Industrie 4.0. Wer auf Podman in PLCnext Technology setzt, entscheidet sich für maximale Flexibilität, einfache Skalierbarkeit und eine zukunftsorientierte Architektur.

Austauschen, inspirieren lassen, mitmachen.
Join and get involved!

Egal, ob Sie auf der Suche nach Erfahrungsberichten, Applikationen, Expertenrat, 24/7 Support, Events und Webinare, Neuigkeiten zur Markteinführung oder Branchentrends sind, hier finden Sie alles an einem Ort.

Werden Sie Teil der Community
Programmierer an einem Laptop
Illustration zum PLCnext Store mit Darstellung des Geschäftsmodells

Zeit- und Kostenersparnis bei der Applikationsentwicklung PLCnext Store

Durch fortschreitende Digitalisierung nehmen komplexe Software-Funktionen innerhalb von Automatisierungsprojekten einen immer größeren Raum ein. Dies erfordert zunehmend spezialisierte Software-Kenntnisse bei der Applikationsentwicklung. Nicht jede Programmiererin und jeder Programmierer verfügt dabei über das erforderliche Know-how. Genau hierfür hat Phoenix Contact den digitalen Software-Marktplatz PLCnext Store etabliert.
Der PLCnext Store bietet Software-Anwendungen (Apps), mit denen Sie die Funktionen der PLCnext Control direkt und einfach erweitern können. Hierdurch lässt sich die Effizienz Ihrer Entwicklungsprozesse deutlich erhöhen. Das Angebot an Apps reicht dabei von Software-Bibliotheken zur beschleunigten Programmierung bis hin zu fertig programmierten Apps, die ohne Programmierkenntnisse genutzt werden können.
Die Offenheit des Stores ermöglicht es auch Drittanbietern, von ihnen entwickelte Apps zu verkaufen. Im PLCnext Store erhalten Sie verschiedene Apps für jeden Anwendungsfall.
Dank eines dynamisch wachsenden Angebots nehmen die Vielfalt und die Anwendungsmöglichkeiten ständig zu. Bei zukünftigen Erweiterungen sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Lassen Sie sich inspirieren - der PLCnext Store bietet innovative Lösungen und kreative Ideen, auch für hochspezialisierte Anforderungen.

Zwei Personen im Gespräch in einer Bürosituation

Von Crowd-Knowledge profitieren PLCnext Community

Durch die fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung werden neue Arten der Zusammenarbeit möglich und notwendig. Verkürzte Zyklen in der Applikationsentwicklung und ein hoher Wettbewerb stellen Ihr Unternehmen vor neue Herausforderungen, die alleine kaum noch zu bewältigen sind. Daher setzt Phoenix Contact auf eine effektivere Zusammenarbeit und Crowd-Knowledge. Mit PLCnext Technology können mehrere Entwicklerinnen und Entwickler aus unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Dies führt zu schnellen Applikationsentwicklungen gerade bei komplexen Anwendungen. Nutzen Sie Open Source Software z. B. von GitHub. Dank der Community ist der Code weniger fehleranfällig und schnellere Bugfixings sind verfügbar. Somit steigern Sie ihre Innovationskraft und sparen Ressourcen.
Bleiben Sie mit uns in Kontakt über unsere PLCnext Community-Webseite sowie Social-Media-Kanälen. Erfahren Sie als Erste über Firmware-Updates und Produktneuheiten. Tauschen Sie sich jederzeit mit anderen Nutzern aus. Teilen Sie Ihre Erfahrungen oder stellen Sie eine Frage im Forum. Die Business Lounge bietet Ihnen zusätzlich neueste Branchentrends und bereits realisierte Anwendungsfälle „Made with PLCnext Technology“. Sie möchten tiefer in das Thema PLCnext Technology-Ecosystem eintauchen, dann steht Ihnen eine große Auswahl an Tutorials, E-Learnings und Webinaren zur Verfügung.

Werden Sie Teil der PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerschaft Phoenix Contact, Yaskawa und Festo

Offene Technologie trifft starke Partner – PLCnext Technology als Innovationsplattform

Im Zeitalter vernetzter Automatisierung sind echte Partnerschaften der Schlüssel zu Innovation und Fortschritt. PLCnext Technology schafft Raum für Zusammenarbeit, die über strategische Allianzen hinausgeht: Offenheit, Vertrauen und gemeinsame Werte bilden die Basis für zukunftssichere Lösungen. Partner profitieren von kürzeren Entwicklungszyklen, effizienter Integration und einem aktiven Know-how-Austausch.
Besonders Entwickelnde, Distributoren, Universitäten und Store Partner tragen entscheidend zur Vielfalt und Innovationskraft des Ecosystems bei. Mit eigenen Apps und Lösungen im PLCnext Store und der PLCnext Community erweitern Sie die Funktionalität des Ecosystems und ermöglichen individuelle Anwendungen für unterschiedliche Branchen. Die offene Architektur von PLCnext Technology erlaubt dabei die nahtlose Einbindung verschiedener Technologien und fördert maßgeschneiderte Kundenlösungen.
Der PLCnext Core – ein lizenzierbares Betriebssystem – ist ein weiterer zentraler Bestandteil für die Kollaboration im Ecosystem. Er ermöglicht flexible und sichere Steuerungslösungen auf Embedded Systemen und dient Technologiepartnern als Basis für neue Gerätegenerationen. Durch die Bereitstellung des Source Codes und den Zugang zu Community-Ressourcen entsteht ein Umfeld, in dem Innovationen gemeinsam entwickelt und geteilt werden. So wird PLCnext Technology zum Ecosystem für kollaborative Automatisierung und ein Vorbild für die Industrie 4.0.

Wir müssen vorhandene Potenziale besser nutzen, für schnellere Entwicklungen und mehr Innovationskraft.
Der PLCnext Store ist dafür gemacht, die kollektive Intelligenz der gesamten Branche zu nutzen.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO und Präsident Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Ihre Vorteile mit PLCnext Technology

Vernetzte Zusammenarbeit Icons
Datenaustausch Platine
Mann vor Nachthimmel mit Sternen
Nachthimmel mit Sternen
Programmierer am Laptop
Vernetzte Zusammenarbeit Icons

Mit PLCnext Technology können mehrere Entwicklerinnen und Entwickler aus unterschiedlichen Generationen in verschiedenen Programmiersprachen unabhängig voneinander an einem Steuerungsprogramm arbeiten. So nutzen Sie die Vorteile der klassischen SPS-Welt und die Offenheit und Flexibilität der PLCnext Technology für eine schnelle Entwicklung komplexer Anwendungen.

Datenaustausch Platine

Programmsequenzen verschiedener Sprachen kombinieren Sie beliebig in Tasks. Das zum Patent angemeldete Task-Handling der PLCnext Technology lässt Programmroutinen unterschiedlichen Ursprungs wie einen klassischen IEC-61131-SPS-Code ablaufen – Ihre Hochsprachenprogramme werden automatisch deterministisch. Die Plattform stellt konsistenten Datenaustausch und synchrone Ausführung des Programmcodes sicher.

Mann vor Nachthimmel mit Sternen

PLCnext Technology ermöglicht Ihnen beliebige Kombinationen von unabhängigen, unterschiedlich erstellten Programmteilen und kompletten Applikationen nach Ihren Wünschen. Der Einsatz von Open Source Software und Apps steigert die Effizienz Ihrer Entwicklungsprozesse. Künftigen Erweiterungen sind keine Grenzen gesetzt.

Nachthimmel mit Sternen

PLCnext Technology ermöglicht Ihnen die Integration aktueller und künftiger Schnittstellen und Protokolle zur offenen Kommunikation in hochgradig vernetzten Automatisierungssystemen. Neue IoT-basierte Geschäftsmodelle realisieren Sie durch direkte Anbindung an cloudbasierte Services und Datenbanken.

Programmierer am Laptop

Die Offenheit der PLCnext Technology ermöglicht Ihnen die Nutzung Ihrer favorisierten Programmiersprache, sei es IEC 61131 oder Hochsprache. In Ihrer vertrauten Entwicklungsumgebung wie PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse oder Visual Studio entwickeln Sie komfortabel Ihre individuelle Lösung.

Projekte made with PLCnext Technology

PLCnext Technology ist viel mehr als nur eine große Vision. Heute schon werden viele Projekte in unterschiedlichen Industrien umgesetzt. Wir steuern Brauverfahren mit Ideen aus unserer Community oder entfernen Unkraut auf Bahnschienen in Echtzeit. Es gibt viel zu entdecken.

Für uns ist sehr wichtig, dass wir uns um die IT-Sicherheit kümmern und immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Pionier für Innovation in der industriellen Automatisierung

PLCnext Technology steht an der Spitze der industriellen Automatisierung und setzt neue Maßstäbe in puncto Innovation und Flexibilität. Dieses zukunftsweisende Ecosystem vereint modernste Technologien und ermöglicht es Unternehmen, ihre Automatisierungsprozesse effizienter und sicherer zu gestalten.
Mit einem starken Fokus auf Cyber Security und funktionale Sicherheit bietet PLCnext Technology robuste Lösungen, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Die Integration von Edge-Computing und Device and Update Management sorgt für eine nahtlose und effiziente Verwaltung von Geräten und Updates, was die Betriebseffizienz erheblich steigert.
Darüber hinaus eröffnet die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Virtual Control völlig neue Möglichkeiten in der Automatisierung. Diese Technologien ermöglichen es, komplexe Prozesse zu optimieren und die Produktionsleistung zu maximieren.
PLCnext Technology ist somit nicht nur ein Werkzeug, sondern ein strategischer Partner für Unternehmen, die in einer sich schnell verändernden industriellen Landschaft wettbewerbsfähig bleiben wollen.