Kabelbeschriftung

Leiter- und Kabelmarkierung

Kabelbeschriftung schafft bessere Übersicht in Ihren Schaltschränken und Anlagen: Markieren Sie Ihre Leiter und Kabel eindeutig und dauerhaft. Leiter- und Kabelmarkierungen erleichtern Ihnen Montage und Wartung und helfen bei der Störungsbehebung. Wir liefern Ihnen für jede Anwendung die optimale Markierung mit verschiedenen Ausführungen und Montagearten.

Go to Product Detail Page for item 0801011
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL - Schrumpfschlauch
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL - Schrumpfschlauch
0801011

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, perforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 2000, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0828571
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) - Leiterbezeichnungshülse
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) - Leiterbezeichnungshülse
0828571

Leiterbezeichnungshülse, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 ... 4,7 mm, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 45, Textfeldhöhe: 5,5 mm, Textfeldbreite: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0830819
WML HF 14(25X19)R YE - Kabelwickeletikett
WML HF 14(25X19)R YE - Kabelwickeletikett
0830819

Kabelwickeletikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 6,1 ... 14,2 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 14,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1500, Textfeldhöhe: 19,1 mm, Textfeldbreite: 25,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0803315
WMTB HF (55X15)R RD - Kabelmarker
WMTB HF (55X15)R RD - Kabelmarker
0803315

Kabelmarker, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 55 mm

Go to Product Detail Page for item 0800407
WMS 2,4 (30X4)R YE - Schrumpfschlauch
WMS 2,4 (30X4)R YE - Schrumpfschlauch
0800407

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 0,8 ... 2,4 mm, perforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0828572
UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - Leiterbezeichnungshülse
UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - Leiterbezeichnungshülse
0828572

Leiterbezeichnungshülse, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 55, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0800321
WMS 4,8 (EX9)RL - Schrumpfschlauch
WMS 4,8 (EX9)RL - Schrumpfschlauch
0800321

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 1,6 ... 4,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 120 m, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 120000 mm

Ihre Vorteile

  • Viele Möglichkeiten durch unterschiedliche Montagearten
  • An die Umgebung anpassen mithilfe verschiedener Materialien für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich
  • Hohe Qualität: hervorragende, wisch- und kratzfeste Beschriftung

Finden Sie die passende Montageart für Ihre Kabelbeschriftung

Wählen Sie einfach aus: Wie auch immer Sie Ihre Leiter- oder Kabelmarkierung montieren möchten – Phoenix Contact hat für jede Anwendung die passende Lösung.

Kabelbeschriftung zum Aufclipsen an Kabeln

Kabelmarkierung zum Aufclipsen

Kabelbeschriftung zum Aufclipsen

Leitermarkierungen zum Aufclipsen verfügen über zwei Beschriftungsflächen. Sie sind unverlierbar und jederzeit gut lesbar. Sie können die Leitermarkierungen von Hand auf bereits verdrahtete Leiter und Kabel aufclipsen.

Kabelkennzeichnung zum Auffädeln an Kabeln

Kabelkennzeichnung zum Auffädeln

Kabelkennzeichnung zum Auffädeln

Die Einzelmarkierungen werden auf Leiter aufgefädelt oder mit Kabelbindern befestigt. Lieferbar sind unterschiedliche Materialien im Karten- oder auch im Rollenformat.

Kabelmarkierung zum Aufschieben an Kabel

Kabelmarkierung zum Aufschieben

Kabelmarkierung zum Aufschieben

Sie können Leiter auch mit Bezeichnungshülsen als Trägersystem ausstatten. In diesem Fall wird die Markierung über beschriftbare Einsteckstreifen gewährleistet und durch den Träger geschützt. So ist eine nachträgliche Markierung möglich.

Markierungshülsen zum Aufschieben auf Kabel

Markierungshülsen zum Aufschieben

Markierungshülsen zum Aufschieben

Um Leiter sicher und einfach ohne Drucksystem vor Ort zu markieren, verwenden Sie bereits beschriftete Hülsen. Dabei verhindert die spezielle Form der Markierungshülsen das Verdrehen einzelner Markierungshülsen zueinander.

Schrumpfschlauch zum Aufschieben auf Kabel

Schrumpfschlauch zum Aufschieben

Schrumpfschlauch zum Aufschieben

Um Kabel und Leiter unverlierbar zu markieren, verwenden Sie am besten die günstigen Schrumpfschläuche. Phoenix Contact bietet Schrumpfschläuche vorkonfektioniert und als Rollenware an.

Kabelbeschriftung zum Aufkleben auf Kabel

Kabelbeschriftung zum Aufkleben

Kabelbeschriftung zum Aufkleben

Die Etiketten bestehen aus dem Beschriftungsfeld und transparenter Folie. Die Folie schützt die Beschriftung vor Abrieb und Verschmutzung. Wir liefern Ihnen die Etiketten in verschiedenen Größen und Formen.

Leitermarkierung mit Kabelbindern auf Kabel

Leitermarkierung mit Kabelbindern

Leitermarkierung zur Montage mit Kabelbindern

Sie können mit handelsüblichen Kabelbindern Markierungen auf Ihren Leitern und Kabeln anbringen, unabhängig von deren Durchmesser. Nutzen Sie die große Markierungsfläche, sie bietet Platz für umfangreiche Beschriftungen.

Bedrucken und Applizieren in einem Schritt
THERMOMARK E SERIES

Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Die Zusammenfassung dieser Prozessschritte schafft eine Zeitersparnis von rund 60 %.

Mehr erfahren
Das modulare System THERMOMARK E SERIES