Kabelbeschriftung

Leiter- und Kabelmarkierung

Kabelbeschriftung schafft bessere Übersicht in Ihren Schaltschränken und Anlagen: Markieren Sie Ihre Leiter und Kabel eindeutig und dauerhaft. Leiter- und Kabelmarkierungen erleichtern Ihnen Montage und Wartung und helfen bei der Störungsbehebung. Wir liefern Ihnen für jede Anwendung die optimale Markierung mit verschiedenen Ausführungen und Montagearten.

Go to Product Detail Page for item 0821001
UC-WMT (10X4) RD - Leitermarker
UC-WMT (10X4) RD - Leitermarker
0821001

Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 48, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 10 mm

Ihre Vorteile

  • Viele Möglichkeiten durch unterschiedliche Montagearten
  • An die Umgebung anpassen mithilfe verschiedener Materialien für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich
  • Hohe Qualität: hervorragende, wisch- und kratzfeste Beschriftung

Finden Sie die passende Montageart für Ihre Kabelbeschriftung

Wählen Sie einfach aus: Wie auch immer Sie Ihre Leiter- oder Kabelmarkierung montieren möchten – Phoenix Contact hat für jede Anwendung die passende Lösung.

Kabelbeschriftung zum Aufclipsen an Kabeln

Kabelmarkierung zum Aufclipsen

Kabelbeschriftung zum Aufclipsen

Leitermarkierungen zum Aufclipsen verfügen über zwei Beschriftungsflächen. Sie sind unverlierbar und jederzeit gut lesbar. Sie können die Leitermarkierungen von Hand auf bereits verdrahtete Leiter und Kabel aufclipsen.

Kabelkennzeichnung zum Auffädeln an Kabeln

Kabelkennzeichnung zum Auffädeln

Kabelkennzeichnung zum Auffädeln

Die Einzelmarkierungen werden auf Leiter aufgefädelt oder mit Kabelbindern befestigt. Lieferbar sind unterschiedliche Materialien im Karten- oder auch im Rollenformat.

Kabelmarkierung zum Aufschieben an Kabel

Kabelmarkierung zum Aufschieben

Kabelmarkierung zum Aufschieben

Sie können Leiter auch mit Bezeichnungshülsen als Trägersystem ausstatten. In diesem Fall wird die Markierung über beschriftbare Einsteckstreifen gewährleistet und durch den Träger geschützt. So ist eine nachträgliche Markierung möglich.

Markierungshülsen zum Aufschieben auf Kabel

Markierungshülsen zum Aufschieben

Markierungshülsen zum Aufschieben

Um Leiter sicher und einfach ohne Drucksystem vor Ort zu markieren, verwenden Sie bereits beschriftete Hülsen. Dabei verhindert die spezielle Form der Markierungshülsen das Verdrehen einzelner Markierungshülsen zueinander.

Schrumpfschlauch zum Aufschieben auf Kabel

Schrumpfschlauch zum Aufschieben

Schrumpfschlauch zum Aufschieben

Um Kabel und Leiter unverlierbar zu markieren, verwenden Sie am besten die günstigen Schrumpfschläuche. Phoenix Contact bietet Schrumpfschläuche vorkonfektioniert und als Rollenware an.

Kabelbeschriftung zum Aufkleben auf Kabel

Kabelbeschriftung zum Aufkleben

Kabelbeschriftung zum Aufkleben

Die Etiketten bestehen aus dem Beschriftungsfeld und transparenter Folie. Die Folie schützt die Beschriftung vor Abrieb und Verschmutzung. Wir liefern Ihnen die Etiketten in verschiedenen Größen und Formen.

Leitermarkierung mit Kabelbindern auf Kabel

Leitermarkierung mit Kabelbindern

Leitermarkierung zur Montage mit Kabelbindern

Sie können mit handelsüblichen Kabelbindern Markierungen auf Ihren Leitern und Kabeln anbringen, unabhängig von deren Durchmesser. Nutzen Sie die große Markierungsfläche, sie bietet Platz für umfangreiche Beschriftungen.

Bedrucken und Applizieren in einem Schritt
THERMOMARK E SERIES

Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Die Zusammenfassung dieser Prozessschritte schafft eine Zeitersparnis von rund 60 %.

Mehr erfahren
Das modulare System THERMOMARK E SERIES