HC-K 4/2-EBUS - Kontakteinsatz
1686876

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Buchse, Schraubanschluss, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, Anwendung: Leistung/Signal

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373