PLC-V8R/ETH-MP/BM
-
Kommunikationsmodul
1279135
PLC-INTERFACE-Ethernet-Gateway-Basismodul mit 2x RJ45-Anschluss und Multiprotokollanbindung (PROFINET, EtherNet/IP™ und Modbus/TCP) mit 8 I/Os, steckbar auf 8 digitale oder analoge PLC-INTERFACE-Klemmen, erweiterbar auf 56 I/Os, Push-in-Anschluss
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Hinweis zum Betrieb | Bitte beachten Sie ggf. abweichende technische Daten, Installationsrichtlinien und Zulassungen der PLC-INTERFACE Module, welche am jeweiligen Artikel zu finden sind. |
| Hinweis zur Laborprüfung | Umweltprüfungen (Vibration und Schock): Hohe ungelochte Tragschiene, Tragschiene alle 10 cm verschraubt, angereihte Montage inklusive hoher und verschraubbarer Endhalter |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Leistungsaufnahme | 1,25 W (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) |
| ≤ 1,27 W (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) | |
| 3,3 W (8x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| ≤ 4,5 W (8x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| 10,8 W (Im Verbund mit 3x Erweiterungsmodulen und 32x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| ≤ 18,6 W (Im Verbund mit 3x Erweiterungsmodulen und 32x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrom | 40 mA (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) |
| ≤ 44 mA (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) | |
| 105 mA (8x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| ≤ 120 mA (8x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| 57 mA (Im Verbund mit 3x Erweiterungsmodulen und keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) | |
| ≤ 67 mA (Im Verbund mit 3x Erweiterungsmodulen und keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) | |
| 127 mA (Im Verbund mit 3x Erweiterungsmodulen und 8x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| ≤ 140 mA (Im Verbund mit 3x Erweiterungsmodulen und 8x PLC-Relaisscheiben aktiv) | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Digitale Eingänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 8 |
| Prozessdaten-Update | < 1,5 ms (Lokalbus asynchron) |
| Analoge Eingänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 8 |
| Prozessdaten-Update | < 1 s (Lokalbus asynchron) |
| Digitale Ausgänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Anzahl der Ausgänge | ≤ 8 |
| Prozessdaten-Update | < 1 ms (Lokalbus asynchron) |
| Analoge Ausgänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Anzahl der Ausgänge | ≤ 8 |
| Prozessdaten-Update | < 500 ms (Lokalbus asynchron) |
| COMBICON-Anschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Polzahl | 3 |
| Hinweis | Geräteversorgung und Funktionserde |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Schnittstelle zu den Erweiterungsmodulen | |
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 4 |
| Ethernet | |
| Benennung | Ethernet |
| Anzahl | 2 (intern geswitcht) |
| Protokoll | PROFINET |
| Modbus/TCP | |
| EtherNet/IP™ | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungslänge | ≤ 100 m |
| Lokalbus | |
| Benennung | Lokalbus |
| Zykluszeit (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Zykluszeit (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Zykluszeit (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Statusanzeige | LED PWR (grün, orange, rot) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 49 mm |
| Tiefe | 93 mm |
| Artikelabmessungen mit Relais | |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 111 mm |
| Tiefe | 93 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Gehäuse) | IP20 |
| Schutzart (Anschlussklemmen) | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (ohne Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 15g (11 ms, 3 Achsen) (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 Achsen) (EN 60068-2-6) |
| Störaussendung | EN 55016-2-3 (Wohnbereich) |
| Störfestigkeit (gegen Entladung statischer Elektrizität) | EN 61000-4-2: ±6 kV (Kontaktentladung) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (Luftentladung) | |
| Störfestigkeit (gegen elektromagnetische Felder) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Störfestigkeit (gegen leitungsgeführte Hochfrequenz) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Störfestigkeit (gegen schnelle Transienten (Burst)) | EN 61000-4-4: ±2 kV Versorgungs- und Signalleitungen |
| Störfestigkeit (gegen Stoßstrombelastungen (Surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symmetrisch auf Versorgungsleitung |
| EN 61000-4-5: 1 kV unsymmetrisch auf Versorgungsleitung | |
| EN 61000-4-5: 1 kV unsymmetrisch auf Signalleitung | |
| Störfestigkeit (Spannungsunterbrechungen) | EN 61131-2: 0 % ,1 ms/10 ms für 20 Versuche |
| EN 61131-2: 120 % Unom für 30 min. | |
| EN 61131-2: 85 % Unom für 30 min. | |
| Störfestigkeit (Prüfung der Variation der Versorgungsspannung) | EN 61131-2: Reduktion von UN, 100 % zwischen 10 s und 20 s, 10 Versuche |
| EN 61131-2: Reduktion von UN, 95 % bis zu 5 s | |
| EN 61131-2: Reduktion von UN, 95 % bis 60 s |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61131-2 |
| Montageart | Steckmontage |
| Montagehinweis | steckbar auf 8 x PLC-INTERFACE-Klemmen |
| Einbaulage | waagerecht |
| Artikelnummer | 1279135 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK62P1 |
| GTIN | 4063151476656 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 103,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 103,5 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 6,034 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relaismodul 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Relaismodul 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relaismodul 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relaismodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relaismodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relaismodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relaismodul 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relaismodul 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relaismodul 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relaismodul 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relaismodul 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodul 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodul 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Schalter 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Schalter 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relaismodul 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relaismodul 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-Relaismodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-Relaismodul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-Relaismodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-Relaismodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-Relaismodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-Relaismodul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-State-Relaismodul 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-State-Relaismodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-State-Relaismodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-State-Relaismodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-State-Relaismodul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-Relaismodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-Relaismodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-Relaismodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-Relaismodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-State-Relaismodul 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-Relaismodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optokoppler 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokoppler 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analogmodul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogmodul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogmodul 2906921
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien