PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Erweiterungsmodul
1487020
PLC-INTERFACE-Ethernet-Gateway-Erweiterungsmodul mit 16 I/Os, zum steckbaren Anschluss auf 8 PLC-INTERFACE-Klemmen zur Erweiterung des Basismoduls PLC-V8R.../BM (max. 3 Erweiterungsmodule an 1 Basismodul anschließbar), Push-in-Anschluss
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Hinweis zum Betrieb | Bitte beachten Sie ggf. abweichende technische Daten, Installationsrichtlinien und Zulassungen der PLC-INTERFACE Module, welche am jeweiligen Artikel zu finden sind. |
| Hinweis zur Laborprüfung | Umweltprüfungen (Vibration und Schock): Hohe ungelochte Tragschiene, Tragschiene alle 10 cm verschraubt, angereihte Montage inklusive hoher und verschraubbarer Endhalter |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Leistungsaufnahme | 450 mW (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) |
| ≤ 850 mW (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 und Relais aktiv) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 und Relais aktiv) | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrom | 16 mA (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) |
| ≤ 22 mA (keine weiteren Ein- und Ausgänge aktiv) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 und Relais aktiv) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 und Relais aktiv) | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Digitale Eingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 8 (4 als analog konfigurierbar) |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2, Typ 3 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 2,4 mA (pro Kanal, IN0 ... IN3) |
| 2,8 mA (pro Kanal, IN4 ... IN7) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Prozessdaten-Update | < 1 ms (Lokalbus asynchron) |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Digitale Eingänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 8 |
| Prozessdaten-Update | < 1,5 ms (Lokalbus asynchron) |
| Analoge Eingänge | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 und IN7 sind als analog konfigurierbar) |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V DC ... 10 V DC |
| Temperaturkoeffizienten | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Messfehler | 1 % (vom Bereichsendwert) |
| <± 3 % (vom Bereichsendwert) | |
| Eingangsimpedanz | siehe Diagramm |
| Auflösung | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| Zulässige Spannung | 0 V ... 30 V |
| Leitungslänge | < 10 m |
| Eingangsfilter | 1. Ordnung |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 150 Hz (Das System ist zum erfassen von statischen Spannungssignanelen ausgelegt. Bei dynamischen Spannungssignalen kann es zum Alias-Effekt kommen.) |
| Prozessdaten-Update | ≤ 10 ms (Lokalbus asynchron) |
| Analoge Eingänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 8 |
| Prozessdaten-Update | < 1 s (Lokalbus asynchron) |
| Digitale Ausgänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Anzahl der Ausgänge | ≤ 8 |
| Prozessdaten-Update | < 1 ms (Lokalbus asynchron) |
| Analoge Ausgänge über PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Prozessdaten-Update | < 500 ms (Lokalbus asynchron) |
| COMBICON-Anschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Polzahl | 10 |
| Hinweis | Geräteversorgung und 8x Eingänge |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Schnittstelle zu weiteren Erweiterungsmodulen | |
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 4 |
| Lokalbus | |
| Benennung | Lokalbus |
| Zykluszeit (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Zykluszeit (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Zykluszeit (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACE Steckkontakte | |
| Benennung | PLC-INTERFACE Steckkontakte |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 49 mm |
| Tiefe | 83 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 111 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Gehäuse) | IP20 |
| Schutzart (Anschlussklemmen) | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (ohne Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 15g (11 ms, 3 Achsen) (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 Achsen) (EN 60068-2-6) |
| Störaussendung | EN 55016-2-3 (Wohnbereich) |
| Störfestigkeit (gegen Entladung statischer Elektrizität) | EN 61000-4-2: ±6 kV (Kontaktentladung) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (Luftentladung) | |
| Störfestigkeit (gegen elektromagnetische Felder) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Störfestigkeit (gegen leitungsgeführte Hochfrequenz) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Störfestigkeit (gegen schnelle Transienten (Burst)) | EN 61000-4-4: ±2 kV Versorgungs- und Signalleitungen |
| Störfestigkeit (gegen Stoßstrombelastungen (Surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symmetrisch auf Versorgungsleitung |
| EN 61000-4-5: 1 kV unsymmetrisch auf Versorgungsleitung | |
| EN 61000-4-5: 1 kV unsymmetrisch auf Signalleitung |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61131-2 |
| Montageart | Steckmontage |
| Montagehinweis | steckbar auf 8 x PLC-INTERFACE-Klemmen |
| Einbaulage | waagerecht |
| Artikelnummer | 1487020 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 90,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 90,3 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 8,897 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relaismodul 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Relaismodul 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relaismodul 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relaismodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relaismodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relaismodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relaismodul 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relaismodul 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relaismodul 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relaismodul 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relaismodul 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodul 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodul 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Schalter 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Schalter 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relaismodul 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relaismodul 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-Relaismodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-Relaismodul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-Relaismodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-Relaismodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-Relaismodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-Relaismodul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-State-Relaismodul 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-State-Relaismodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-State-Relaismodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-State-Relaismodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-State-Relaismodul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-Relaismodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-Relaismodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-Relaismodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-Relaismodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-State-Relaismodul 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-Relaismodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optokoppler 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokoppler 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodul 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analogmodul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogmodul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogmodul 2906921
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien