Wählen Sie aus dem umfangreichen Produktprogramm das passende Gehäuse für Ihre Applikation. Individuelle Maße und Oberflächenbehandlungen sind auf Anfrage möglich. Die Lieferung erfolgt für die Anwendung im Ex-Bereich mit einer entsprechenden Komponentenzulassung nach ATEX und IECEx.
Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel