NS 35/ 7,5 UNP AE OP 161X161
-
Tragschiene ungelocht
3002645
Tragschiene ungelocht, speziell für PxC Polyester-Klemmenkästen, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Tragschienen sind stirnseitig mit Langlöchern zur Befestigungs versehen
Die Länge der Schienen ist genau auf die Polyester-Klemmenkästen von Phoenix Contact angepasst
Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715